Menu Procurar

Inserção de tubo retangular 20.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Preto LDPE - PIR

Esta inserção para tubo retangular multifuncional ajusta-se firmemente em tubagens e postes retangulares, evitando a contaminação e garantindo a segurança da aplicação. Em preto e fabricada em material LDPE. Pode ser instalada facilmente à mão ou com um maço para um processo de montagem rápido.
Referência da Essentra:

20590710

Número de peça do fabricante:

20590710

7500 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 4999 0,0442 €
5000 - 24999 0,0316 €
25000 + 0,0284 €
Embalagem padrão: 5000

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

22,10 €

500 x 0,0442 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
A 20.0 mm
B 15.0 mm
h 11.5 mm
h1 5.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Espessura de parede máxima 2.0 mm
Material LDPE - PIR
Cor Preto
Terminar Polido
Código do material 3923509000
Recycled Content Percentage % 100%

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos