Menu Procurar

Rebites de pressão - rebite resistente

Em stock

Rebites resistentes com um design de pressão, rápido e fácil de usar. Contam com um design de uma única peça com uma cavilha pré-enroscada, que permite que o rebite seja instalado rapidamente à mão ou com equipamento automático. Podem ser facilmente removidos, puxando a cavilha do passa-fios.

A nossa gama de rebites resistentes é adequada para aplicações que exijam um fixador de pressão com montagem frontal (fixação de lado oculto) que possa ser removido e reutilizado. Os rebites proporcionam isso e muito mais! Beneficiam de uma forte resistência às vibrações e são uma escolha acertada para aplicações leves.

O rebite conta com um design robusto que se mantém resistente na sua estrutura, mas fornece uma acabamento impecável. Os rebites desta gama são fortes, fiáveis e bastantes económicos.

  • Material: Nylon 6/6
  • Opções com classificação de inflamabilidade UL94 HB e UL94 V2
  • Cor: Preto

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
28 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Altura da cabeça Diâmetro da cabeça Intervalo de espessura do painel compatível Intervalo de diâmetro de furo compatível Comprar
0,6769 € - 0,7125 € 44940 Em stock
2.5 mm
25.4 mm
12.0 - 15.0 mm
7 - 7.0 mm
0,6769 € - 0,7125 € 16462 Em stock
2.5 mm
25.4 mm
2.5 - 8.9 mm
6.3 mm
0,4114 € - 0,433 € 49800 Em stock
2.7 mm
20.0 mm
3.0 - 8.0 mm
8 - 8.0 mm
0,46 € - 0,4842 € 69759 Em stock
1.0 mm
7.2 mm
1.5 - 4.6 mm
5 - 5.0 mm
0,5782 € - 0,6086 € 50572 Em stock
2.0 mm
17.4 mm
1.5 - 7.6 mm
6.3 mm
0,5782 € - 0,6086 € 50818 Em stock
2.6 mm
15.0 mm
3.0 - 8.0 mm
8 - 8.0 mm
0,6769 € - 0,7125 € 8891 Em stock
2.4 mm
25.0 mm
0.9 - 4.8 mm
9.5 mm
0,2557 € - 0,2692 € 3882 Em stock
2.7 mm
14.9 mm
3.0 - 8.0 mm
8.0 - 8.3 mm
0,5976 € - 0,6291 € 7711 Em stock
2.0 mm
15.0 mm
2.5 - 8.9 mm
6.5 mm
0,5184 € - 0,5457 € 10785 Em stock
2.6 mm
16.0 mm
3.0 - 7.0 mm
9 - 9.0 mm
0,5393 € - 0,5677 € 16237 Em stock
2.5 mm
18.0 mm
4.0 - 7.6 mm
6.3 mm
0,1765 € - 0,1858 € 40 Em stock
1.1 mm
7.2 mm
1.5 - 4.6 mm
4.9 - 5.2 mm
0,1125 € - 0,1637 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
4.8 mm
4.1 - 4.6 mm
2.5 - 2.6 mm
0,2905 € - 0,3057 € 40 Em stock
2.5 mm
25.0 mm
2.5 - 8.9 mm
6.3 - 7 mm
1,1481 € - 1,2086 € 11130 Em stock
2.5 mm
30.0 mm
29.0 - 31.0 mm
11.5 mm
0,6769 € - 0,7125 € 8993 Em stock
2.9 mm
18.0 mm
4.0 - 8.0 mm
8 - 8.0 mm
0,5976 € - 0,6291 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.5 mm
17.9 mm
3.5 - 7.0 mm
9.5 mm
0,2185 € - 0,2185 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
5.5 mm
3.3 - 3.9 mm
3.1 - 3.3 mm
0,4892 € - 0,515 € 12286 Em stock
2.5 mm
18.0 mm
9.0 - 13.0 mm
7 - 7.0 mm
0,1127 € - 0,1602 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
5.5 mm
3.9 - 4.6 mm
3.1 - 3.3 mm
  • de 2
Rebite de alta resistência N/A 12.0 mm 15.0 mm (GP)

10278796

Intervalo de preços
0,7125 € - 0,6769 €

Níveis de stock
44940 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    27.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    25.4 mm
  • Altura da cabeça
    2.5 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    12.0 - 15.0 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    7 - 7.0 mm
Rebite de alta resistência N/A 2.5 mm 8.9 mm (GP)

10278758

Intervalo de preços
0,7125 € - 0,6769 €

Níveis de stock
16462 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    22.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    25.4 mm
  • Altura da cabeça
    2.5 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    2.5 - 8.9 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.3 mm
Rebite de alta resistência N/A 3.0 mm 8.0 mm (GP)

10278819

Intervalo de preços
0,433 € - 0,4114 €

Níveis de stock
49800 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    21.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    20.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.7 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    3.0 - 8.0 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    8 - 8.0 mm
Rebite de alta resistência N/A 1.5 mm 4.6 mm (GP)

10278734

Intervalo de preços
0,4842 € - 0,46 €

Níveis de stock
69759 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    11.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    7.2 mm
  • Altura da cabeça
    1.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.5 - 4.6 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    5 - 5.0 mm
Rebite de alta resistência N/A 1.5 mm 7.6 mm (GP)

10278772

Intervalo de preços
0,6086 € - 0,5782 €

Níveis de stock
50572 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    20.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    17.4 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.5 - 7.6 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.3 mm
Rebite de alta resistência N/A 3.0 mm 8.0 mm (GP)

10278826

Intervalo de preços
0,6086 € - 0,5782 €

Níveis de stock
50818 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    22.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    15.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    3.0 - 8.0 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    8 - 8.0 mm
Rebite de alta resistência N/A 0.9 mm 4.8 mm (GP)

10278864

Intervalo de preços
0,7125 € - 0,6769 €

Níveis de stock
8891 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    25.2 mm
  • Diâmetro da cabeça
    25.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.9 - 4.8 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    9.5 mm
Resistente N/A 3.0 mm 8.0 mm (GP)

10036273

Intervalo de preços
0,2692 € - 0,2557 €

Níveis de stock
3882 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    21.1 mm
  • Diâmetro da cabeça
    14.9 mm
  • Altura da cabeça
    2.7 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    3.0 - 8.0 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    8.0 - 8.3 mm
Rebite de alta resistência N/A 2.5 mm 8.9 mm (GP)

10278789

Intervalo de preços
0,6291 € - 0,5976 €

Níveis de stock
7711 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    22.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    15.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    2.5 - 8.9 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.5 mm
Rebite de alta resistência N/A 3.0 mm 7.0 mm (GP)

10278857

Intervalo de preços
0,5457 € - 0,5184 €

Níveis de stock
10785 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    20.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    3.0 - 7.0 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    9 - 9.0 mm
Rebite de alta resistência N/A 4.0 mm 7.6 mm (GP)

10278741

Intervalo de preços
0,5677 € - 0,5393 €

Níveis de stock
16237 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    17.3 mm
  • Diâmetro da cabeça
    18.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.5 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    4.0 - 7.6 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.3 mm
Resistente N/A 1.5 mm 4.6 mm (GP)

10036242

Intervalo de preços
0,1858 € - 0,1765 €

Níveis de stock
40 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    11.3 mm
  • Diâmetro da cabeça
    7.2 mm
  • Altura da cabeça
    1.1 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.5 - 4.6 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.9 - 5.2 mm
Mini resistente N/A 4.1 mm 4.6 mm (GP)

10036280

Intervalo de preços
0,1637 € - 0,1125 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    8.8 mm
  • Diâmetro da cabeça
    4.8 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    4.1 - 4.6 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    2.5 - 2.6 mm
Resistente N/A 2.5 mm 8.9 mm (GP)

10036259

Intervalo de preços
0,3057 € - 0,2905 €

Níveis de stock
40 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    22.8 mm
  • Diâmetro da cabeça
    25.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.5 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    2.5 - 8.9 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.3 - 7 mm
Rebite de alta resistência N/A 29.0 mm 31.0 mm (GP)

10278895

Intervalo de preços
1,2086 € - 1,1481 €

Níveis de stock
11130 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    50.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.5 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    29.0 - 31.0 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    11.5 mm
Rebite de alta resistência N/A 4.0 mm 8.0 mm (GP)

10278833

Intervalo de preços
0,7125 € - 0,6769 €

Níveis de stock
8993 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    23.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    18.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.9 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    4.0 - 8.0 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    8 - 8.0 mm
Rebite de alta resistência N/A 3.5 mm 7.0 mm (GP)

10278871

Intervalo de preços
0,6291 € - 0,5976 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    23.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    17.9 mm
  • Altura da cabeça
    2.5 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    3.5 - 7.0 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    9.5 mm
Mini resistente N/A 3.3 mm 3.9 mm (GP)

10177259

Intervalo de preços
0,2185 € - 0,2185 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    7.6 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    3.3 - 3.9 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    3.1 - 3.3 mm
Rebite de alta resistência N/A 9.0 mm 13.0 mm (GP)

10278802

Intervalo de preços
0,515 € - 0,4892 €

Níveis de stock
12286 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    23.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    18.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.5 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    9.0 - 13.0 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    7 - 7.0 mm
Mini resistente N/A 3.9 mm 4.6 mm (GP)

10036310

Intervalo de preços
0,1602 € - 0,1127 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    9.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    3.9 - 4.6 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    3.1 - 3.3 mm