Menu Procurar

Rebites de pressão - fixadores de pressão

Em stock

Os fixadores de pressão são uma solução de aperto fácil de utilizar, rápida e ideal para unir duas peças de forma segura e elegante. A nossa gama é fabricada em nylon natural 6/6 e polipropileno (PP).

O nylon é um material forte, resistente e durável, utilizado frequentemente para a ligação de elementos e outros componentes técnicos. Proporcionam um método económico, rápido e prático para unir plásticos, folhas de metal leves, materiais isolantes, painéis de circuitos ou qualquer outro material fino e leve. Os fixadores de pressão contam com pernas especialmente concebidas, que proporcionam compressão e expansão, ajudando a prender o fixador em furos pré-perfurados. Também contam com cabeças de grandes dimensões para uma montagem muito mais fácil e podem ser reutilizados, o que faz com que sejam uma escolha económica para a sua aplicação.

Esta gama bloqueia-se em painéis pré-perfurados. O design eficaz, bem como os materiais utilizados para a sua produção, faz com que sejam resistentes à vibração, abrasão e corrosão.

Opções com classificação de inflamabilidade de UL94 V2

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
103 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Material Altura da cabeça Espessura do painel Diâmetro da cabeça Intervalo de diâmetro de furo compatível Comprar
0,0617 € - 0,0761 € Solicite o prazo de entrega aqui
Nylon 6/6
1.4 mm
10.3 mm
15.1 mm
7.0 - 7.2 mm
0,0653 € - 0,0806 € 1000 Em stock
Nylon 6/6
1.2 mm
4.3 mm
12.7 mm
6.6 - 6.8 mm
0,0372 € - 0,0459 € 10000 Em stock
Nylon 6/6
1 mm
6.4 mm
5.2 mm
3.0 - 3.2 mm
0,09 € - 0,1111 € 1000 Em stock
Nylon 6/6
1.3 mm
11.8 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
PP
2.5 mm
12.0 mm
4.0 - 9.0 mm
0,0954 € - 0,1005 € 17005 Em stock
PP
2.5 mm
12.0 mm
4.0 - 9.0 mm
0,3736 € - 0,3935 € Solicite o prazo de entrega aqui
Polietileno de baixa densidade
2.5 mm
16.0 mm
0,2542 € - 0,2675 € Solicite o prazo de entrega aqui
Polietileno de baixa densidade
2.5 mm
16.0 mm
0,1681 € - 0,177 € Solicite o prazo de entrega aqui
Polietileno de baixa densidade
2.5 mm
12.0 mm
4.0 - 9.0 mm
0,0851 € - 0,0895 € 2094 Em stock
Nylon 6/6
1.0 mm
6.0 mm
5.2 mm
3.0 - 3.1 mm
0,4573 € - 0,4814 € 3560 Em stock
Nylon 6/6
1.8 mm
44.0 mm
10.0 mm
5.8 - 6.5 mm
0,1431 € - 0,1506 € 489 Em stock
Nylon 6/6
1.5 mm
6.3 mm
15.0 mm
6.2 - 6.6 mm
0,1348 € - 0,1419 € 18543 Em stock
Nylon
3.0 mm
3.5 mm
14.0 mm
5.5 - 5.9 mm
0,0638 € - 0,0673 € 945 Em stock
Nylon 6/6
1.4 mm
4.6 mm
10.0 mm
4.4 - 4.7 mm
0,0706 € - 0,0742 € 67898 Em stock
Nylon
1.5 mm
7.6 mm
11.5 mm
6.1 - 6.5 mm
0,0853 € - 0,0898 € 730 Em stock
Nylon 6/6
1.4 mm
4.0 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
0,1003 € - 0,1056 € 1419 Em stock
Nylon 6/6
1.1 mm
3.7 mm
4.8 mm
2.3 - 2.4 mm
0,1528 € - 0,1609 € 17645 Em stock
Nylon 6/6
3.0 mm
3.3 mm
12.0 mm
5.0 - 5.3 mm
0,0393 € - 0,0485 € 4000 Em stock
Nylon 6/6
1 mm
2.9 mm
6.4 mm
0,1217 € - 0,1503 € 1000 Em stock
Nylon 6/6
1.4 mm
16.2 mm
19.1 mm
  • de 6
N/A Natural 10.3 mm 10.2 mm (GP)

10224281

Intervalo de preços
0,0761 € - 0,0617 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    7.0 - 7.2 mm
  • Diâmetro da cabeça
    15.1 mm
  • Altura da cabeça
    1.4 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A Natural 4.3 mm 4.4 mm (GP)

10224267

Intervalo de preços
0,0806 € - 0,0653 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.6 - 6.8 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.7 mm
  • Altura da cabeça
    1.2 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A Natural 6.4 mm 6.3 mm (GP)

10224120

Intervalo de preços
0,0459 € - 0,0372 €

Níveis de stock
10000 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    3.0 - 3.2 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.2 mm
  • Altura da cabeça
    1 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A Natural 11.8 mm 11.8 mm (GP)

10224427

Intervalo de preços
0,1111 € - 0,09 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.1 - 6.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.7 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A Natural 10.2 mm 10.2 mm (GP)

10394823


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.0 - 9.0 mm
  • Comprimento da âncora
    17.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.5 mm
  • Cor
    Natural
N/A Natural 7.2 mm 7.2 mm (GP)

10394816

Intervalo de preços
0,1005 € - 0,0954 €

Níveis de stock
17005 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.0 - 9.0 mm
  • Comprimento da âncora
    14.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.5 mm
  • Cor
    Natural
Clipe de montagem 3.0 mm 3.0 mm 16.0 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10380611

Intervalo de preços
0,3935 € - 0,3736 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    2.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.5 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Clipe de montagem 6.0 mm 6.0 mm 16.0 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10380628

Intervalo de preços
0,2675 € - 0,2542 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    2.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.5 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
N/A Natural 13.5 mm 13.5 mm (GP)

10382424

Intervalo de preços
0,177 € - 0,1681 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.0 - 9.0 mm
  • Comprimento da âncora
    21.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.5 mm
  • Cor
    Natural
N/A Natural 6.0 mm 6.0 mm (GP)

10093733

Intervalo de preços
0,0895 € - 0,0851 €

Níveis de stock
2094 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    3.0 - 3.1 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.2 mm
  • Altura da cabeça
    1.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A Natural 44.0 mm 44.0 mm (GP)

10093757

Intervalo de preços
0,4814 € - 0,4573 €

Níveis de stock
3560 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    5.8 - 6.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.8 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A Natural 6.3 mm 6.3 mm (GP)

10093771

Intervalo de preços
0,1506 € - 0,1431 €

Níveis de stock
489 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.2 - 6.6 mm
  • Diâmetro da cabeça
    15.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A Natural 3.5 mm 3.5 mm (GP)

10093726

Intervalo de preços
0,1419 € - 0,1348 €

Níveis de stock
18543 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    5.5 - 5.9 mm
  • Comprimento da âncora
    7.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    14.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.0 mm
  • Cor
    Natural
N/A Natural 4.6 mm 4.6 mm (GP)

10093818

Intervalo de preços
0,0673 € - 0,0638 €

Níveis de stock
945 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.4 - 4.7 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.4 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A Natural 7.6 mm 7.6 mm (GP)

10093764

Intervalo de preços
0,0742 € - 0,0706 €

Níveis de stock
67898 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.1 - 6.5 mm
  • Comprimento da âncora
    12.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    11.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Cor
    Natural
N/A Natural 4.0 mm 4.0 mm (GP)

10093801

Intervalo de preços
0,0898 € - 0,0853 €

Níveis de stock
730 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.1 - 6.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.7 mm
  • Altura da cabeça
    1.4 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A Natural 3.7 mm 3.7 mm (GP)

10093788

Intervalo de preços
0,1056 € - 0,1003 €

Níveis de stock
1419 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    2.3 - 2.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    4.8 mm
  • Altura da cabeça
    1.1 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A Natural 3.3 mm 3.3 mm (GP)

10093795

Intervalo de preços
0,1609 € - 0,1528 €

Níveis de stock
17645 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    5.0 - 5.3 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A Preto 2.9 mm 2.9 mm (GP)

10365564

Intervalo de preços
0,0485 € - 0,0393 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel
    2.9 mm
  • Comprimento da âncora
    5.1 mm
  • Diâmetro da cabeça
    6.4 mm
  • Altura da cabeça
    1 mm
  • Cor
    Preto
N/A Natural 16.2 mm 16.2 mm (GP)

10365540

Intervalo de preços
0,1503 € - 0,1217 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel
    16.2 mm
  • Comprimento da âncora
    20.7 mm
  • Diâmetro da cabeça
    19.1 mm
  • Altura da cabeça
    1.4 mm
  • Cor
    Natural