Menu Procurar

Rebites de pressão - fixadores de pressão

Em stock

Os fixadores de pressão são uma solução de aperto fácil de utilizar, rápida e ideal para unir duas peças de forma segura e elegante. A nossa gama é fabricada em nylon natural 6/6 e polipropileno (PP).

O nylon é um material forte, resistente e durável, utilizado frequentemente para a ligação de elementos e outros componentes técnicos. Proporcionam um método económico, rápido e prático para unir plásticos, folhas de metal leves, materiais isolantes, painéis de circuitos ou qualquer outro material fino e leve. Os fixadores de pressão contam com pernas especialmente concebidas, que proporcionam compressão e expansão, ajudando a prender o fixador em furos pré-perfurados. Também contam com cabeças de grandes dimensões para uma montagem muito mais fácil e podem ser reutilizados, o que faz com que sejam uma escolha económica para a sua aplicação.

Esta gama bloqueia-se em painéis pré-perfurados. O design eficaz, bem como os materiais utilizados para a sua produção, faz com que sejam resistentes à vibração, abrasão e corrosão.

Opções com classificação de inflamabilidade de UL94 V2

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
103 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Material Altura da cabeça Espessura do painel Diâmetro da cabeça Intervalo de diâmetro de furo compatível Comprar
0,0653 € - 0,0806 € 11062 Em stock
Nylon 6/6
1.6 mm
6.4 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
0,0864 € - 0,1066 € 7210 Em stock
Nylon 6/6
1.4 mm
8 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
0,0451 € - 0,0557 € Solicite o prazo de entrega aqui
Nylon 6/6
1.3 mm
3.3 mm
15.1 mm
3.7 - 4.5 mm
0,0762 € - 0,0941 € 3044 Em stock
Nylon 6/6
1.5 mm
11.1 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
0,1237 € - 0,1527 € Solicite o prazo de entrega aqui
Nylon 6/6
0.8 mm
5 mm
8.7 mm
6.5 - 6.7 mm
0,0392 € - 0,0484 € 38005 Em stock
Nylon 6/6
0.8 mm
8.1 mm
5.9 mm
3.0 - 3.2 mm
0,0428 € - 0,0528 € 2010 Em stock
Nylon 6/6
1.7 mm
9.3 mm
8.7 mm
5.2 - 5.3 mm
0,0975 € - 0,1204 € 10398 Em stock
Nylon 6/6
1.5 mm
12.2 mm
15.1 mm
6.2 mm
0,0936 € - 0,1156 € 1000 Em stock
Nylon 6/6
1.8 mm
9.3 mm
15.1 mm
6.2 - 6.6 mm
0,0509 € - 0,0628 € 1000 Em stock
Nylon 6/6
1 mm
1.7 mm
4.7 mm
2.3 - 2.4 mm
0,0321 € - 0,0396 € 2701 Em stock
Nylon 6/6
0.8 mm
2.4 mm
7.1 mm
2.3 - 2.4 mm
0,0368 € - 0,0454 € 200 Em stock
Nylon 6/6
3.1 mm
1.7 mm
8.7 mm
4.2 - 4.4 mm
0,0391 € - 0,0482 € 173 Em stock
Nylon 6/6
1.3 mm
4 mm
11.9 mm
5.1 - 5.2 mm
0,028 € - 0,0346 € 137893 Em stock
Nylon 6/6
1.8 mm
11.4 mm
8.7 mm
4.1 - 4.4 mm
0,046 € - 0,0568 € 2000 Em stock
Nylon 6/6
1.5 mm
14 mm
6.4 mm
3.0 - 3.2 mm
0,0617 € - 0,0761 € Solicite o prazo de entrega aqui
Nylon 6/6
1.4 mm
10.3 mm
15.1 mm
7.0 - 7.2 mm
0,0653 € - 0,0806 € 1000 Em stock
Nylon 6/6
1.2 mm
4.3 mm
12.7 mm
6.6 - 6.8 mm
0,0372 € - 0,0459 € 10000 Em stock
Nylon 6/6
1 mm
6.4 mm
5.2 mm
3.0 - 3.2 mm
0,09 € - 0,1111 € 1000 Em stock
Nylon 6/6
1.3 mm
11.8 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
0,1506 € - 0,1859 € 13951 Em stock
Nylon 6/6
1.3 mm
4.8 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
  • de 6
N/A Natural 6.4 mm 6.3 mm (GP)

10224366

Intervalo de preços
0,0806 € - 0,0653 €

Níveis de stock
11062 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.1 - 6.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.7 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A Natural 8.0 mm 7.9 mm (GP)

10224373

Intervalo de preços
0,1066 € - 0,0864 €

Níveis de stock
7210 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.1 - 6.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.7 mm
  • Altura da cabeça
    1.4 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A Natural 3.3 mm 3.3 mm (GP)

10224410

Intervalo de preços
0,0557 € - 0,0451 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    3.7 - 4.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    15.1 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A Natural 11.1 mm 11.13 mm (GP)

10224441

Intervalo de preços
0,0941 € - 0,0762 €

Níveis de stock
3044 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.1 - 6.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.7 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A Natural 5.0 mm 5.0 mm (GP)

10224199

Intervalo de preços
0,1527 € - 0,1237 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.5 - 6.7 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8.7 mm
  • Altura da cabeça
    0.8 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A Natural 8.1 mm 8.1 mm (GP)

10224304

Intervalo de preços
0,0484 € - 0,0392 €

Níveis de stock
38005 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    3.0 - 3.2 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.9 mm
  • Altura da cabeça
    0.8 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A Natural 9.3 mm 9.3 mm (GP)

10224236

Intervalo de preços
0,0528 € - 0,0428 €

Níveis de stock
2010 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    5.2 - 5.3 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8.7 mm
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A Natural 12.2 mm 12.2 mm (GP)

10224250

Intervalo de preços
0,1204 € - 0,0975 €

Níveis de stock
10398 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.2 mm
  • Diâmetro da cabeça
    15.1 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A Natural 9.3 mm 9.2 mm (GP)

10224274

Intervalo de preços
0,1156 € - 0,0936 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.2 - 6.6 mm
  • Diâmetro da cabeça
    15.1 mm
  • Altura da cabeça
    1.8 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A Natural 1.7 mm 1.68 mm (GP)

10224038

Intervalo de preços
0,0628 € - 0,0509 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    2.3 - 2.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    4.7 mm
  • Altura da cabeça
    1 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A Natural 2.4 mm 2.3 mm (GP)

10224076

Intervalo de preços
0,0396 € - 0,0321 €

Níveis de stock
2701 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    2.3 - 2.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    7.1 mm
  • Altura da cabeça
    0.8 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A Natural 1.7 mm 1.65 mm (GP)

10224175

Intervalo de preços
0,0454 € - 0,0368 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.2 - 4.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8.7 mm
  • Altura da cabeça
    3.1 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A Natural 4.0 mm 3.8 mm (GP)

10224229

Intervalo de preços
0,0482 € - 0,0391 €

Níveis de stock
173 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    5.1 - 5.2 mm
  • Diâmetro da cabeça
    11.9 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A Natural 11.4 mm 11.4 mm (GP)

10224151

Intervalo de preços
0,0346 € - 0,028 €

Níveis de stock
137893 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.1 - 4.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8.7 mm
  • Altura da cabeça
    1.8 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A Natural 14.0 mm 13.9 mm (GP)

10224298

Intervalo de preços
0,0568 € - 0,046 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    3.0 - 3.2 mm
  • Diâmetro da cabeça
    6.4 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A Natural 10.3 mm 10.2 mm (GP)

10224281

Intervalo de preços
0,0761 € - 0,0617 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    7.0 - 7.2 mm
  • Diâmetro da cabeça
    15.1 mm
  • Altura da cabeça
    1.4 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A Natural 4.3 mm 4.4 mm (GP)

10224267

Intervalo de preços
0,0806 € - 0,0653 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.6 - 6.8 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.7 mm
  • Altura da cabeça
    1.2 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A Natural 6.4 mm 6.3 mm (GP)

10224120

Intervalo de preços
0,0459 € - 0,0372 €

Níveis de stock
10000 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    3.0 - 3.2 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.2 mm
  • Altura da cabeça
    1 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A Natural 11.8 mm 11.8 mm (GP)

10224427

Intervalo de preços
0,1111 € - 0,09 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.1 - 6.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.7 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A Natural 4.8 mm 4.8 mm (GP)

10224342

Intervalo de preços
0,1859 € - 0,1506 €

Níveis de stock
13951 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.1 - 6.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.7 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6