Menu Procurar

Rebites de encaixe um no outro - macho/fêmea, tamanho pequeno

Em stock

Os Mini rebites de pressão com uma parte macho e fêmea. Em nylon 6/6 com classificação UL94 V2, RMS-01. Oferecem a solução perfeita para fixar dois painéis com uma simples pressão.

Instalam-se rapidamente, pressionando as partes macho e fêmea. Estes mini rebites de pressão em nylon são a escolha ideal para ambientes exteriores. São resistentes à corrosão, ao óleo, à abrasão e à maior parte dos produtos químicos.

  • Cores: preto e natural
  • Intervalo de temperatura: -40 C até 85 C.
  • As peças macho e fêmea são embaladas e vendidas em separado.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
46 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tipo de rebite Diâmetro do furo compatível Altura da cabeça Espessura do painel Diâmetro da cabeça Comprar
0,1597 € - 0,168 € 90 Em stock
Roquete
2.5 mm
16.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Roquete
2.5 mm
16.0 mm
0,2463 € - 0,2592 € 5528 Em stock
Rebite com barbela macho
3.2 mm
2.3 mm
3.2 mm
10.2 mm
0,2923 € - 0,3077 € 5943 Em stock
Rebite com barbela macho
2.5 mm
2.5 mm
10.2 mm
0,2435 € - 0,2564 € 2713 Em stock
Rebite com barbela fêmea
2.5 mm
1.0 mm
10.2 mm
0,2463 € - 0,2592 € Solicite o prazo de entrega aqui
Rebite com barbela macho
3.2 mm
2.3 mm
4.7 mm
10.2 mm
0,2463 € - 0,2592 € 100 Em stock
Rebite com barbela macho
3.2 mm
2.3 mm
0.8 mm
10.2 mm
0,2463 € - 0,2592 € 8000 Em stock
Rebite com barbela macho
3.2 mm
2.3 mm
1.5 mm
10.2 mm
0,2463 € - 0,2592 € 11131 Em stock
Rebite com barbela macho
2.5 mm
6.4 mm
10.2 mm
0,1266 € - 0,1563 € 21260 Em stock
Rebite com barbela macho
2.54 mm
4.75 mm
12.7 mm
0,0868 € - 0,1071 € Solicite o prazo de entrega aqui
Rebite com barbela macho
2.4 mm
1.9 mm
1.9 mm
9.5 mm
0,1835 € - 0,2265 € 1000 Em stock
Rebite com barbela macho
3.2 mm
2.5 mm
3.6 mm
12.7 mm
0,0388 € - 0,048 € 3500 Em stock
Rebite com barbela fêmea
2.4 mm
1.9 mm
1.9 mm
9.5 mm
0,1266 € - 0,1563 € Solicite o prazo de entrega aqui
Rebite com barbela macho
2.54 mm
1.57 mm
12.7 mm
0,2141 € - 0,2254 € 6000 Em stock
Rebite com barbela macho
3.2 mm
2.5 mm
2.5 mm
12.7 mm
0,0868 € - 0,1071 € Solicite o prazo de entrega aqui
Rebite com barbela macho
2.4 mm
1.9 mm
2.3 mm
9.5 mm
0,0571 € - 0,0705 € 990 Em stock
Rebite com barbela macho
1.6 mm
1.3 mm
0.5 mm
6.4 mm
0,0571 € - 0,0705 € 2927 Em stock
Rebite com barbela macho
1.6 mm
1.3 mm
0.8 mm
6.4 mm
0,0868 € - 0,1071 € 2867 Em stock
Rebite com barbela macho
2.4 mm
1.9 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,1266 € - 0,1563 € Solicite o prazo de entrega aqui
Rebite com barbela macho
3.2 mm
2.5 mm
1.1 mm
12.7 mm
  • de 3
Clipe de montagem 10.0 mm 10.0 mm 16.0 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10380635

Intervalo de preços
0,168 € - 0,1597 €

Níveis de stock
90 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    2.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Estilo de fixação do rebite
    Encaixe de pressão (push-in)
  • Tipo de rebite
    Roquete
  • Forma da cabeça do rebite
    Redonda
N/A Natural 12.5 mm 12.5 mm (GP)

10382431


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura da cabeça
    2.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Estilo de fixação do rebite
    Encaixe de pressão (push-in)
  • Tipo de rebite
    Roquete
  • Forma da cabeça do rebite
    Redonda
Fixador de pressão 3.2 mm 3.1 mm Nylon Natural

10160510

Intervalo de preços
0,2592 € - 0,2463 €

Níveis de stock
5528 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    3.2 mm
  • Espessura do painel
    3.2 mm
  • Altura da cabeça
    2.3 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.2 mm
  • Estilo de fixação do rebite
    Encaixe um no outro
Fixador de pressão 2.5 mm Nylon Natural

10160503

Intervalo de preços
0,3077 € - 0,2923 €

Níveis de stock
5943 Em stock
Características
  • Espessura do painel
    2.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.2 mm
  • Estilo de fixação do rebite
    Encaixe um no outro
  • Tipo de rebite
    Rebite com barbela macho
Anel de bloqueio 1.0 mm Nylon Natural

10160541

Intervalo de preços
0,2564 € - 0,2435 €

Níveis de stock
2713 Em stock
Características
  • Espessura do painel
    1.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.2 mm
  • Estilo de fixação do rebite
    Encaixe um no outro
  • Tipo de rebite
    Rebite com barbela fêmea
Fixador de pressão 3.2 mm 4.7 mm Nylon Natural

10160527

Intervalo de preços
0,2592 € - 0,2463 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    3.2 mm
  • Espessura do painel
    4.7 mm
  • Altura da cabeça
    2.3 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.2 mm
  • Estilo de fixação do rebite
    Encaixe um no outro
Fixador de pressão 3.2 mm 0.7 mm Nylon Natural

10160480

Intervalo de preços
0,2592 € - 0,2463 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    3.2 mm
  • Espessura do painel
    0.8 mm
  • Altura da cabeça
    2.3 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.2 mm
  • Estilo de fixação do rebite
    Encaixe um no outro
Fixador de pressão 3.2 mm 1.5 mm Nylon Natural

10160497

Intervalo de preços
0,2592 € - 0,2463 €

Níveis de stock
8000 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    3.2 mm
  • Espessura do painel
    1.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.3 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.2 mm
  • Estilo de fixação do rebite
    Encaixe um no outro
Fixador de pressão 6.3 mm Nylon Natural

10160534

Intervalo de preços
0,2592 € - 0,2463 €

Níveis de stock
11131 Em stock
Características
  • Espessura do painel
    6.4 mm
  • Altura da cabeça
    2.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.2 mm
  • Estilo de fixação do rebite
    Encaixe um no outro
  • Tipo de rebite
    Rebite com barbela macho
Rebite com barbela macho Mini rebite (DF) 4.75 mm (GP)

10223901

Intervalo de preços
0,1563 € - 0,1266 €

Níveis de stock
21260 Em stock
Características
  • Espessura do painel
    4.75 mm
  • Altura da cabeça
    2.54 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.7 mm
  • Estilo de fixação do rebite
    Encaixe um no outro
  • Tipo de rebite
    Rebite com barbela macho
Rebite com barbela macho Mini rebite 2.4 mm (DF) 1.9 mm (GP)

10223802

Intervalo de preços
0,1071 € - 0,0868 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    2.4 mm
  • Espessura do painel
    1.9 mm
  • Altura da cabeça
    1.9 mm
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Estilo de fixação do rebite
    Encaixe um no outro
Rebite com barbela macho Mini rebite 3.2 mm (DF) 3.6 mm (GP)

10223895

Intervalo de preços
0,2265 € - 0,1835 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    3.2 mm
  • Espessura do painel
    3.6 mm
  • Altura da cabeça
    2.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.7 mm
  • Estilo de fixação do rebite
    Encaixe um no outro
Rebite com barbela fêmea Mini rebite 2.4 mm (DF) 1.9 mm (GP)

10223680

Intervalo de preços
0,048 € - 0,0388 €

Níveis de stock
3500 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    2.4 mm
  • Espessura do painel
    1.9 mm
  • Altura da cabeça
    1.9 mm
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Estilo de fixação do rebite
    Encaixe um no outro
Rebite com barbela macho Mini rebite (DF) 1.57 mm (GP)

10223864

Intervalo de preços
0,1563 € - 0,1266 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Espessura do painel
    1.57 mm
  • Altura da cabeça
    2.54 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.7 mm
  • Estilo de fixação do rebite
    Encaixe um no outro
  • Tipo de rebite
    Rebite com barbela macho
Rebite com barbela macho Mini rebite 3.2 mm (DF) 2.5 mm (GP)

10223871

Intervalo de preços
0,2254 € - 0,2141 €

Níveis de stock
6000 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    3.2 mm
  • Espessura do painel
    2.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.7 mm
  • Estilo de fixação do rebite
    Encaixe um no outro
Rebite com barbela macho Mini rebite 2.4 mm (DF) 2.3 mm (GP)

10223819

Intervalo de preços
0,1071 € - 0,0868 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    2.4 mm
  • Espessura do painel
    2.3 mm
  • Altura da cabeça
    1.9 mm
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Estilo de fixação do rebite
    Encaixe um no outro
Rebite com barbela macho Mini rebite 1.6 mm (DF) 0.5 mm (GP)

10223710

Intervalo de preços
0,0705 € - 0,0571 €

Níveis de stock
990 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    1.6 mm
  • Espessura do painel
    0.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Diâmetro da cabeça
    6.4 mm
  • Estilo de fixação do rebite
    Encaixe um no outro
Rebite com barbela macho Mini rebite 1.6 mm (DF) 0.8 mm (GP)

10223727

Intervalo de preços
0,0705 € - 0,0571 €

Níveis de stock
2927 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    1.6 mm
  • Espessura do painel
    0.8 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Diâmetro da cabeça
    6.4 mm
  • Estilo de fixação do rebite
    Encaixe um no outro
Rebite com barbela macho Mini rebite 2.4 mm (DF) 1.6 mm (GP)

10223796

Intervalo de preços
0,1071 € - 0,0868 €

Níveis de stock
2867 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    2.4 mm
  • Espessura do painel
    1.6 mm
  • Altura da cabeça
    1.9 mm
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Estilo de fixação do rebite
    Encaixe um no outro
Rebite com barbela macho Mini rebite 3.2 mm (DF) 1.1 mm (GP)

10223857

Intervalo de preços
0,1563 € - 0,1266 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    3.2 mm
  • Espessura do painel
    1.1 mm
  • Altura da cabeça
    2.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.7 mm
  • Estilo de fixação do rebite
    Encaixe um no outro