Menu Procurar

Rebites de encaixe um no outro - macho/fêmea, tamanho pequeno

Em stock

Os Mini rebites de pressão com uma parte macho e fêmea. Em nylon 6/6 com classificação UL94 V2, RMS-01. Oferecem a solução perfeita para fixar dois painéis com uma simples pressão.

Instalam-se rapidamente, pressionando as partes macho e fêmea. Estes mini rebites de pressão em nylon são a escolha ideal para ambientes exteriores. São resistentes à corrosão, ao óleo, à abrasão e à maior parte dos produtos químicos.

  • Cores: preto e natural
  • Intervalo de temperatura: -40 C até 85 C.
  • As peças macho e fêmea são embaladas e vendidas em separado.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
46 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tipo de rebite Diâmetro do furo compatível Altura da cabeça Espessura do painel Diâmetro da cabeça Comprar
0,0571 € - 0,0705 € 19652 Em stock
Rebite com barbela macho
1.6 mm
1.3 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,0868 € - 0,1071 € 2000 Em stock
Rebite com barbela macho
2.4 mm
1.9 mm
0.8 mm
9.5 mm
0,0868 € - 0,1071 € Solicite o prazo de entrega aqui
Rebite com barbela macho
2.4 mm
1.9 mm
2.3 mm
9.5 mm
0,1266 € - 0,1563 € 672 Em stock
Rebite com barbela macho
2.54 mm
0.76 mm
12.7 mm
0,1266 € - 0,1563 € 22940 Em stock
Rebite com barbela macho
2.54 mm
3.18 mm
12.7 mm
0,0868 € - 0,1071 € Solicite o prazo de entrega aqui
Rebite com barbela macho
2.4 mm
1.9 mm
7.9 mm
9.5 mm
0,0571 € - 0,0705 € 2992 Em stock
Rebite com barbela macho
1.6 mm
1.3 mm
1.9 mm
6.4 mm
0,0868 € - 0,1071 € 3771 Em stock
Rebite com barbela macho
2.4 mm
1.9 mm
1.1 mm
9.5 mm
0,0868 € - 0,1071 € 665 Em stock
Rebite com barbela macho
2.4 mm
1.9 mm
3.2 mm
9.5 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Rebite com barbela macho
5.4 mm
4.1 mm
5.5 mm
9.7 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Rebite com barbela macho
1.6 mm
1.3 mm
1.9 mm
6.4 mm
20000 Em stock
Fêmea
2.5 mm
12.7 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Fêmea
1.3 mm
6.4 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Rebite com barbela fêmea
3.2 mm
2.5 mm
2.5 mm
12.7 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Rebite com barbela macho
1.6 mm
1.3 mm
0.3 mm
6.4 mm
0,0312 € - 0,0386 € 15977 Em stock
Rebite com barbela macho
5.4 mm
2.1 mm
5.5 mm
9.6 mm
4000 Em stock
Rebite com barbela fêmea
5.4 mm
4.1 mm
5.6 mm
9.5 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Fêmea
1.9 mm
9.5 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Rebite com barbela macho
2.4 mm
1.9 mm
2.3 mm
9.5 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Rebite com barbela macho
3.2 mm
2.5 mm
4.8 mm
12.7 mm
  • de 3
Rebite com barbela macho Mini rebite 1.6 mm (DF) 1.6 mm (GP)

10223741

Intervalo de preços
0,0705 € - 0,0571 €

Níveis de stock
19652 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    1.6 mm
  • Espessura do painel
    1.6 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Diâmetro da cabeça
    6.4 mm
  • Estilo de fixação do rebite
    Encaixe um no outro
Rebite com barbela macho Mini rebite 2.4 mm (DF) 0.8 mm (GP)

10223772

Intervalo de preços
0,1071 € - 0,0868 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    2.4 mm
  • Espessura do painel
    0.8 mm
  • Altura da cabeça
    1.9 mm
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Estilo de fixação do rebite
    Encaixe um no outro
Rebite com barbela macho Mini rebite 2.4 mm (DF) 2.3 mm (GP)

10223819

Intervalo de preços
0,1071 € - 0,0868 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    2.4 mm
  • Espessura do painel
    2.3 mm
  • Altura da cabeça
    1.9 mm
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Estilo de fixação do rebite
    Encaixe um no outro
Rebite com barbela macho Mini rebite (DF) 0.76 mm (GP)

10223840

Intervalo de preços
0,1563 € - 0,1266 €

Níveis de stock
672 Em stock
Características
  • Espessura do painel
    0.76 mm
  • Altura da cabeça
    2.54 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.7 mm
  • Estilo de fixação do rebite
    Encaixe um no outro
  • Tipo de rebite
    Rebite com barbela macho
Rebite com barbela macho Mini rebite (DF) 3.18 mm (GP)

10223888

Intervalo de preços
0,1563 € - 0,1266 €

Níveis de stock
22940 Em stock
Características
  • Espessura do painel
    3.18 mm
  • Altura da cabeça
    2.54 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.7 mm
  • Estilo de fixação do rebite
    Encaixe um no outro
  • Tipo de rebite
    Rebite com barbela macho
Rebite com barbela macho Mini rebite 2.4 mm (DF) 7.9 mm (GP)

10223833

Intervalo de preços
0,1071 € - 0,0868 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    2.4 mm
  • Espessura do painel
    7.9 mm
  • Altura da cabeça
    1.9 mm
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Estilo de fixação do rebite
    Encaixe um no outro
Rebite com barbela macho Mini rebite 1.6 mm (DF) 1.9 mm (GP)

10223758

Intervalo de preços
0,0705 € - 0,0571 €

Níveis de stock
2992 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    1.6 mm
  • Espessura do painel
    1.9 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Diâmetro da cabeça
    6.4 mm
  • Estilo de fixação do rebite
    Encaixe um no outro
Rebite com barbela macho Mini rebite 2.4 mm (DF) 1.1 mm (GP)

10223789

Intervalo de preços
0,1071 € - 0,0868 €

Níveis de stock
3771 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    2.4 mm
  • Espessura do painel
    1.1 mm
  • Altura da cabeça
    1.9 mm
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Estilo de fixação do rebite
    Encaixe um no outro
Rebite com barbela macho Mini rebite 2.4 mm (DF) 3.2 mm (GP)

10223826

Intervalo de preços
0,1071 € - 0,0868 €

Níveis de stock
665 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    2.4 mm
  • Espessura do painel
    3.2 mm
  • Altura da cabeça
    1.9 mm
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Estilo de fixação do rebite
    Encaixe um no outro
Rebites de encaixe um no outro 0.380 in 0.160 in Nylon 6/6 Preto

10422489


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    5.4 mm
  • Espessura do painel
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    4.1 mm
  • Diâmetro da cabeça
    9.7 mm
  • Estilo de fixação do rebite
    Encaixe um no outro
Rebite com barbela macho Mini rebite 1.6 mm (DF) 1.9 mm (GP)

10624999


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    1.6 mm
  • Espessura do painel
    1.9 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Diâmetro da cabeça
    6.4 mm
  • Estilo de fixação do rebite
    Encaixe um no outro
Female Rebite (DF) (GP)

10420010


Níveis de stock
20000 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    2.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.7 mm
  • Tipo de rebite
    Fêmea
  • Forma da cabeça do rebite
  • Cor
    Preto
Female Rebite (DF) (GP)

10417546


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Diâmetro da cabeça
    6.4 mm
  • Tipo de rebite
    Fêmea
  • Forma da cabeça do rebite
  • Cor
    Preto
Rebite com barbela fêmea Mini rebite 3.2 mm (DF) 2.5 mm (GP)

10415542


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    3.2 mm
  • Espessura do painel
    2.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.7 mm
  • Estilo de fixação do rebite
    Encaixe um no outro
Rebite com barbela macho Rebite 1.6 mm (DF) 0.3 mm (GP)

10424728


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    1.6 mm
  • Espessura do painel
    0.3 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Diâmetro da cabeça
    6.4 mm
  • Estilo de fixação do rebite
    Encaixe um no outro
Rebite com barbela macho 5.4 mm (DF) 5.5 mm (GP)

10365496

Intervalo de preços
0,0386 € - 0,0312 €

Níveis de stock
15977 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    5.4 mm
  • Espessura do painel
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.1 mm
  • Diâmetro da cabeça
    9.6 mm
  • Estilo de fixação do rebite
    Encaixe um no outro
Rebite com barbela fêmea Rebite 5.4 mm (DF) 5.6 mm (GP)

10625217


Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    5.4 mm
  • Espessura do painel
    5.6 mm
  • Altura da cabeça
    4.1 mm
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Estilo de fixação do rebite
    Encaixe um no outro
Female Rebite (DF) (GP)

10419717


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura da cabeça
    1.9 mm
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Tipo de rebite
    Fêmea
  • Forma da cabeça do rebite
  • Cor
    Preto
Rebite com barbela macho Mini rebite 2.4 mm (DF) 2.3 mm (GP)

10422854


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    2.4 mm
  • Espessura do painel
    2.3 mm
  • Altura da cabeça
    1.9 mm
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Estilo de fixação do rebite
    Encaixe um no outro
Rebite com barbela macho Mini rebite 3.2 mm (DF) 4.8 mm (GP)

10419922


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    3.2 mm
  • Espessura do painel
    4.8 mm
  • Altura da cabeça
    2.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.7 mm
  • Estilo de fixação do rebite
    Encaixe um no outro