10625217
27MRF22B
| Quantidade | Preço unitário |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diâmetro do furo compatível | 5.4 mm |
|---|---|
| Diâmetro do furo compatível | 0.213 in |
| Espessura do painel | 5.6 mm |
| Espessura do painel | 0.22 in |
| Altura da cabeça | 0.161 in |
| Altura da cabeça | 4.1 mm |
| Diâmetro da cabeça | 9.5 mm |
| Diâmetro da cabeça | 0.374 in |
| Estilo de fixação do rebite | Encaixe um no outro |
| Tipo de rebite | Rebite com barbela fêmea |
| Forma da cabeça do rebite | Redonda |
| Cor | Preto |
| Material completo | Nylon 6/6 |
| Intervalo de temperatura operacional | -40 - 85 °C |
| Intervalo de temperatura operacional | -40 - 185 °F |
| Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
| Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar