Menu Procurar

Rebites de encaixe - pressão

Em stock

Os rebites de encaixe são uma solução de fixação rápida e fácil e podem ser instalados sem a necessidade de quaisquer ferramentas! Rápidos e económicos, contam com pernas especialmente concebidas que se expandem e fixam firmemente as partes do componente de forma permanente no lugar.

A nossa gama conta com uma ampla variedade de opções de nylon, incluindo Nylon 6, Nylon 4/6 e Nylon 6/6. O encaixe com uma simples pressão proporciona um acabamento liso e impecável. Estes rebites são fabricados com classificações de resistência às chamas, incluindo UL94 V1 e UL94 V2, e podem suportar temperaturas até 130 C (266 F).

Também estão disponíveis rebites de encaixe em polietileno de baixa densidade (LDPE), nos modelos de encaixe com o polegar ou tipo mola. Os fixadores com encaixe de orelhas são ideais para a construção rápida de unidades expositoras no setor retalhista ou aplicações em pontos de venda. Os fixadores tipo mola são um conjunto de duas peças que oferecem uma forma mais segura de unir vários painéis.

Também dispomos de uma série de rebites de encaixe para altas temperaturas fabricados em polisulfona (PSU), que é um termoplástico de alto desempenho. Conta com uma classificação de resistência às chamas de UL94 V1 e pode suportar temperaturas até 155 C (311 F). A nossa vasta gama de rebites de encaixe também oferece opções em resina K e polipropileno (PP).

  • Ideal para a união de painéis e aplicações de bastidores de servidores
  • Cores: preto, branco, transparente, bege e natural
  • Não requer ferramentas

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
149 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Material Altura da cabeça Diâmetro da cabeça Comprimento do pino Intervalo de espessura do painel compatível Intervalo de diâmetro de furo compatível Comprar
0,2369 € - 0,2492 € 100 Em stock
Preto
Nylon 6
1.4 mm
5.0 mm
14.0 mm
9.0 - 10.5 mm
4.1 - 4.2 mm
0,1962 € - 0,2065 € Solicite o prazo de entrega aqui
Branco
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
10.5 mm
6.5 - 7.5 mm
5.1 - 5.2 mm
0,2828 € - 0,2977 € Solicite o prazo de entrega aqui
Bronzeado
Nylon 4/6
1.6 mm
6.4 mm
5.0 - 6.5 mm
3.6 - 3.2 mm
0,1597 € - 0,1681 € 178277 Em stock
Branco
Nylon 6
1.4 mm
5.0 mm
9.0 mm
5.5 - 6.5 mm
4.1 - 4.2 mm
0,1827 € - 0,1923 € Solicite o prazo de entrega aqui
Branco
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
8.5 mm
4.5 - 5.5 mm
5.1 - 5.2 mm
0,1908 € - 0,2008 € 171337 Em stock
Preto
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
9.0 mm
2.5 - 4.0 mm
6.1 - 6.2 mm
0,1678 € - 0,1766 € 49922 Em stock
Branco
Nylon 6
1.4 mm
5.0 mm
11.0 mm
6.5 - 7.5 mm
4.1 - 4.2 mm
0,1827 € - 0,1923 € 3464 Em stock
Branco
Nylon 6
2.2 mm
9.0 mm
8.5 mm
3.5 - 4.5 mm
5.1 - 5.2 mm
0,1194 € - 0,1258 € 122384 Em stock
Branco
Nylon 6
1.2 mm
4.2 mm
7.1 mm
3.5 - 4.5 mm
4.1 - 4.2 mm
0,1962 € - 0,2065 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
10.5 mm
6.5 - 7.5 mm
5.1 - 5.2 mm
0,1665 € - 0,1752 € 136834 Em stock
Preto
Nylon 6
1.4 mm
5.0 mm
6.5 mm
1.5 - 2.5 mm
5.1 - 5.2 mm
0,0977 € - 0,1028 € 461140 Em stock
Preto
Nylon 6
1.2 mm
4.2 mm
9.0 mm
4.5 - 5.5 mm
4.1 - 4.2 mm
0,0892 € - 0,0938 € 165910 Em stock
Preto
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
6.1 mm
2.0 - 3.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,0794 € - 0,0836 € 20967 Em stock
Preto
Nylon 6/66
1.8 mm
8.0 mm
9.0 - 10.5 mm
4.1 - 4.2 mm
0,1529 € - 0,161 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Nylon 6
1.8 mm
8.0 mm
11.0 mm
7.5 - 8.5 mm
3.1 - 3.2 mm
0,0555 € - 0,0585 € 320272 Em stock
Preto
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
7.1 mm
4.0 - 5.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,0912 € - 0,096 € 146113 Em stock
Branco
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
6.1 mm
3.0 - 4.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,1312 € - 0,138 € Solicite o prazo de entrega aqui
Branco
Nylon 6
1.2 mm
4.2 mm
4.5 mm
1.0 - 2.0 mm
2.7 - 2.8 mm
0,1665 € - 0,1752 € 40459 Em stock
Preto
Nylon 6
9.0 mm
9.0 mm
5.1 mm
1.2 - 2.1 mm
3.6 - 3.7 mm
0,0829 € - 0,0872 € 400 Em stock
Branco
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
7.1 mm
4.0 - 5.0 mm
3.1 - 3.2 mm
  • de 8
N/A Preto 9.0 mm 10.5 mm (GP)

10173121

Intervalo de preços
0,2492 € - 0,2369 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    12.0 mm
  • Comprimento do pino
    14.0 mm
  • Diâmetro da cabeça da cavilha
    8.0 mm
  • Altura da cabeça da cavilha
    1.8 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.0 mm
N/A Branco 6.5 mm 7.5 mm (GP)

10173251

Intervalo de preços
0,2065 € - 0,1962 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    9.5 mm
  • Comprimento do pino
    10.5 mm
  • Diâmetro da cabeça da cavilha
    9.0 mm
  • Altura da cabeça da cavilha
    2.2 mm
  • Diâmetro da cabeça
    6.4 mm
N/A Bronzeado 5.0 mm 6.5 mm (GP)

10173527

Intervalo de preços
0,2977 € - 0,2828 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    8.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    6.4 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    3.6 - 3.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    5.0 - 6.5 mm
N/A Branco 5.5 mm 6.5 mm (GP)

10173077

Intervalo de preços
0,1681 € - 0,1597 €

Níveis de stock
178277 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    8.0 mm
  • Comprimento do pino
    9.0 mm
  • Diâmetro da cabeça da cavilha
    8.0 mm
  • Altura da cabeça da cavilha
    1.8 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.0 mm
N/A Branco 4.5 mm 5.5 mm (GP)

10173213

Intervalo de preços
0,1923 € - 0,1827 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    7.5 mm
  • Comprimento do pino
    8.5 mm
  • Diâmetro da cabeça da cavilha
    9.0 mm
  • Altura da cabeça da cavilha
    2.2 mm
  • Diâmetro da cabeça
    6.4 mm
N/A Preto 2.5 mm 4.0 mm (GP)

10173282

Intervalo de preços
0,2008 € - 0,1908 €

Níveis de stock
171337 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    6.0 mm
  • Comprimento do pino
    9.0 mm
  • Diâmetro da cabeça da cavilha
    12.0 mm
  • Altura da cabeça da cavilha
    2.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    6.4 mm
N/A Branco 6.5 mm 7.5 mm (GP)

10173091

Intervalo de preços
0,1766 € - 0,1678 €

Níveis de stock
49922 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    9.0 mm
  • Comprimento do pino
    11.0 mm
  • Diâmetro da cabeça da cavilha
    8.0 mm
  • Altura da cabeça da cavilha
    1.8 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.0 mm
N/A Branco 3.5 mm 4.5 mm (GP)

10173190

Intervalo de preços
0,1923 € - 0,1827 €

Níveis de stock
3464 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    6.5 mm
  • Comprimento do pino
    8.5 mm
  • Diâmetro da cabeça da cavilha
    9.0 mm
  • Altura da cabeça da cavilha
    2.2 mm
  • Diâmetro da cabeça
    9.0 mm
N/A Branco 3.5 mm 4.5 mm (GP)

10173039

Intervalo de preços
0,1258 € - 0,1194 €

Níveis de stock
122384 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    6.0 mm
  • Comprimento do pino
    7.1 mm
  • Diâmetro da cabeça da cavilha
    8.0 mm
  • Altura da cabeça da cavilha
    1.8 mm
  • Diâmetro da cabeça
    4.2 mm
N/A Preto 6.5 mm 7.5 mm (GP)

10173244

Intervalo de preços
0,2065 € - 0,1962 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    9.5 mm
  • Comprimento do pino
    10.5 mm
  • Diâmetro da cabeça da cavilha
    9.0 mm
  • Altura da cabeça da cavilha
    2.2 mm
  • Diâmetro da cabeça
    6.4 mm
N/A Preto 1.5 mm 2.5 mm (GP)

10173145

Intervalo de preços
0,1752 € - 0,1665 €

Níveis de stock
136834 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    4.5 mm
  • Comprimento do pino
    6.5 mm
  • Diâmetro da cabeça da cavilha
    9.0 mm
  • Altura da cabeça da cavilha
    2.2 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.0 mm
N/A Preto 4.5 mm 5.5 mm (GP)

10173046

Intervalo de preços
0,1028 € - 0,0977 €

Níveis de stock
461140 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    7.2 mm
  • Comprimento do pino
    9.0 mm
  • Diâmetro da cabeça da cavilha
    8.0 mm
  • Altura da cabeça da cavilha
    1.8 mm
  • Diâmetro da cabeça
    4.2 mm
N/A Preto 2.0 mm 3.0 mm (GP)

10172728

Intervalo de preços
0,0938 € - 0,0892 €

Níveis de stock
165910 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    4.5 mm
  • Comprimento do pino
    6.1 mm
  • Diâmetro da cabeça da cavilha
    6.4 mm
  • Altura da cabeça da cavilha
    1.6 mm
  • Diâmetro da cabeça
    6.4 mm
N/A Preto 9.0 mm 10.5 mm (GP)

10174173

Intervalo de preços
0,0836 € - 0,0794 €

Níveis de stock
20967 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    12.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.8 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.1 - 4.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    9.0 - 10.5 mm
N/A Preto 7.5 mm 8.5 mm (GP)

10172841

Intervalo de preços
0,161 € - 0,1529 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    10.0 mm
  • Comprimento do pino
    11.0 mm
  • Diâmetro da cabeça da cavilha
    6.4 mm
  • Altura da cabeça da cavilha
    1.6 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
N/A Preto 4.0 mm 5.0 mm (GP)

10172766

Intervalo de preços
0,0585 € - 0,0555 €

Níveis de stock
320272 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    6.5 mm
  • Comprimento do pino
    7.1 mm
  • Diâmetro da cabeça da cavilha
    6.4 mm
  • Altura da cabeça da cavilha
    1.6 mm
  • Diâmetro da cabeça
    6.4 mm
N/A Branco 3.0 mm 4.0 mm (GP)

10172759

Intervalo de preços
0,096 € - 0,0912 €

Níveis de stock
146113 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    5.6 mm
  • Comprimento do pino
    6.1 mm
  • Diâmetro da cabeça da cavilha
    6.4 mm
  • Altura da cabeça da cavilha
    1.6 mm
  • Diâmetro da cabeça
    6.4 mm
N/A Branco 1.0 mm 2.0 mm (GP)

10172599

Intervalo de preços
0,138 € - 0,1312 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    3.2 mm
  • Comprimento do pino
    4.5 mm
  • Diâmetro da cabeça da cavilha
    5.0 mm
  • Altura da cabeça da cavilha
    1.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    4.2 mm
N/A Preto 1.2 mm 2.1 mm (GP)

10172865

Intervalo de preços
0,1752 € - 0,1665 €

Níveis de stock
40459 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    3.5 mm
  • Comprimento do pino
    5.1 mm
  • Diâmetro da cabeça da cavilha
    6.4 mm
  • Altura da cabeça da cavilha
    1.6 mm
  • Diâmetro da cabeça
    9.0 mm
N/A Branco 4.0 mm 5.0 mm (GP)

10172773

Intervalo de preços
0,0872 € - 0,0829 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    6.5 mm
  • Comprimento do pino
    7.1 mm
  • Diâmetro da cabeça da cavilha
    6.4 mm
  • Altura da cabeça da cavilha
    1.6 mm
  • Diâmetro da cabeça
    6.4 mm