Menu Procurar

Rebites de encaixe por pressão – farpados

Em stock

Os rebites de pressão com barbela podem ser inseridos em furos com ou sem rosca para formar uma união forte e fiável. São uma escolha popular ao selecionar um fixador de plástico rápido.

A âncora dos rebites contam com um design nervurado que garante uma instalação rápida e fácil. Depois de inseridos com uma simples pressão no furo de um painel, as nervuras defletem e voltam à posição. Desta forma prendem o rebite, permitindo fixar firmemente o painel na posição.

Esta opção de rebite é prática para a montagem de ventoinhas, bem como para a fixação de almofadas e outros elementos têxteis. Adequados para uma grande variedade de materiais, incluindo madeira, espuma, borracha, metais e plásticos. Estes rebites são ideais para furos roscados, não roscados, perfurados ou puncionados. Estão disponíveis em vários tamanhos e modelos, para uma vasta gama de diâmetros e espessuras de painéis.

  • Material: Nylon 6, Nylon 6/6 e polipropileno (PP)
  • Cores: translúcido, preto e natural
  • Opções com classificação de inflamabilidade UL94 V0 e UL94V2
  • Resistente à corrosão, ao óleo, à abrasão e à maior parte dos produtos químicos
  • Não removível

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
303 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo compatível Cor Material Diâmetro da cabeça Intervalo de espessura do painel compatível Tipo Comprar
0,2693 € - 0,2835 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Nylon 6/6
17.8 mm
2.0 - 15.0 mm
0,2938 € - 0,3088 € 13443 Em stock
3.0 mm
Preto
Nylon 6/6
6 mm
3.5 - 6.3 mm
Type 2
0,41 € - 0,4315 € 1751 Em stock
4.0 mm
Preto
Nylon 6/6
9.5 mm
0.9 - 8.0 mm
Tipo 1
0,2165 € - 0,2279 € 1059 Em stock
Preto
Nylon 6/6
16 mm
5.7 - 10.7 mm
0,8535 € - 0,8987 € 2689 Em stock
4.8 mm
Preto
Nylon 6/6
11.9 mm
2.5 - 15.2 mm
Type 2
0,4133 € - 0,4348 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.0 mm
Preto
Nylon 6/6
16 mm
1.2 - 6.0 mm
Type 2
0,8621 € - 0,9073 € 2582 Em stock
6.0 mm
Natural
Nylon 6/6
25.4 mm
1.7 - 31.8 mm
Type 2
0,5747 € - 0,6059 € 1825 Em stock
7.0 mm
Natural
Nylon 6/6
23.8 mm
1.3 - 11.2 mm
Type 2
0,1624 € - 0,1709 € 173 Em stock
Preto
Nylon 6/6
16.5 mm
8.3 - 15.9 mm
0,2693 € - 0,2835 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Nylon 6/6
15 mm
3.2 - 6.0 mm
0,1265 € - 0,1562 € 2638 Em stock
Natural
Nylon 6/6
4.8 mm
1.9 mm
0,1455 € - 0,1796 € 502 Em stock
3.5 mm
Natural
Nylon
4.8 mm
1.9 mm
Type 2
0,2124 € - 0,2236 € 945 Em stock
Natural
Nylon 6/6
12.7 mm
3.2 mm
0,1265 € - 0,1562 € 396 Em stock
Natural
Nylon 6/6
4.8 mm
1.9 mm
0,5062 € - 0,5329 € 348 Em stock
7.0 mm
Preto
Nylon 6/6
17.8 mm
6.0 mm
Type 3
0,207 € - 0,2179 € 75396 Em stock
Preto
Nylon 6/6
12 mm
2.1 - 7.2 mm
0,1949 € - 0,2051 € 15362 Em stock
Preto
Nylon 6/6
8 mm
2.1 - 4.3 mm
0,1275 € - 0,1342 € 3052 Em stock
Preto
Nylon 6/6
16 mm
3.8 - 10.7 mm
0,199 € - 0,2094 € 1000 Em stock
Preto
Nylon 6/6
8 mm
6.9 - 14.2 mm
0,3885 € - 0,409 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.0 mm
Preto
Nylon 6/6
5.5 mm
4.0 - 12.0 mm
Type 2
  • de 16
Rebite de encaixe por pressão 2.0 mm 15.0 mm Nylon 6/6 Preto

10000700

Intervalo de preços
0,2835 € - 0,2693 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    24.7 mm
  • Diâmetro da cabeça
    17.8 mm
  • Altura da cabeça
    2.6 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    7.0 - 7 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    2.0 - 15.0 mm
Rebite de encaixe por pressão 3.0 mm 3.5 mm 6.3 mm Nylon 6/6 Preto

10217566

Intervalo de preços
0,3088 € - 0,2938 €

Níveis de stock
13443 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    7.8 mm
  • Diâmetro da cabeça
    6 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    3.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    3.5 - 6.3 mm
  • Cor
    Preto
Rebite de encaixe por pressão 4.0 mm 0.9 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Preto

10217627

Intervalo de preços
0,4315 € - 0,41 €

Níveis de stock
1751 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    13.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.9 - 8.0 mm
  • Cor
    Preto
Rebite de encaixe por pressão 5.7 mm 10.7 mm Nylon 6/6 Preto

10164327

Intervalo de preços
0,2279 € - 0,2165 €

Níveis de stock
1059 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    15 mm
  • Diâmetro da cabeça
    16 mm
  • Altura da cabeça
    2 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    5.7 - 10.7 mm
Rebite de encaixe por pressão 4.8 mm 2.5 mm 15.2 mm Nylon 6/6 Preto

10217665

Intervalo de preços
0,8987 € - 0,8535 €

Níveis de stock
2689 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    17.8 mm
  • Diâmetro da cabeça
    11.9 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    2.5 - 15.2 mm
  • Cor
    Preto
Rebite de encaixe por pressão 5.0 mm 1.2 mm 6.0 mm Nylon 6/6 Preto

10217702

Intervalo de preços
0,4348 € - 0,4133 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    11 mm
  • Diâmetro da cabeça
    16 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    5.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.2 - 6.0 mm
  • Cor
    Preto
Rebite de encaixe por pressão 6.0 mm 1.7 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Natural

10217801

Intervalo de preços
0,9073 € - 0,8621 €

Níveis de stock
2582 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    36.6 mm
  • Diâmetro da cabeça
    25.4 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.7 - 31.8 mm
  • Cor
    Natural
Rebite de encaixe por pressão 7.0 mm 1.3 mm 11.2 mm Nylon 6/6 Natural

10217849

Intervalo de preços
0,6059 € - 0,5747 €

Níveis de stock
1825 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    17.9 mm
  • Diâmetro da cabeça
    23.8 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    7.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.3 - 11.2 mm
  • Cor
    Natural
Rebite de encaixe por pressão 8.3 mm 15.9 mm Nylon 6/6 Preto

10149348

Intervalo de preços
0,1709 € - 0,1624 €

Níveis de stock
173 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    22.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    16.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.78 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.4 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    8.3 - 15.9 mm
Rebite Fir Tree 7.0 - 7 mm | 0.276 - 0.276 in 3.2 - 6.0 mm | 0.126 - 0.236 in Nylon 6/6 Preto

10000717

Intervalo de preços
0,2835 € - 0,2693 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    14.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    15 mm
  • Altura da cabeça
    2 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    7.0 - 7 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    3.2 - 6.0 mm
Rebite Fir Tree 3.2 mm | 0.126 in 1.9 mm | 0.075 in Nylon 6/6 Natural

10016572

Intervalo de preços
0,1562 € - 0,1265 €

Níveis de stock
2638 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    4.8 mm
  • Diâmetro da cabeça
    4.8 mm
  • Altura da cabeça
    1.1 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    3.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.9 mm
Rebite Fir Tree 3.2 - 3.5 mm | 0.126 - 0.138 in 1.9 mm | 0.075 in Nylon Natural

10016619

Intervalo de preços
0,1796 € - 0,1455 €

Níveis de stock
502 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    5.2 mm
  • Diâmetro da cabeça
    4.8 mm
  • Altura da cabeça
    1.1 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    3.2 - 3.5 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.9 mm
Rebite Fir Tree 6.4 - 6.4 mm | 0.252 - 0.250 in 3.2 mm | 0.126 in Nylon 6/6 Natural

10021767

Intervalo de preços
0,2236 € - 0,2124 €

Níveis de stock
945 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    15.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.7 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.4 - 6.4 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    3.2 mm
Rebite Fir Tree 3.2 - 3.5 mm | 0.126 - 0.138 in 1.9 mm | 0.075 in Nylon 6/6 Natural

10016602

Intervalo de preços
0,1562 € - 0,1265 €

Níveis de stock
396 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    5.2 mm
  • Diâmetro da cabeça
    4.8 mm
  • Altura da cabeça
    1.1 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    3.2 - 3.5 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.9 mm
Rebite de encaixe por pressão 7.0 mm 6.0 mm 6.0 mm Nylon 6/6 Preto

10149744

Intervalo de preços
0,5329 € - 0,5062 €

Níveis de stock
348 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    25.1 mm
  • Diâmetro da cabeça
    17.8 mm
  • Altura da cabeça
    4.3 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    7.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    6.0 mm
Rebite de encaixe por pressão 2.1 mm 7.2 mm Nylon 6/6 Preto

10022689

Intervalo de preços
0,2179 € - 0,207 €

Níveis de stock
75396 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    11.1 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.8 - 4.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    2.1 - 7.2 mm
Rebite de encaixe por pressão 2.1 mm 4.3 mm Nylon 6/6 Preto

10164501

Intervalo de preços
0,2051 € - 0,1949 €

Níveis de stock
15362 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    8.6 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8 mm
  • Altura da cabeça
    1 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.4 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    2.1 - 4.3 mm
Rebite de encaixe por pressão 3.8 mm 10.7 mm Nylon 6/6 Preto

10164549

Intervalo de preços
0,1342 € - 0,1275 €

Níveis de stock
3052 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    15 mm
  • Diâmetro da cabeça
    16 mm
  • Altura da cabeça
    2 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    7.1 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    3.8 - 10.7 mm
Rebite de encaixe por pressão 6.9 mm 14.2 mm Nylon 6/6 Preto

10164587

Intervalo de preços
0,2094 € - 0,199 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    19 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8 mm
  • Altura da cabeça
    1 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    7.1 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    6.9 - 14.2 mm
Rebite de encaixe por pressão 3.0 mm 4.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6 Preto

10217580

Intervalo de preços
0,409 € - 0,3885 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    14.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    3.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    4.0 - 12.0 mm
  • Cor
    Preto