Os rebites de pressão com barbela podem ser inseridos em furos com ou sem rosca para formar uma união forte e fiável. São uma escolha popular ao selecionar um fixador de plástico rápido.
A âncora dos rebites contam com um design nervurado que garante uma instalação rápida e fácil. Depois de inseridos com uma simples pressão no furo de um painel, as nervuras defletem e voltam à posição. Desta forma prendem o rebite, permitindo fixar firmemente o painel na posição.
Esta opção de rebite é prática para a montagem de ventoinhas, bem como para a fixação de almofadas e outros elementos têxteis. Adequados para uma grande variedade de materiais, incluindo madeira, espuma, borracha, metais e plásticos. Estes rebites são ideais para furos roscados, não roscados, perfurados ou puncionados. Estão disponíveis em vários tamanhos e modelos, para uma vasta gama de diâmetros e espessuras de painéis.
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura
| Intervalo de preço | Disponibilidade | Diâmetro do furo compatível | Cor | Material | Diâmetro da cabeça | Intervalo de espessura do painel compatível | Tipo | Comprar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0636 € - 0,0785 € |
Solicite o prazo de entrega |
|
Preto
|
Nylon 6/6
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.063 - 0.5 in
1.6 - 12.7 mm
|
|
||
| 0,1276 € - 0,1576 € | 1000 Em stock |
0.236 in
6.0 mm
|
Preto
|
Nylon 6/6
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.063 - 1.969 in
1.6 - 50.0 mm
|
Type 2
|
||
| 0,116 € - 0,1432 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.374 in
9.5 mm
|
Preto
|
Nylon 6/6
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.063 - 0.374 in
1.6 - 9.5 mm
|
Type 2
|
||
| 0,1102 € - 0,136 € |
Solicite o prazo de entrega |
|
Preto
|
Nylon 6/6
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.063 - 0.874 in
1.6 - 22.2 mm
|
|
||
| 10223932 | 0,068 € - 0,0716 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.118 in
3.0 mm
|
Preto
|
Nylon 6/6
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.063 - 0.236 in
1.6 - 6.0 mm
|
Type 2
|
|
| 0,1069 € - 0,132 € | 2074 Em stock |
0.311 in
7.9 mm
|
Preto
|
Nylon 6/6
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.063 - 0.5 in
1.6 - 12.7 mm
|
Type 2
|
||
| 10223987 | 0,0843 € - 0,0887 € | 2000 Em stock |
0.197 in
5.0 mm
|
Preto
|
Nylon 6/6
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.063 - 0.394 in
1.6 - 10.0 mm
|
Type 2
|
|
| 0,2129 € - 0,2629 € | 959 Em stock |
0.311 in
7.9 mm
|
Preto
|
Nylon 6/6
|
0.870 in
22.1 mm
|
0.063 - 1.752 in
1.6 - 44.5 mm
|
Type 2
|
||
| 0,1152 € - 0,1422 € |
Solicite o prazo de entrega |
|
Preto
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20 mm
|
0.063 - 1 in
1.6 - 25.4 mm
|
|
||
| 0,2005 € - 0,2476 € | 1000 Em stock |
|
Preto
|
Nylon 6/6
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.063 - 1.252 in
1.6 - 31.8 mm
|
|
||
| 0,0913 € - 0,137 € |
Solicite o prazo de entrega |
|
Preto
|
Nylon 6/6
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.063 - 0.252 in
1.6 - 6.4 mm
|
|
||
| 0,1185 € - 0,1463 € | 4000 Em stock |
|
Preto
|
Nylon 6/6
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.063 - 0.752 in
1.6 - 19.1 mm
|
|
||
| 0,1069 € - 0,132 € | 36026 Em stock |
|
Preto
|
Nylon 6/6
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.063 - 0.374 in
1.6 - 9.5 mm
|
|
||
| 0,1176 € - 0,1452 € | 1700 Em stock |
|
Preto
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20 mm
|
0.063 - 1.5 in
1.6 - 38.1 mm
|
|
||
| 0,0801 € - 0,0989 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.236 in
6.0 mm
|
Preto
|
Nylon 6/6
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.063 - 0.709 in
1.6 - 18.0 mm
|
Type 2
|
||
| 0,116 € - 0,1432 € | 100 Em stock |
|
Preto
|
Nylon 6/6
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.063 - 0.252 in
1.6 - 6.4 mm
|
|
||
| 0,0332 € - 0,041 € | 4001 Em stock |
0.118 in
3.0 mm
|
Preto
|
Nylon 6/6
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.063 - 0.118 in
1.6 - 3.0 mm
|
Type 2
|
||
| 0,2072 € - 0,2558 € | 487 Em stock |
|
Preto
|
Nylon 6/6
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.063 - 1.5 in
1.6 - 38.1 mm
|
|
||
| 0,1243 € - 0,1535 € | 1642 Em stock |
|
Preto
|
Nylon 6/6
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.063 - 1 in
1.6 - 25.4 mm
|
|
||
| 0,1069 € - 0,132 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.311 in
7.9 mm
|
Preto
|
Nylon 6/6
|
0.886 in
22.5 mm
|
0.063 - 0.5 in
1.6 - 12.7 mm
|
Type 2
|
||
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar