Menu Procurar

Rebites de encaixe por pressão – farpados

Em stock

Os rebites de pressão com barbela podem ser inseridos em furos com ou sem rosca para formar uma união forte e fiável. São uma escolha popular ao selecionar um fixador de plástico rápido.

A âncora dos rebites contam com um design nervurado que garante uma instalação rápida e fácil. Depois de inseridos com uma simples pressão no furo de um painel, as nervuras defletem e voltam à posição. Desta forma prendem o rebite, permitindo fixar firmemente o painel na posição.

Esta opção de rebite é prática para a montagem de ventoinhas, bem como para a fixação de almofadas e outros elementos têxteis. Adequados para uma grande variedade de materiais, incluindo madeira, espuma, borracha, metais e plásticos. Estes rebites são ideais para furos roscados, não roscados, perfurados ou puncionados. Estão disponíveis em vários tamanhos e modelos, para uma vasta gama de diâmetros e espessuras de painéis.

  • Material: Nylon 6, Nylon 6/6 e polipropileno (PP)
  • Cores: translúcido, preto e natural
  • Opções com classificação de inflamabilidade UL94 V0 e UL94V2
  • Resistente à corrosão, ao óleo, à abrasão e à maior parte dos produtos químicos
  • Não removível

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
303 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo compatível Cor Material Diâmetro da cabeça Intervalo de espessura do painel compatível Tipo Comprar
0,034 € - 0,042 € 403077 Em stock
5.0 mm
Preto
Nylon 6/6
14.0 mm
1.6 - 6.0 mm
Type 2
0,1148 € - 0,1417 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Nylon 6/6
20 mm
1.6 - 31.8 mm
0,1069 € - 0,132 € 36026 Em stock
Preto
Nylon 6/6
22.2 mm
1.6 - 9.5 mm
0,1102 € - 0,136 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Nylon 6/6
22.2 mm
1.6 - 22.2 mm
10223932 0,068 € - 0,0716 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.0 mm
Preto
Nylon 6/6
8.4 mm
1.6 - 6.0 mm
Type 2
10223987 0,0843 € - 0,0887 € 2000 Em stock
5.0 mm
Preto
Nylon 6/6
14.0 mm
1.6 - 10.0 mm
Type 2
0,1276 € - 0,1576 € 1000 Em stock
6.0 mm
Preto
Nylon 6/6
16.8 mm
1.6 - 50.0 mm
Type 2
0,0801 € - 0,0989 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Nylon 6/6
17.8 mm
1.6 - 19.1 mm
0,126 € - 0,1555 € 5995 Em stock
Preto
Nylon 6/6
17.8 mm
1.6 - 38.1 mm
0,109 € - 0,1346 € 35938 Em stock
Preto
Nylon 6/6
20 mm
1.6 - 9.5 mm
0,0335 € - 0,0414 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Nylon 6/6
8.7 mm
1.6 - 9.5 mm
0,0641 € - 0,0791 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Nylon 6/6
12.7 mm
1.6 - 15.9 mm
0,0743 € - 0,0917 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Nylon 6/6
17.8 mm
1.6 - 9.5 mm
0,0821 € - 0,1013 € 10698 Em stock
Preto
Nylon 6/6
17.8 mm
1.6 - 22.2 mm
0,1268 € - 0,1565 € 211 Em stock
Preto
Nylon 6/6
17.8 mm
1.6 - 44.5 mm
0,1118 € - 0,1381 € 2841 Em stock
Preto
Nylon 6/6
20 mm
1.6 - 12.7 mm
0,0644 € - 0,0795 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Nylon 6/6
12.7 mm
1.6 - 19.1 mm
0,0763 € - 0,0942 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Nylon 6/6
17.8 mm
1.57 - 12.7 mm
0,0332 € - 0,041 € 2417 Em stock
Preto
Nylon 6/6
8.7 mm
1.6 - 3.2 mm
0,0337 € - 0,0416 € 27347 Em stock
Preto
Nylon 6/6
12.7 mm
1.6 - 9.5 mm
  • de 16
Rebite de encaixe por pressão 5.0 mm 1.6 mm 6.0 mm Nylon 6/6 Preto

10223970

Intervalo de preços
0,042 € - 0,034 €

Níveis de stock
403077 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    8.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    14.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    5.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.6 - 6.0 mm
Rebite de encaixe por pressão 1.6 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Preto

10224724

Intervalo de preços
0,1417 € - 0,1148 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    35.6 mm
  • Diâmetro da cabeça
    20 mm
  • Altura da cabeça
    2.5 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    7.1 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.6 - 31.8 mm
Rebite de encaixe por pressão 1.6 mm 9.5 mm Nylon 6/6 Preto

10224762

Intervalo de preços
0,132 € - 0,1069 €

Níveis de stock
36026 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    13.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    22.2 mm
  • Altura da cabeça
    2.5 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    7.9 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.6 - 9.5 mm
Rebite de encaixe por pressão 1.6 mm 22.2 mm Nylon 6/6 Preto

10224809

Intervalo de preços
0,136 € - 0,1102 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    26.3 mm
  • Diâmetro da cabeça
    22.2 mm
  • Altura da cabeça
    2.5 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    7.9 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.6 - 22.2 mm
Rebite de encaixe por pressão 3.0 mm 1.6 mm 6.0 mm Nylon 6/6 Preto

10223932

Intervalo de preços
0,0716 € - 0,068 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    7.6 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8.4 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.6 - 6.0 mm
  • Cor
    Preto
Rebite de encaixe por pressão 5.0 mm 1.6 mm 10.0 mm Nylon 6/6 Preto

10223987

Intervalo de preços
0,0887 € - 0,0843 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    12.3 mm
  • Diâmetro da cabeça
    14.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    5.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.6 - 10.0 mm
Rebite de encaixe por pressão 6.0 mm 1.6 mm 50.0 mm Nylon 6/6 Preto

10224021

Intervalo de preços
0,1576 € - 0,1276 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    53.7 mm
  • Diâmetro da cabeça
    16.8 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.6 - 50.0 mm
Rebite de encaixe por pressão 1.6 mm 19.1 mm Nylon 6/6 Preto

10224588

Intervalo de preços
0,0989 € - 0,0801 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    22.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    17.8 mm
  • Altura da cabeça
    2.5 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.4 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.6 - 19.1 mm
Rebite de encaixe por pressão 1.6 mm 38.1 mm Nylon 6/6 Preto

10224625

Intervalo de preços
0,1555 € - 0,126 €

Níveis de stock
5995 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    41.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    17.8 mm
  • Altura da cabeça
    2.5 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.4 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.6 - 38.1 mm
Rebite de encaixe por pressão 1.6 mm 9.5 mm Nylon 6/6 Preto

10224663

Intervalo de preços
0,1346 € - 0,109 €

Níveis de stock
35938 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    13.1 mm
  • Diâmetro da cabeça
    20 mm
  • Altura da cabeça
    2.5 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    7.1 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.6 - 9.5 mm
Rebite de encaixe por pressão 1.6 mm 9.5 mm Nylon 6/6 Preto

10224472

Intervalo de preços
0,0414 € - 0,0335 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    11.6 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8.7 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    3.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.6 - 9.5 mm
Rebite de encaixe por pressão 1.6 mm 15.9 mm Nylon 6/6 Preto

10224519

Intervalo de preços
0,0791 € - 0,0641 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    18.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.7 mm
  • Altura da cabeça
    2 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.6 - 15.9 mm
Rebite de encaixe por pressão 1.6 mm 9.5 mm Nylon 6/6 Preto

10224557

Intervalo de preços
0,0917 € - 0,0743 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    12.9 mm
  • Diâmetro da cabeça
    17.8 mm
  • Altura da cabeça
    2.5 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.4 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.6 - 9.5 mm
Rebite de encaixe por pressão 1.6 mm 22.2 mm Nylon 6/6 Preto

10224595

Intervalo de preços
0,1013 € - 0,0821 €

Níveis de stock
10698 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    25.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    17.8 mm
  • Altura da cabeça
    2.5 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.4 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.6 - 22.2 mm
Rebite de encaixe por pressão 1.6 mm 44.5 mm Nylon 6/6 Preto

10224632

Intervalo de preços
0,1565 € - 0,1268 €

Níveis de stock
211 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    47.8 mm
  • Diâmetro da cabeça
    17.8 mm
  • Altura da cabeça
    2.5 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.4 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.6 - 44.5 mm
Rebite de encaixe por pressão 1.6 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Preto

10224670

Intervalo de preços
0,1381 € - 0,1118 €

Níveis de stock
2841 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    16.3 mm
  • Diâmetro da cabeça
    20 mm
  • Altura da cabeça
    2.5 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    7.1 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.6 - 12.7 mm
Rebite de encaixe por pressão 1.6 mm 19.1 mm Nylon 6/6 Preto

10224526

Intervalo de preços
0,0795 € - 0,0644 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    21.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.7 mm
  • Altura da cabeça
    2 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.6 - 19.1 mm
Rebite Fir Tree 6.3 - 6.4 mm | 0.248 - 0.250 in 1.57 - 12.7 mm | 0.062 - 0.5 in Nylon 6/6 Preto

10580042

Intervalo de preços
0,0942 € - 0,0763 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    16 mm
  • Diâmetro da cabeça
    17.8 mm
  • Altura da cabeça
    2.5 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.3 - 6.4 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.57 - 12.7 mm
Rebite de encaixe por pressão 1.6 mm 3.2 mm Nylon 6/6 Preto

10224458

Intervalo de preços
0,041 € - 0,0332 €

Níveis de stock
2417 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    5.3 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8.7 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    3.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.6 - 3.2 mm
Rebite de encaixe por pressão 1.6 mm 9.5 mm Nylon 6/6 Preto

10224496

Intervalo de preços
0,0416 € - 0,0337 €

Níveis de stock
27347 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    12 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.7 mm
  • Altura da cabeça
    2 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.6 - 9.5 mm