Menu Procurar

Rebites de encaixe por pressão – farpados

Em stock

Os rebites de pressão com barbela podem ser inseridos em furos com ou sem rosca para formar uma união forte e fiável. São uma escolha popular ao selecionar um fixador de plástico rápido.

A âncora dos rebites contam com um design nervurado que garante uma instalação rápida e fácil. Depois de inseridos com uma simples pressão no furo de um painel, as nervuras defletem e voltam à posição. Desta forma prendem o rebite, permitindo fixar firmemente o painel na posição.

Esta opção de rebite é prática para a montagem de ventoinhas, bem como para a fixação de almofadas e outros elementos têxteis. Adequados para uma grande variedade de materiais, incluindo madeira, espuma, borracha, metais e plásticos. Estes rebites são ideais para furos roscados, não roscados, perfurados ou puncionados. Estão disponíveis em vários tamanhos e modelos, para uma vasta gama de diâmetros e espessuras de painéis.

  • Material: Nylon 6, Nylon 6/6 e polipropileno (PP)
  • Cores: translúcido, preto e natural
  • Opções com classificação de inflamabilidade UL94 V0 e UL94V2
  • Resistente à corrosão, ao óleo, à abrasão e à maior parte dos produtos químicos
  • Não removível

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
303 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo compatível Cor Material Diâmetro da cabeça Intervalo de espessura do painel compatível Tipo Comprar
0,1949 € - 0,2051 € 9140 Em stock
Preto
Nylon 6/6
9.5 mm
0.6 - 9.2 mm
Tipo 1
0,3898 € - 0,4103 € 746 Em stock
Preto
Nylon 6/6
15.9 mm
2.4 - 12.7 mm
Tipo 1
0,249 € - 0,2621 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Nylon 6/6
15.7 mm
2.0 - 10.0 mm
0,1455 € - 0,1796 € 137 Em stock
3.2 mm
Natural
Nylon
4.8 mm
1.9 mm
Type 2
0,471 € - 0,4957 € 888 Em stock
7.0 mm
Transparente
PP
30 mm
2.0 - 25.0 mm
Tipo 1
0,1665 € - 0,1752 € 2000 Em stock
Preto
Nylon 6/6
16.5 mm
13.3 - 21.0 mm
0,2192 € - 0,2307 € 3104 Em stock
Preto
Nylon 6/6
16.5 mm
14.6 - 38.7 mm
0,1624 € - 0,1709 € 173 Em stock
Preto
Nylon 6/6
16.5 mm
8.3 - 15.9 mm
0,1475 € - 0,1553 € 925 Em stock
Preto
Nylon 6/6
11.0 mm
3.2 - 12.1 mm
0,1718 € - 0,1809 € 2995 Em stock
Preto
Nylon 6/6
16.5 mm
0.9 - 8.5 mm
0,1265 € - 0,1562 € 1000 Em stock
3.5 mm
Preto
Nylon
4.8 mm
1.9 mm
Type 2
0,5201 € - 0,5475 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
Transparente
PP
17.8 mm
2.3 - 8.9 mm
Tipo 1
0,2561 € - 0,2691 € 26356 Em stock
3.0 mm
Natural
Nylon 6/6
6 mm
3.5 - 6.3 mm
Type 2
0,5747 € - 0,6059 € 1825 Em stock
7.0 mm
Natural
Nylon 6/6
23.8 mm
1.3 - 11.2 mm
Type 2
0,6996 € - 0,7362 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.0 mm
Natural
Nylon 6/6
19.3 mm
1.3 - 22.9 mm
Type 2
0,199 € - 0,2094 € 1000 Em stock
Preto
Nylon 6/6
8 mm
6.9 - 14.2 mm
0,3379 € - 0,3562 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
Natural
Nylon 6/6
11 mm
2.0 - 10.0 mm
Type 2
0,1949 € - 0,2051 € 6362 Em stock
Preto
Nylon 6/6
8 mm
2.1 - 4.3 mm
1,4487 € - 1,5241 € 669 Em stock
5.0 mm
Natural
Nylon 6/6
19 mm
1.5 - 12.2 mm
Type 2
0,3885 € - 0,409 € 8100 Em stock
3.0 mm
Natural
Nylon 6/6
5.5 mm
4.0 - 12.0 mm
Type 2
  • de 16
Rebite de encaixe por pressão 0.6 mm 9.2 mm Nylon 6/6 Preto

10102725

Intervalo de preços
0,2051 € - 0,1949 €

Níveis de stock
9140 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    12.7 mm
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.8 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.6 - 9.2 mm
Rebite de encaixe por pressão 2.4 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Preto

10102763

Intervalo de preços
0,4103 € - 0,3898 €

Níveis de stock
746 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    22.6 mm
  • Diâmetro da cabeça
    15.9 mm
  • Altura da cabeça
    2.8 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    7.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    2.4 - 12.7 mm
Rebite de encaixe por pressão 2.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6 Preto

10000724

Intervalo de preços
0,2621 € - 0,249 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    21.1 mm
  • Diâmetro da cabeça
    15.7 mm
  • Altura da cabeça
    2.3 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    5.0 - 5 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    2.0 - 10.0 mm
Rebite Fir Tree 3.2 - NaN | 0.126 - NaN 1.9 mm | 0.075 in Nylon Natural

10016596

Intervalo de preços
0,1796 € - 0,1455 €

Níveis de stock
137 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    4.8 mm
  • Diâmetro da cabeça
    4.8 mm
  • Altura da cabeça
    1.1 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.9 mm
  • Cor
    Natural
Rebite de encaixe por pressão 7.0 mm 2.0 mm 25.0 mm PP Transparente

10278994

Intervalo de preços
0,4957 € - 0,471 €

Níveis de stock
888 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    34.8 mm
  • Diâmetro da cabeça
    30 mm
  • Altura da cabeça
    2.2 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    7.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    2.0 - 25.0 mm
Rebite de encaixe por pressão 13.3 mm 21.0 mm Nylon 6/6 Preto

10149355

Intervalo de preços
0,1752 € - 0,1665 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    27.6 mm
  • Diâmetro da cabeça
    16.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.78 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.4 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    13.3 - 21.0 mm
Rebite de encaixe por pressão 14.6 mm 38.7 mm Nylon 6/6 Preto

10149287

Intervalo de preços
0,2307 € - 0,2192 €

Níveis de stock
3104 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    45.3 mm
  • Diâmetro da cabeça
    16.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.59 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    7.1 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    14.6 - 38.7 mm
Rebite de encaixe por pressão 8.3 mm 15.9 mm Nylon 6/6 Preto

10149348

Intervalo de preços
0,1709 € - 0,1624 €

Níveis de stock
173 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    22.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    16.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.78 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.4 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    8.3 - 15.9 mm
Rebite de encaixe por pressão 3.2 mm 12.1 mm Nylon 6/6 Preto

10149300

Intervalo de preços
0,1553 € - 0,1475 €

Níveis de stock
925 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    16.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    11.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.78 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    3.2 - 12.1 mm
Rebite de encaixe por pressão 0.9 mm 8.5 mm Nylon 6/6 Preto

10149331

Intervalo de preços
0,1809 € - 0,1718 €

Níveis de stock
2995 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    15.1 mm
  • Diâmetro da cabeça
    16.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.78 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.4 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.9 - 8.5 mm
Rebite Fir Tree 3.2 - 3.5 mm | 0.126 - 0.138 in 1.9 mm | 0.075 in Nylon Preto

10016626

Intervalo de preços
0,1562 € - 0,1265 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    5.2 mm
  • Diâmetro da cabeça
    4.8 mm
  • Altura da cabeça
    1.1 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    3.2 - 3.5 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.9 mm
Rebite de encaixe por pressão 6.0 mm 2.3 mm 8.9 mm PP Transparente

10278956

Intervalo de preços
0,5475 € - 0,5201 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    15.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    17.8 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.0 - 6.3 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    2.3 - 8.9 mm
Rebite de encaixe por pressão 3.0 mm 3.5 mm 6.3 mm Nylon 6/6 Natural

10217559

Intervalo de preços
0,2691 € - 0,2561 €

Níveis de stock
26356 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    7.8 mm
  • Diâmetro da cabeça
    6 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    3.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    3.5 - 6.3 mm
  • Cor
    Natural
Rebite de encaixe por pressão 7.0 mm 1.3 mm 11.2 mm Nylon 6/6 Natural

10217849

Intervalo de preços
0,6059 € - 0,5747 €

Níveis de stock
1825 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    17.9 mm
  • Diâmetro da cabeça
    23.8 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    7.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.3 - 11.2 mm
  • Cor
    Natural
Rebite de encaixe por pressão 7.0 mm 1.3 mm 22.9 mm Nylon 6/6 Natural

10217900

Intervalo de preços
0,7362 € - 0,6996 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    32 mm
  • Diâmetro da cabeça
    19.3 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    7.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.3 - 22.9 mm
  • Cor
    Natural
Rebite de encaixe por pressão 6.9 mm 14.2 mm Nylon 6/6 Preto

10164587

Intervalo de preços
0,2094 € - 0,199 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    19 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8 mm
  • Altura da cabeça
    1 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    7.1 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    6.9 - 14.2 mm
Rebite de encaixe por pressão 4.8 mm 2.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10217672

Intervalo de preços
0,3562 € - 0,3379 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    16.3 mm
  • Diâmetro da cabeça
    11 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    2.0 - 10.0 mm
  • Cor
    Natural
Rebite de encaixe por pressão 2.1 mm 4.3 mm Nylon 6/6 Preto

10164501

Intervalo de preços
0,2051 € - 0,1949 €

Níveis de stock
6362 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    8.6 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8 mm
  • Altura da cabeça
    1 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.4 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    2.1 - 4.3 mm
Rebite de encaixe por pressão 5.0 mm 1.5 mm 12.2 mm Nylon 6/6 Natural

10217733

Intervalo de preços
1,5241 € - 1,4487 €

Níveis de stock
669 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    17.8 mm
  • Diâmetro da cabeça
    19 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    5.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.5 - 12.2 mm
  • Cor
    Natural
Rebite de encaixe por pressão 3.0 mm 4.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6 Natural

10217573

Intervalo de preços
0,409 € - 0,3885 €

Níveis de stock
8100 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    14.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    3.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    4.0 - 12.0 mm
  • Cor
    Natural