Menu Procurar

Rebites aparafusados de plástico

Em stock

Os rebites aparafusados de plástico são fixadores de libertação rápida, adequados para painéis de segurança e componentes que precisam de ser substituídos rapidamente. Podem ser facilmente instaladas, apertadas, desapertadas e removidas com uma aparafusadora de cabeça cruzada.

A nossa gama inclui várias opções de material, incluindo rebites de nylon 6 e nylon 6/6 de cabeça cruzada para uma montagem e desmontagem fáceis. They are ideal for use in electrical and electronic assemblies due to the good electrical insulation properties. A gama em nylon aumenta a variedade com opções de elevada resistência fabricadas em nylon de impacto modificado, com várias opções do material da cavilha. A opção de cavilha em acetal é ideal para materiais maciços ou ocos, incluindo madeira, betão, gesso cartonado, metal, plástico, cerâmica ou argamassa. A opção de aço zincado oferece um excelente isolamento térmico e elétrico, bem como uma elevada força de tração. Também estão disponíveis opções em poliamida PA6, adequadas para diâmetros maiores e que oferecem uma elevada força de retenção.

  • Instalação rápida e fácil
  • Elevada força e versatilidade
  • Cores: branco, preto e natural
  • Modelos de cabeça: redonda, em barra e abobadada
  • Tipos de cabeça em cruz e ranhurada

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
38 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Forma da cabeça do rebite Altura da cabeça Diâmetro do furo Diâmetro da cabeça Estilo Intervalo de espessura do painel Tipo de drive Comprar
0,2517 € - 0,2649 € 23099 Em stock
Barra de esforço
4.0 mm
8.0 mm
20.0 mm
2
3.0 - 10.0 mm
Cabeça cruzada recolhida
0,6103 € - 0,6425 € Solicite o prazo de entrega aqui
Barra de esforço
3.9 mm
6.0 mm
16.0 mm
1
1.5 - 6.0 mm
Cabeça cruzada recolhida
0,3005 € - 0,3163 € 36000 Em stock
Barra de esforço
3.6 mm
8.0 mm
20.0 mm
3
7.0 - 8.0 mm
Cabeça cruzada recolhida
0,2488 € - 0,2621 € 4803 Em stock
Barra de esforço
1.3 mm
6.0 mm
15.0 mm
1
2.0 - 8.0 mm
Cabeça cruzada recolhida
0,2854 € - 0,3005 € 11460 Em stock
Barra de esforço
1.5 mm
5.0 mm
12.0 mm
1
4.0 - 7.0 mm
Cabeça cruzada recolhida
0,4588 € - 0,4829 € 4347 Em stock
Barra de esforço
3.9 mm
5.0 mm
12.0 mm
1
1.5 - 6.0 mm
Cabeça cruzada recolhida
0,226 € - 0,238 € 19007 Em stock
Barra de esforço
1.2 mm
5.0 mm
12.5 mm
1
2.0 - 7.0 mm
Cabeça cruzada recolhida
0,2936 € - 0,3091 € 93750 Em stock
Barra de esforço
1.5 mm
8.0 mm
20.0 mm
1
3.0 - 10.0 mm
Cabeça cruzada recolhida
0,272 € - 0,2862 € 13605 Em stock
Barra de esforço
1.4 mm
7.0 mm
17.5 mm
1
3.0 - 9.0 mm
Cabeça cruzada recolhida
0,2463 € - 0,2592 € Solicite o prazo de entrega aqui
Barra de esforço
1.4 mm
9.8 mm
16.5 mm
2
4.0 - 10.5 mm
Cabeça cruzada recolhida
0,9243 € - 0,973 € Solicite o prazo de entrega aqui
Barra de esforço
3.0 mm
6.4 mm
15.1 mm
1
3.2 - 4.4 mm
Cabeça cruzada recolhida
0,226 € - 0,238 € 1730 Em stock
Barra de esforço
1.2 mm
5.0 mm
12.5 mm
1
2.0 - 7.0 mm
Cabeça cruzada recolhida
0,2936 € - 0,3091 € 809 Em stock
Barra de esforço
1.5 mm
8.0 mm
20.0 mm
1
3.0 - 10.0 mm
Cabeça cruzada recolhida
0,2355 € - 0,2478 € 8890 Em stock
Barra de esforço
1.4 mm
10.6 mm
21.5 mm
1
5.0 - 14.0 mm
Cabeça cruzada recolhida
0,3422 € - 0,3603 € 12425 Em stock
Barra de esforço
1.5 mm
8.0 mm
20.0 mm
1
3.0 - 10.0 mm
Cabeça cruzada recolhida
0,272 € - 0,2862 € 3394 Em stock
Barra de esforço
1.4 mm
7.0 mm
17.5 mm
1
3.0 - 9.0 mm
Cabeça cruzada recolhida
0,2488 € - 0,2621 € 17000 Em stock
Barra de esforço
1.3 mm
6.0 mm
15.0 mm
1
2.0 - 8.0 mm
Cabeça cruzada recolhida
0,3168 € - 0,3332 € 12569 Em stock
Barra de esforço
1.5 mm
6.0 mm
16.0 mm
1
4.0 - 7.0 mm
Cabeça cruzada recolhida
0,1966 € - 0,2427 € Solicite o prazo de entrega aqui
Barra de esforço
2.8 mm
6.4 mm
15.9 mm
9
6.4 mm
Cabeça de caixa redonda
0,1523 € - 0,1881 € Solicite o prazo de entrega aqui
Cogumelo
2.8 mm
6.4 mm
14.3 mm
9
6.4 mm
Cabeça de caixa redonda
  • de 2
Rebite de aparafusar 10.0 mm (GP) Preto

10177839

Intervalo de preços
0,2649 € - 0,2517 €

Níveis de stock
23099 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel
    3.0 - 10.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    20.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da âncora
    14.0 mm
  • Diâmetro do furo
    8.0 mm
Rebite de aparafusar 6.0 mm (GP) Preto

10036402

Intervalo de preços
0,6425 € - 0,6103 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de espessura do painel
    1.5 - 6.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.9 mm
  • Comprimento da âncora
    11.0 mm
  • Diâmetro do furo
    6.0 mm
Rebite de aparafusar 8.0 mm (GP) Preto

10036389

Intervalo de preços
0,3163 € - 0,3005 €

Níveis de stock
36000 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel
    7.0 - 8.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    20.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.6 mm
  • Comprimento da âncora
    22.0 mm
  • Diâmetro do furo
    8.0 mm
Rebite de aparafusar 8.0 mm (GP) Natural

10082133

Intervalo de preços
0,2621 € - 0,2488 €

Níveis de stock
4803 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel
    2.0 - 8.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    15.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Comprimento da âncora
    10.7 mm
  • Diâmetro do furo
    6.0 mm
Rebite de aparafusar 7.0 mm (GP) Preto

10082065

Intervalo de preços
0,3005 € - 0,2854 €

Níveis de stock
11460 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel
    4.0 - 7.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Comprimento da âncora
    11.0 mm
  • Diâmetro do furo
    5.0 mm
Rebite de aparafusar 6.0 mm (GP) Preto

10036396

Intervalo de preços
0,4829 € - 0,4588 €

Níveis de stock
4347 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel
    1.5 - 6.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.9 mm
  • Comprimento da âncora
    11.0 mm
  • Diâmetro do furo
    5.0 mm
Rebite de aparafusar 7.0 mm (GP) Natural

10082119

Intervalo de preços
0,238 € - 0,226 €

Níveis de stock
19007 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel
    2.0 - 7.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.2 mm
  • Comprimento da âncora
    9.6 mm
  • Diâmetro do furo
    5.0 mm
Rebite de aparafusar 10.0 mm (GP) Natural

10082171

Intervalo de preços
0,3091 € - 0,2936 €

Níveis de stock
93750 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel
    3.0 - 10.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    20.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Comprimento da âncora
    13.5 mm
  • Diâmetro do furo
    8.0 mm
Rebite de aparafusar 9.0 mm (GP) Preto

10082164

Intervalo de preços
0,2862 € - 0,272 €

Níveis de stock
13605 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel
    3.0 - 9.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    17.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.4 mm
  • Comprimento da âncora
    12.1 mm
  • Diâmetro do furo
    7.0 mm
Rebite de aparafusar 10.5 mm (GP) Nylon 6/6 Preto

10303252

Intervalo de preços
0,2592 € - 0,2463 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de espessura do painel
    4.0 - 10.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    16.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.4 mm
  • Comprimento da âncora
    21.0 mm
  • Diâmetro do furo
    9.8 mm
Rebite de aparafusar 4.4 mm (GP) Preto

10036419

Intervalo de preços
0,973 € - 0,9243 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de espessura do painel
    3.2 - 4.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    15.1 mm
  • Altura da cabeça
    3.0 mm
  • Comprimento da âncora
    12.7 mm
  • Diâmetro do furo
    6.4 mm
Rebite de aparafusar 7.0 mm (GP) Preto

10082126

Intervalo de preços
0,238 € - 0,226 €

Níveis de stock
1730 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel
    2.0 - 7.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.2 mm
  • Comprimento da âncora
    9.6 mm
  • Diâmetro do furo
    5.0 mm
Rebite de aparafusar 10.0 mm (GP) Preto

10082188

Intervalo de preços
0,3091 € - 0,2936 €

Níveis de stock
809 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel
    3.0 - 10.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    20.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Comprimento da âncora
    13.5 mm
  • Diâmetro do furo
    8.0 mm
Rebite de aparafusar 14.0 mm (GP) Nylon 6/6 Preto

10303245

Intervalo de preços
0,2478 € - 0,2355 €

Níveis de stock
8890 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel
    5.0 - 14.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    21.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.4 mm
  • Comprimento da âncora
    28.0 mm
  • Diâmetro do furo
    10.6 mm
Rebite de aparafusar 10.0 mm (GP) Preto

10082089

Intervalo de preços
0,3603 € - 0,3422 €

Níveis de stock
12425 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel
    3.0 - 10.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    20.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Comprimento da âncora
    14.0 mm
  • Diâmetro do furo
    8.0 mm
Rebite de aparafusar 9.0 mm (GP) Natural

10082157

Intervalo de preços
0,2862 € - 0,272 €

Níveis de stock
3394 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel
    3.0 - 9.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    17.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.4 mm
  • Comprimento da âncora
    12.1 mm
  • Diâmetro do furo
    7.0 mm
Rebite de aparafusar 8.0 mm (GP) Preto

10082140

Intervalo de preços
0,2621 € - 0,2488 €

Níveis de stock
17000 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel
    2.0 - 8.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    15.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Comprimento da âncora
    10.7 mm
  • Diâmetro do furo
    6.0 mm
Rebite de aparafusar 7.0 mm (GP) Preto

10082072

Intervalo de preços
0,3332 € - 0,3168 €

Níveis de stock
12569 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel
    4.0 - 7.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Comprimento da âncora
    11.0 mm
  • Diâmetro do furo
    6.0 mm
Rebite de aparafusar 6.4 mm 6.4 mm (GP) Nylon Branco

10406809

Intervalo de preços
0,2427 € - 0,1966 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de espessura do painel
    6.4 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    6.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    15.9 mm
  • Altura da cabeça
    2.8 mm
  • Comprimento da âncora
    25.4 mm
Rebite de aparafusar 6.4 mm 6.4 mm (GP) Nylon Branco

10406779

Intervalo de preços
0,1881 € - 0,1523 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de espessura do painel
    6.4 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    6.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    14.3 mm
  • Altura da cabeça
    2.8 mm
  • Comprimento da âncora
    19.1 mm