Menu Procurar

Tampa SAE 15.8 mm LDPE - PCR Verde

Referência da Essentra:

20750046

Número de peça do fabricante:

20750046

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
400 - 3999 0,0928 €
4000 - 19999 0,0663 €
20000 + 0,0596 €
Embalagem padrão: 4000

Encomendar em múltiplos de 400

Preço total:

37,12 €

400 x 0,0928 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d 15.6 mm
h 25.5 mm
H 41.5 mm
Padrão de rosca SAE
Tamanho da rosca 15.8 mm
Cor Verde
Material LDPE - PCR
Percentagem de Conteúdo Reciclado % 100%
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos