Menu Procurar

Quick Fit Connector Caps PCR

Em produção

Quick Fit Connector Caps are designed to protect male quick-release connectors that meet SAE standards. Used in hydraulic applications to safeguard components from dust, moisture, shock damage and fluid leak residue, which could impact the hydraulic system during manufacturing, testing, storage and transport. It features a long centre tab that allows for easy removal with a strong grip, making it especially important for fluid applications.

This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Material: LDPE - PCR Colour: Green Series Code: SRQCFPCR

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
2 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d H Tamanho da rosca h Padrão de rosca Comprar
0,0668 € - 0,104 € Solicite o prazo de entrega aqui
23.8 mm
43.5 mm
24.0 mm
27.5 mm
SAE
0,0596 € - 0,0928 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.6 mm
41.5 mm
15.8 mm
25.5 mm
SAE
Tampa SAE 24.0 mm LDPE - PCR Verde

20750053

Intervalo de preços
0,104 € - 0,0668 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    23.8 mm
  • h
    27.5 mm
  • H
    43.5 mm
  • Padrão de rosca
    SAE
  • Tamanho da rosca
    24.0 mm
Tampa SAE 15.8 mm LDPE - PCR Verde

20750046

Intervalo de preços
0,0928 € - 0,0596 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    15.6 mm
  • h
    25.5 mm
  • H
    41.5 mm
  • Padrão de rosca
    SAE
  • Tamanho da rosca
    15.8 mm