Menu Procurar

Quarter Turn Latches - Wing Knob

Em stock

Quarter Turn Latch with Wing Knobs are designed to secure doors, cabinets, enclosures, and other access points. They are operated by twisting the knob 90 degrees, which causes the latch to engage or disengage, making them ideal for applications requiring frequent opening and shutting. Each lock comes with an outer sealing gasket and an assembly nut.

It is made to be easy and quick to install by inserting it into the installation hole and tightening the nut. The range of products includes various materials, finishes, and grip ranges that are utilised in various applications, such as electrical enclosures, furniture cabinets, and equipment covers.

  • Material: PA and Die Cast Zinc Alloy
  • Finishes: Chrome Plate and Black Powder Coating

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
74 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Aperto máximo Comprimento do came Terminar Material do corpo Comprar
37,5362 € - 58,3896 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.5 mm
35,6218 € - 55,4116 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.5 mm
13,69 € - 13,69 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.5 mm
45.0 mm
35,8955 € - 52,8926 € 88 Em stock
18.5 mm
37,5362 € - 58,3896 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.5 mm
35,6218 € - 55,4116 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.5 mm
18,0618 € - 28,0961 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.5 mm
17,451 € - 27,146 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.5 mm
17,451 € - 27,146 € 48 Em stock
28.5 mm
6,901 € - 15,2646 € 84 Em stock
13.5 mm
40.0 mm
6,901 € - 15,2646 € 612 Em stock
13.5 mm
40.0 mm
6,901 € - 15,2646 € 887 Em stock
18.0 mm
40.0 mm
15,0174 € - 33,7531 € 29 Em stock
28.5 mm
45.0 mm
11,7317 € - 16,4244 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.5 mm
40.0 mm
Revestido com pó
Liga de zinco fundido
15,0174 € - 33,7531 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.5 mm
45.0 mm
3,285 € - 3,65 € 34 Em stock
8.5 mm
45.0 mm
4,2947 € - 4,7719 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.5 mm
45.0 mm
15,0174 € - 33,7531 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.5 mm
45.0 mm
3,285 € - 3,65 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.5 mm
45.0 mm
Cromado
12,1334 € - 16,9868 € 115 Em stock
18.5 mm
Cromado
  • de 4
Trinco quarto de volta Maçaneta com orelhas 24.5 mm Aço inoxidável

10095324

Intervalo de preços
58,3896 € - 37,5362 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de punho
    24.5 mm
  • Comprimento do furo de montagem
    22.2 mm
  • Largura do furo de montagem
    20.2 mm
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Sem chave
Trinco quarto de volta Maçaneta com orelhas 24.5 mm Aço inoxidável 316

10095331

Intervalo de preços
55,4116 € - 35,6218 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de punho
    24.5 mm
  • Comprimento do furo de montagem
    22.2 mm
  • Largura do furo de montagem
    20.2 mm
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Sem chave
Trinco quarto de volta Maçaneta com orelhas 26.5 mm Nylon

10447079

Intervalo de preços
13,69 € - 13,69 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Altura do alojamento
    18.5 mm
  • Intervalo de punho
    26.5 mm
  • Comprimento do furo de montagem
    22.2 mm
  • Largura do furo de montagem
    20.2 mm
Trinco quarto de volta Maçaneta com orelhas 18.5 mm Aço inoxidável

10095300

Intervalo de preços
52,8926 € - 35,8955 €

Níveis de stock
88 Em stock
Características
  • Intervalo de punho
    18.5 mm
  • Comprimento do furo de montagem
    22.2 mm
  • Largura do furo de montagem
    20.2 mm
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Sem chave
Trinco quarto de volta Maçaneta com orelhas 18.5 mm Aço inoxidável 316

10095317

Intervalo de preços
58,3896 € - 37,5362 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de punho
    18.5 mm
  • Comprimento do furo de montagem
    22.2 mm
  • Largura do furo de montagem
    20.2 mm
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Sem chave
Trinco quarto de volta Maçaneta com orelhas 26.5 mm Aço inoxidável

10095348

Intervalo de preços
55,4116 € - 35,6218 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de punho
    26.5 mm
  • Comprimento do furo de montagem
    22.2 mm
  • Largura do furo de montagem
    20.2 mm
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Sem chave
Trinco quarto de volta Maçaneta com orelhas 26.5 mm Aço inoxidável 316

10095355

Intervalo de preços
28,0961 € - 18,0618 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de punho
    26.5 mm
  • Comprimento do furo de montagem
    22.2 mm
  • Largura do furo de montagem
    20.2 mm
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Sem chave
Trinco quarto de volta Maçaneta com orelhas 28.5 mm Aço inoxidável

10095362

Intervalo de preços
27,146 € - 17,451 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de punho
    28.5 mm
  • Comprimento do furo de montagem
    22.2 mm
  • Largura do furo de montagem
    20.2 mm
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Sem chave
Trinco quarto de volta Maçaneta com orelhas 28.5 mm Aço inoxidável 316

10095379

Intervalo de preços
27,146 € - 17,451 €

Níveis de stock
48 Em stock
Características
  • Intervalo de punho
    28.5 mm
  • Comprimento do furo de montagem
    22.2 mm
  • Largura do furo de montagem
    20.2 mm
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Sem chave
Trinco quarto de volta Maçaneta com orelhas 13.5 mm PA

10281239

Intervalo de preços
15,2646 € - 6,901 €

Níveis de stock
84 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    40.0 mm
  • Intervalo de punho
    13.5 mm
  • Material do came
    PA
  • Cor
    Preto
  • Tipo de chave
    Chave de trinco de volta
Trinco quarto de volta Maçaneta com orelhas 13.5 mm PA

10281253

Intervalo de preços
15,2646 € - 6,901 €

Níveis de stock
612 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    40.0 mm
  • Intervalo de punho
    13.5 mm
  • Material do came
    PA
  • Cor
    Preto
  • Tipo de chave
    Chave de manivela de trinco de volta
Trinco quarto de volta Maçaneta com orelhas 18.0 mm PA

10281246

Intervalo de preços
15,2646 € - 6,901 €

Níveis de stock
887 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    40.0 mm
  • Intervalo de punho
    18.0 mm
  • Material do came
    PA
  • Cor
    Preto
  • Tipo de chave
    Chave de trinco de volta
Trinco quarto de volta Maçaneta com orelhas 28.5 mm Liga de zinco fundido

20059491

Intervalo de preços
33,7531 € - 15,0174 €

Níveis de stock
29 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Altura do alojamento
    18.5 mm
  • Intervalo de punho
    28.5 mm
  • Comprimento do furo de montagem
    22.2 mm
  • Largura do furo de montagem
    20.2 mm
Trinco quarto de volta Maçaneta com orelhas 8.5 mm Aço

20057046

Intervalo de preços
16,4244 € - 11,7317 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do came
    40.0 mm
  • Altura da cabeça
    20.0 mm
  • Altura do alojamento
    18.5 mm
  • Altura da maçaneta
    40.0 mm
  • Intervalo de punho
    8.5 mm
Trinco quarto de volta Maçaneta com orelhas 26.5 mm Liga de zinco fundido

20059477

Intervalo de preços
33,7531 € - 15,0174 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Altura do alojamento
    18.5 mm
  • Intervalo de punho
    26.5 mm
  • Comprimento do furo de montagem
    22.2 mm
  • Largura do furo de montagem
    20.2 mm
Trinco quarto de volta Maçaneta com orelhas 8.5 mm Liga de zinco fundido

20059507

Intervalo de preços
3,65 € - 3,285 €

Níveis de stock
34 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Altura do alojamento
    18.5 mm
  • Intervalo de punho
    8.5 mm
  • Comprimento do furo de montagem
    22.2 mm
  • Largura do furo de montagem
    20.2 mm
Trinco quarto de volta Maçaneta com orelhas 8.5 mm Liga de zinco fundido

20059514

Intervalo de preços
4,7719 € - 4,2947 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Altura do alojamento
    18.5 mm
  • Intervalo de punho
    8.5 mm
  • Comprimento do furo de montagem
    22.2 mm
  • Largura do furo de montagem
    20.2 mm
Trinco quarto de volta Maçaneta com orelhas 18.5 mm Liga de zinco fundido

20059439

Intervalo de preços
33,7531 € - 15,0174 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Altura do alojamento
    18.5 mm
  • Intervalo de punho
    18.5 mm
  • Comprimento do furo de montagem
    22.2 mm
  • Largura do furo de montagem
    20.2 mm
Trinco quarto de volta Maçaneta com orelhas 26.5 mm Liga de zinco fundido

20059460

Intervalo de preços
3,65 € - 3,285 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Altura do alojamento
    18.5 mm
  • Intervalo de punho
    26.5 mm
  • Comprimento do furo de montagem
    22.2 mm
  • Largura do furo de montagem
    20.2 mm
Trinco quarto de volta Maçaneta com orelhas 18.5 mm Liga de zinco fundido

20123918

Intervalo de preços
16,9868 € - 12,1334 €

Níveis de stock
115 Em stock
Características
  • Intervalo de punho
    18.5 mm
  • Comprimento do furo de montagem
    22.2 mm
  • Largura do furo de montagem
    20.2 mm
  • Material do came
    Aço
  • Terminar
    Cromado