Menu Procurar

Puxadores – plástico em ponte

Em stock

Esta linha de puxadores têm uma forma de ponte com uma barra retangular. Esses puxadores fortes são normalmente utilizados para abrir e fechar portas e para tampas em armários pesados.

São uma opção económica adequada para várias aplicações e indústrias, incluindo; ferroviária, máquinas e equipamentos elétricos ou industriais.

A nossa oferta apresenta uma seleção de opções de materiais e acabamentos que se adequam a diferentes ambientes, bem como uma variedade de resistências de tração e estilos de rosca. A gama também tem opções adequadas para montagem frontal ou traseira.

  • Material: duroplástico, termoplástico
  • Cor: branco, preto, amarelo, natural

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
32 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Comprimento total Distância do furo de montagem Material da pega Tipo de montagem Largura total Altura geral Comprar
12,9162 € - 28,5413 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6 x 13
140.0 mm
105.0 mm
30.0 mm
48.0 mm
10,0837 € - 22,2892 € 931 Em stock
204.0 mm
179.0 mm
28.0 mm
50.0 mm
7,3954 € - 16,3358 € 1674 Em stock
156.0 mm
132.0 mm
27.0 mm
45.0 mm
5,4816 € - 12,1179 € 2500 Em stock
139.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
41.0 mm
5,0892 € - 11,2496 € 2839 Em stock
112.0 mm
93.5 mm
21.0 mm
36.0 mm
5,4816 € - 12,1179 € 4300 Em stock
139.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
41.0 mm
6,5302 € - 14,4509 € 3111 Em stock
M5 x 9
121.0 mm
105.0 mm
26.0 mm
37.0 mm
7,4778 € - 16,5418 € 958 Em stock
M5 x 9
133.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
40.0 mm
6,5302 € - 14,4509 € 1800 Em stock
M6 x 9
121.0 mm
105.0 mm
26.0 mm
37.0 mm
7,4778 € - 16,5418 € 1993 Em stock
M6 x 9
133.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
40.0 mm
12,9162 € - 28,5413 € 200 Em stock
M8 x 9
140.0 mm
120.0 mm
30.0 mm
48.0 mm
0,1583 € - 0,3499 € Solicite o prazo de entrega aqui
Non Threaded
158.0 mm
24.0 mm
Polietileno de baixa densidade
Clip In
24.0 mm
24.0 mm
12,9162 € - 28,5413 € 70 Em stock
M8 x 15
140.0 mm
117.0 mm
30.0 mm
48.0 mm
13,1325 € - 29,0151 € 114 Em stock
M10 x 16
160.0 mm
132.0 mm
36.0 mm
56.0 mm
0,2106 € - 0,2931 € 10500 Em stock
Non Threaded
150.0 mm
150.0 mm
HDPE
Clip In
11.5 mm
27.0 mm
7,3954 € - 16,3358 € 713 Em stock
156.0 mm
132.0 mm
27.0 mm
45.0 mm
7,2203 € - 15,9753 € 5781 Em stock
M5 x 9
133.0 mm
110.0 mm
26.0 mm
40.0 mm
7,4778 € - 16,5418 € 2175 Em stock
M8 x 9
133.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
40.0 mm
12,9162 € - 28,5413 € 492 Em stock
M6 x 9
140.0 mm
110.0 mm
30.0 mm
48.0 mm
8,8477 € - 19,57 € 5173 Em stock
M8 x 9
156.0 mm
132.0 mm
27.0 mm
45.0 mm
  • de 2
Punho 105.0 mm M6 x 13

10252734

Intervalo de preços
28,5413 € - 12,9162 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância do furo de montagem
    105.0 mm
  • Altura geral
    48.0 mm
  • Comprimento total
    140.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 x 13
  • Cor
    Preto
Punho 179.0 mm

10252727

Intervalo de preços
22,2892 € - 10,0837 €

Níveis de stock
931 Em stock
Características
  • Distância do furo de montagem
    179.0 mm
  • Altura geral
    50.0 mm
  • Comprimento total
    204.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Punho 132.0 mm

10252703

Intervalo de preços
16,3358 € - 7,3954 €

Níveis de stock
1674 Em stock
Características
  • Distância do furo de montagem
    132.0 mm
  • Altura geral
    45.0 mm
  • Comprimento total
    156.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Punho 117.0 mm

10252680

Intervalo de preços
12,1179 € - 5,4816 €

Níveis de stock
2500 Em stock
Características
  • Distância do furo de montagem
    117.0 mm
  • Altura geral
    41.0 mm
  • Comprimento total
    139.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Punho 93.5 mm

10252673

Intervalo de preços
11,2496 € - 5,0892 €

Níveis de stock
2839 Em stock
Características
  • Distância do furo de montagem
    93.5 mm
  • Altura geral
    36.0 mm
  • Comprimento total
    112.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Punho 117.0 mm

10252697

Intervalo de preços
12,1179 € - 5,4816 €

Níveis de stock
4300 Em stock
Características
  • Distância do furo de montagem
    117.0 mm
  • Altura geral
    41.0 mm
  • Comprimento total
    139.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Punho 105.0 mm M5 x 9

10252550

Intervalo de preços
14,4509 € - 6,5302 €

Níveis de stock
3111 Em stock
Características
  • Distância do furo de montagem
    105.0 mm
  • Altura geral
    37.0 mm
  • Comprimento total
    121.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5 x 9
  • Cor
    Preto
Punho 117.0 mm M5 x 9

10252598

Intervalo de preços
16,5418 € - 7,4778 €

Níveis de stock
958 Em stock
Características
  • Distância do furo de montagem
    117.0 mm
  • Altura geral
    40.0 mm
  • Comprimento total
    133.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5 x 9
  • Cor
    Preto
Punho 105.0 mm M6 x 9

10252567

Intervalo de preços
14,4509 € - 6,5302 €

Níveis de stock
1800 Em stock
Características
  • Distância do furo de montagem
    105.0 mm
  • Altura geral
    37.0 mm
  • Comprimento total
    121.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 x 9
  • Cor
    Preto
Punho 117.0 mm M6 x 9

10252604

Intervalo de preços
16,5418 € - 7,4778 €

Níveis de stock
1993 Em stock
Características
  • Distância do furo de montagem
    117.0 mm
  • Altura geral
    40.0 mm
  • Comprimento total
    133.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 x 9
  • Cor
    Preto
Punho 120.0 mm M8 x 9

10252772

Intervalo de preços
28,5413 € - 12,9162 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • Distância do furo de montagem
    120.0 mm
  • Altura geral
    48.0 mm
  • Comprimento total
    140.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8 x 9
  • Cor
    Preto
Pegas para embalagens 24.0 mm Non Threaded Polietileno de baixa densidade Preto

10394960

Intervalo de preços
0,3499 € - 0,1583 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância do furo de montagem
    24.0 mm
  • Altura geral
    24.0 mm
  • Comprimento total
    158.0 mm
  • Tamanho da rosca
    Non Threaded
  • Cor
    Preto
Punho 117.0 mm M8 x 15

10252758

Intervalo de preços
28,5413 € - 12,9162 €

Níveis de stock
70 Em stock
Características
  • Distância do furo de montagem
    117.0 mm
  • Altura geral
    48.0 mm
  • Comprimento total
    140.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8 x 15
  • Cor
    Preto
Punho 132.0 mm M10 x 16

10252796

Intervalo de preços
29,0151 € - 13,1325 €

Níveis de stock
114 Em stock
Características
  • Distância do furo de montagem
    132.0 mm
  • Altura geral
    56.0 mm
  • Comprimento total
    160.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10 x 16
  • Cor
    Preto
Pegas para embalagens 150.0 mm Non Threaded HDPE Amarelo

10126530

Intervalo de preços
0,2931 € - 0,2106 €

Níveis de stock
10500 Em stock
Características
  • Distância do furo de montagem
    150.0 mm
  • Altura geral
    27.0 mm
  • Comprimento total
    150.0 mm
  • Tamanho da rosca
    Non Threaded
  • Cor
    Amarelo
Punho 132.0 mm

10252710

Intervalo de preços
16,3358 € - 7,3954 €

Níveis de stock
713 Em stock
Características
  • Distância do furo de montagem
    132.0 mm
  • Altura geral
    45.0 mm
  • Comprimento total
    156.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Punho 110.0 mm M5 x 9

10252574

Intervalo de preços
15,9753 € - 7,2203 €

Níveis de stock
5781 Em stock
Características
  • Distância do furo de montagem
    110.0 mm
  • Altura geral
    40.0 mm
  • Comprimento total
    133.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5 x 9
  • Cor
    Preto
Punho 117.0 mm M8 x 9

10252611

Intervalo de preços
16,5418 € - 7,4778 €

Níveis de stock
2175 Em stock
Características
  • Distância do furo de montagem
    117.0 mm
  • Altura geral
    40.0 mm
  • Comprimento total
    133.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8 x 9
  • Cor
    Preto
Punho 110.0 mm M6 x 9

10252741

Intervalo de preços
28,5413 € - 12,9162 €

Níveis de stock
492 Em stock
Características
  • Distância do furo de montagem
    110.0 mm
  • Altura geral
    48.0 mm
  • Comprimento total
    140.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 x 9
  • Cor
    Preto
Punho 132.0 mm M8 x 9

10252659

Intervalo de preços
19,57 € - 8,8477 €

Níveis de stock
5173 Em stock
Características
  • Distância do furo de montagem
    132.0 mm
  • Altura geral
    45.0 mm
  • Comprimento total
    156.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8 x 9
  • Cor
    Preto