Menu Procurar

Puxadores de borracha – Redondos

Em stock

A nossa vasta gama de puxadores é adequada para uma grande variedade de aplicações. Disponíveis numa ampla seleção de tipos de puxadores, incluindo com suportes para os dedos, ideais para aplicações que exijam uma preensão dos dedos forte. A vasta gama também inclui opções sem preensão para os dedos, opções de carrinho e para a palma da mão.

A maior parte da nossa gama é fabricada em cloreto de polivinilo (PVC) preto; no entanto, também dispomos de opções em PVC flexível de cor branca. O PVC goza de uma elevada força de impacto, é resistente a temperaturas mais baixas e também resiste a substâncias químicas. As opções de puxadores de palma fáceis de agarra são fabricadas em tecnopolímeros reforçados com poliamida (PA) pretos. Este material de fibra de vidro é extremamente forte e duradouro.

Estes materiais flexíveis e duradouros adaptam-se a tamanhos de barras standard em carros de mão, prensas de punção, ferramentas e muitos outros equipamentos e tipos de aplicações.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
30 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tipo de pega Diâmetro do furo Comprimento Comprar
0,4521 € - 0,9993 € 600 Em stock
Sem pega
0,5442 € - 1,203 € 250 Em stock
Sem pega
0,3829 € - 0,8466 € 5000 Em stock
Sem pega
0,4626 € - 1,0234 € 125 Em stock
Sem pega
0,276 € - 0,6102 € 780 Em stock
Sem pega
1,3101 € - 2,8963 € 200 Em stock
Com pega
110.0 mm
2,0167 € - 4,4578 € Solicite o prazo de entrega aqui
Com pega
105.0 mm
3,2618 € - 7,2108 € 50 Em stock
Com pega
150.0 mm
0,9637 € - 2,1302 € 420 Em stock
Com pega
108.0 mm
5,5764 € - 12,3266 € 325 Em stock
Com pega
400.0 mm
1,502 € - 3,321 € 175 Em stock
Com pega
110.0 mm
3,9788 € - 8,7962 € 60 Em stock
Com pega
400.0 mm
1,1515 € - 2,5461 € 1450 Em stock
Com pega
110.0 mm
1,7192 € - 3,7998 € 150 Em stock
Com pega
105.0 mm
2,3549 € - 5,2059 € 240 Em stock
Com pega
110.0 mm
4,2518 € - 4,4774 € 453 Em stock
Sem pega
21.0 mm
35.0 mm
2,7985 € - 2,9488 € 60 Em stock
Sem pega
17.0 mm
30.0 mm
2,1115 € - 4,6672 € 113 Em stock
Com pega
110.0 mm
0,7565 € - 1,6724 € 640 Em stock
Sem pega
75.0 mm
2,0979 € - 4,6374 € 1125 Em stock
Com pega
105.0 mm
  • de 2
Punho PVC Preto

10006856

Intervalo de preços
0,9993 € - 0,4521 €

Níveis de stock
600 Em stock
Características
  • Tipo de pega
    Sem pega
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Punho PVC Preto

10007082

Intervalo de preços
1,203 € - 0,5442 €

Níveis de stock
250 Em stock
Características
  • Tipo de pega
    Sem pega
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Punho PVC Preto

10006788

Intervalo de preços
0,8466 € - 0,3829 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • Tipo de pega
    Sem pega
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Punho PVC Preto

10006986

Intervalo de preços
1,0234 € - 0,4626 €

Níveis de stock
125 Em stock
Características
  • Tipo de pega
    Sem pega
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Punho PVC Preto

10006627

Intervalo de preços
0,6102 € - 0,276 €

Níveis de stock
780 Em stock
Características
  • Tipo de pega
    Sem pega
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Pega em terminação de tubo Preto

10068984

Intervalo de preços
2,8963 € - 1,3101 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • Comprimento
    110.0 mm
  • Tipo de pega
    Com pega
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Pega em terminação de tubo Preto

10069110

Intervalo de preços
4,4578 € - 2,0167 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento
    105.0 mm
  • Tipo de pega
    Com pega
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Pega em terminação de tubo Preto

10155783

Intervalo de preços
7,2108 € - 3,2618 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Comprimento
    150.0 mm
  • Tipo de pega
    Com pega
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Pega em terminação de tubo Preto

10090350

Intervalo de preços
2,1302 € - 0,9637 €

Níveis de stock
420 Em stock
Características
  • Comprimento
    108.0 mm
  • Tipo de pega
    Com pega
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Pega em terminação de tubo Preto

10163351

Intervalo de preços
12,3266 € - 5,5764 €

Níveis de stock
325 Em stock
Características
  • Comprimento
    400.0 mm
  • Tipo de pega
    Com pega
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Pega em terminação de tubo Preto

10161869

Intervalo de preços
3,321 € - 1,502 €

Níveis de stock
175 Em stock
Características
  • Comprimento
    110.0 mm
  • Tipo de pega
    Com pega
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Pega em terminação de tubo Preto

10316276

Intervalo de preços
8,7962 € - 3,9788 €

Níveis de stock
60 Em stock
Características
  • Comprimento
    400.0 mm
  • Tipo de pega
    Com pega
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Pega em terminação de tubo Preto

10068830

Intervalo de preços
2,5461 € - 1,1515 €

Níveis de stock
1450 Em stock
Características
  • Comprimento
    110.0 mm
  • Tipo de pega
    Com pega
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Pega em terminação de tubo Preto

10068991

Intervalo de preços
3,7998 € - 1,7192 €

Níveis de stock
150 Em stock
Características
  • Comprimento
    105.0 mm
  • Tipo de pega
    Com pega
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Pega em terminação de tubo Preto

10170540

Intervalo de preços
5,2059 € - 2,3549 €

Níveis de stock
240 Em stock
Características
  • Comprimento
    110.0 mm
  • Tipo de pega
    Com pega
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Pega em terminação de tubo 35.0 mm 21.0 mm Preto

10222560

Intervalo de preços
4,4774 € - 4,2518 €

Níveis de stock
453 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento
    35.0 mm
  • Diâmetro do furo
    21.0 mm
  • Diâmetro total
    34.0 mm
  • Tipo de pega
    Sem pega
Pega em terminação de tubo 30.0 mm 17.0 mm Preto

10222553

Intervalo de preços
2,9488 € - 2,7985 €

Níveis de stock
60 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento
    30.0 mm
  • Diâmetro do furo
    17.0 mm
  • Diâmetro total
    26.0 mm
  • Tipo de pega
    Sem pega
Pega em terminação de tubo Preto

10170533

Intervalo de preços
4,6672 € - 2,1115 €

Níveis de stock
113 Em stock
Características
  • Comprimento
    110.0 mm
  • Tipo de pega
    Com pega
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Pega em terminação de tubo Preto

10068854

Intervalo de preços
1,6724 € - 0,7565 €

Níveis de stock
640 Em stock
Características
  • Comprimento
    75.0 mm
  • Tipo de pega
    Sem pega
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Pega em terminação de tubo Preto

10069103

Intervalo de preços
4,6374 € - 2,0979 €

Níveis de stock
1125 Em stock
Características
  • Comprimento
    105.0 mm
  • Tipo de pega
    Com pega
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790