Menu Procurar

Push Fit End Caps

Em stock

Push Fit End Caps are a simple and economical way of protecting metric and UNF threads during painting, assembly, and transportation.

Manufactured from a soft, durable TPE that provides a better grip, and a tight fit. Easy to install and remove.

Commonly used in plumbing, HVAC, and industrial applications.

  • Suitable metric and UNF threads.
  • Protects pipe ends from damage. Keeps dirt and debris out.
  • Can operate in temperatures ranging from -60 C up to 135 C.
Material: LDPE, TPE Colour: Red, Blue Series Code: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
67 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D H Tamanho da rosca Cor Material Padrão de rosca Comprar
0,0177 € - 0,0276 € 5000 Em stock
23.2
13.5 mm
1/2 in
Vermelho
Polietileno de baixa densidade
GAS
0,0198 € - 0,0308 € 5000 Em stock
11.9
11.3 mm
3/8 in
Vermelho
Polietileno de baixa densidade
UNF
0,1238 € - 0,1926 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.0 mm
1-5/8-12
Azul
TPE
UNF
0,1066 € - 0,1658 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.2 mm
1-1/16-12
Azul
TPE
UNF
0,0267 € - 0,0416 € Solicite o prazo de entrega aqui
37.4
24.5 mm
1-3/8-12
Azul
TPE
UNF
0,1049 € - 0,1632 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.0
19.8 mm
M42
Azul
TPE
Métrica
0,0439 € - 0,0683 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
11.8 mm
9/16-18
Azul
TPE
UNF
  • de 4
Tampa serrilhada macia 23.2 mm 13.5 mm Vermelho Polietileno de baixa densidade

20591465

Intervalo de preços
0,0276 € - 0,0177 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • D
    23.2 mm
  • Tamanho da rosca
    1/2 in
  • Padrão de rosca
    GAS
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Cor
    Vermelho
Tampa serrilhada macia 18.7 mm 11.3 mm Vermelho Polietileno de baixa densidade

20591434

Intervalo de preços
0,0308 € - 0,0198 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • D
    11.9 mm
  • Tamanho da rosca
    3/8 in
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa serrilhada macia 22.0 mm Azul TPE

20591953

Intervalo de preços
0,1926 € - 0,1238 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    1-5/8-12
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Cor
    Azul
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Tipo
    1
Tampa serrilhada macia 17.2 mm Azul TPE

20591960

Intervalo de preços
0,1658 € - 0,1066 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    1-1/16-12
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Cor
    Azul
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Tipo
    1
Tampa serrilhada macia 18.7 mm 24.5 mm Azul TPE

20591946

Intervalo de preços
0,0416 € - 0,0267 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    37.4 mm
  • Tamanho da rosca
    1-3/8-12
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Cor
    Azul
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Tampa serrilhada macia 45.0 mm 19.8 mm Azul TPE

20591847

Intervalo de preços
0,1632 € - 0,1049 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    45.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M42
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Azul
  • Material completo
    Elastómero termoplástico (SEBS)
Tampa serrilhada macia 16.0 mm 11.8 mm Azul TPE

20591861

Intervalo de preços
0,0683 € - 0,0439 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    9/16-18
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Cor
    Azul
  • Material completo
    Elastómero termoplástico (SEBS)