Menu Procurar

Push Fit End Caps PCR

Em produção

Push-Fit End Cap provides general protection for metric, BSP and UNF threads from contaminants such as dirt, dust and humidity. The pressure fit design allows for easy manual application, while ensuring a secure fit. It is ideal for a variety of applications in manufacturing, storage and for transportation of components.

This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Material: LDPE - PCR Colour: Green Series Code: SRCFBPCR

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
28 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D H Tamanho da rosca Padrão de rosca Comprar
0,024 € - 0,0373 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.9 mm
10.0 mm
M10
Métrica
0,0417 € - 0,0649 € Solicite o prazo de entrega aqui
29.4 mm
17.7 mm
3/4 "
GAS
0,0192 € - 0,0299 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.7 mm
11.3 mm
3/8"
UNF
0,0424 € - 0,066 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.9 mm
20.2 mm
7/8" x 14
UNF
0,0595 € - 0,0926 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.7 mm
19.0 mm
1-3/16" x 12
UNF
0,0172 € - 0,0192 € Solicite o prazo de entrega aqui
23.2 mm
13.5 mm
1/2"
GAS
0,1024 € - 0,1138 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.3 mm
20.5 mm
1-1/2"
GAS
0,0156 € - 0,0174 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.8 mm
11.0 mm
1/4''
GAS
0,0252 € - 0,0393 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.0 mm
12.0 mm
M12
Métrica
0,089 € - 0,0989 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.0 mm
19.8 mm
1-5/8"
UNF
0,0828 € - 0,1289 € Solicite o prazo de entrega aqui
38.8 mm
16.0 mm
1-7/16" x 12
UNF
0,089 € - 0,0989 € Solicite o prazo de entrega aqui
44.4 mm
19.8 mm
1-1/4"
GAS
0,0274 € - 0,0427 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0 mm
13.4 mm
1/2" x 20
UNF
0,0411 € - 0,0639 € Solicite o prazo de entrega aqui
29.4 mm
17.7 mm
1-1/16" x 12
UNF
0,0278 € - 0,0432 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.9 mm
12.0 mm
M16
Métrica
0,0439 € - 0,0683 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.7 mm
13.8 mm
3/4" x 16
UNF
0,0251 € - 0,039 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.3 mm
12.9 mm
7/16" x 20
UNF
0,0315 € - 0,0491 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0 mm
13.4 mm
9/16" x 18
UNF
0,0149 € - 0,0166 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.9 mm
10.0 mm
1/8"
GAS
0,0165 € - 0,0184 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.7 mm
11.3 mm
3/8"
GAS
  • de 2
Push Fit End Cap M10 LDPE - PCR Verde

20751876

Intervalo de preços
0,0373 € - 0,024 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    11.9 mm
  • H
    10.0 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Verde
Push Fit End Cap 3/4 " GAS LDPE - PCR Verde

20751937

Intervalo de preços
0,0649 € - 0,0417 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    29.4 mm
  • H
    17.7 mm
  • Padrão de rosca
    GAS
  • Tamanho da rosca
    3/4 "
  • Cor
    Verde
Push Fit End Cap 3/8" UNF LDPE - PCR Verde

20751968

Intervalo de preços
0,0299 € - 0,0192 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    18.7 mm
  • H
    11.3 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Tamanho da rosca
    3/8"
  • Cor
    Verde
Push Fit End Cap 1" x 15 UNF LDPE - PCR Green

20752019

Intervalo de preços
0,066 € - 0,0424 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    24.9 mm
  • H
    20.2 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Tamanho da rosca
    7/8" x 14
  • Cor
    Verde
Push Fit End Cap 1-3/16" x 12 UNF LDPE - PCR Verde

20751807

Intervalo de preços
0,0926 € - 0,0595 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    32.7 mm
  • H
    19.0 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Tamanho da rosca
    1-3/16" x 12
  • Cor
    Verde
Push Fit End Cap 1/2" GAS LDPE - PCR Verde

20751838

Intervalo de preços
0,0192 € - 0,0172 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    23.2 mm
  • H
    13.5 mm
  • Padrão de rosca
    GAS
  • Tamanho da rosca
    1/2"
  • Cor
    Verde
Push Fit End Cap 1-1/2" GAS LDPE - PCR Verde

20751777

Intervalo de preços
0,1138 € - 0,1024 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    50.3 mm
  • H
    20.5 mm
  • Padrão de rosca
    GAS
  • Tamanho da rosca
    1-1/2"
  • Cor
    Verde
Push Fit End Cap 1/4'' GAS LDPE - PCR Verde

20751852

Intervalo de preços
0,0174 € - 0,0156 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    14.8 mm
  • H
    11.0 mm
  • Padrão de rosca
    GAS
  • Tamanho da rosca
    1/4''
  • Cor
    Verde
Push Fit End Cap M12 LDPE - PCR Verde

20751883

Intervalo de preços
0,0393 € - 0,0252 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    14.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Cor
    Verde
Push Fit End Cap 1-5/8" UNF LDPE - PCR Verde

20751814

Intervalo de preços
0,0989 € - 0,089 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    45.0 mm
  • H
    19.8 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Tamanho da rosca
    1-5/8"
  • Cor
    Verde
Push Fit End Cap 1-7/16" x 12 UNF LDPE - PCR Verde

20751821

Intervalo de preços
0,1289 € - 0,0828 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    38.8 mm
  • H
    16.0 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Tamanho da rosca
    1-7/16" x 12
  • Cor
    Verde
Push Fit End Cap 1-1/4" GAS LDPE - PCR Verde

20751784

Intervalo de preços
0,0989 € - 0,089 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    44.4 mm
  • H
    19.8 mm
  • Padrão de rosca
    GAS
  • Tamanho da rosca
    1-1/4"
  • Cor
    Verde
Push Fit End Cap 1/2" x 20 UNF LDPE - PCR Verde

20751845

Intervalo de preços
0,0427 € - 0,0274 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    16.0 mm
  • H
    13.4 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Tamanho da rosca
    1/2" x 20
  • Cor
    Verde
Push Fit End Cap 1-1/16" x 12 UNF LDPE - PCR Verde

20751760

Intervalo de preços
0,0639 € - 0,0411 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    29.4 mm
  • H
    17.7 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Tamanho da rosca
    1-1/16" x 12
  • Cor
    Verde
Push Fit End Cap M16 LDPE - PCR Verde

20751906

Intervalo de preços
0,0432 € - 0,0278 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    17.9 mm
  • H
    12.0 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Cor
    Verde
Push Fit End Cap 3/4" x 16 UNF LDPE - PCR Verde

20751944

Intervalo de preços
0,0683 € - 0,0439 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    21.7 mm
  • H
    13.8 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Tamanho da rosca
    3/4" x 16
  • Cor
    Verde
Push Fit End Cap 7/16" x 20 UNF LDPE - PCR Verde

20752002

Intervalo de preços
0,039 € - 0,0251 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    13.3 mm
  • H
    12.9 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Tamanho da rosca
    7/16" x 20
  • Cor
    Verde
Push Fit End Cap 1/2" X 21 UNF LDPE - PCR Green

20752026

Intervalo de preços
0,0491 € - 0,0315 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    16.0 mm
  • H
    13.4 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Tamanho da rosca
    9/16" x 18
  • Cor
    Verde
Push Fit End Cap 1/8" GAS LDPE - PCR Verde

20751869

Intervalo de preços
0,0166 € - 0,0149 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    11.9 mm
  • H
    10.0 mm
  • Padrão de rosca
    GAS
  • Tamanho da rosca
    1/8"
  • Cor
    Verde
Push Fit End Cap 3/8" GAS LDPE - PCR Verde

20751951

Intervalo de preços
0,0184 € - 0,0165 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    18.7 mm
  • H
    11.3 mm
  • Padrão de rosca
    GAS
  • Tamanho da rosca
    3/8"
  • Cor
    Verde