Menu Procurar

Punhos canelados - inserções roscadas

Em stock

Os manípulos com pegas roscados fêmea têm arestas ásperas à volta do exterior do manípulo, criando uma superfície firme e confortável. Estes manípulos duráveis encaixam em aplicações masculinas e são resistentes a óleos, combustíveis e massas lubrificantes.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
35 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da maçaneta Tamanho da rosca Material da rosca Tipo de montagem Comprimento da rosca Material da maçaneta Comprar
2,2355 € - 4,9419 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
M5
3,1219 € - 3,2939 € 346 Em stock
32.0 mm
M8
Latão
16.0 mm
8,0649 € - 8,4975 € Solicite o prazo de entrega aqui
63.0 mm
M8
Latão
Tirante roscado
25.0 mm
PA
8,6623 € - 9,1155 € Solicite o prazo de entrega aqui
63.0 mm
M10
Latão
Furo cego roscado
25.0 mm
PA
1,3453 € - 2,974 € 1100 Em stock
23.0 mm
M5
2,0167 € - 2,1228 € 2 Em stock
20.0 mm
M5
Latão
Female
10.0 mm
PA
12,154 € - 12,8029 € Solicite o prazo de entrega aqui
63.0 mm
M12
Latão
Threaded Through Hole
25.0 mm
PA
9,5584 € - 10,0631 € Solicite o prazo de entrega aqui
80.0 mm
M10
Latão
Tirante roscado
30.0 mm
PA
0,3913 € - 0,4115 € 7285 Em stock
14.5 mm
M6
PA
Female
13.0 mm
PA
2,9771 € - 3,1344 € 1175 Em stock
30.0 mm
M6
Latão
Tirante roscado
9.0 mm
PA
8,4707 € - 8,9228 € 20 Em stock
44.0 mm
M6
PP
8,3522 € - 8,7941 € 260 Em stock
44.0 mm
M8
PP
9,5996 € - 10,094 € Solicite o prazo de entrega aqui
80.0 mm
M10
Latão
Furo cego roscado
30.0 mm
PA
0,2772 € - 0,2919 € 14250 Em stock
7.0 mm
M2.5
PA
Female
9.0 mm
PA
0,3043 € - 0,3207 € 7692 Em stock
8.5 mm
M3
PA
Female
10.0 mm
PA
0,3112 € - 0,6882 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0 mm
M5
Latão
Female
11.0 mm
PA
2,7336 € - 2,8737 € 3 Em stock
32.0 mm
M8
Latão
Female
8.0 mm
PA
16,4903 € - 17,3555 € 160 Em stock
63.0 mm
M10
Latão
Threaded Through Hole
25.0 mm
PA
18,8078 € - 19,7966 € 36 Em stock
100.0 mm
M16
Latão
Threaded Through Hole
37.0 mm
PA
8,3533 € - 8,7962 € Solicite o prazo de entrega aqui
63.0 mm
M8
Latão
Furo cego roscado
25.0 mm
PA
  • de 2
Maçaneta serrilhada 20.0 mm M5

10246511

Intervalo de preços
4,9419 € - 2,2355 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Diâmetro da maçaneta
    20.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Brilho
  • Código do material
    3926300090
Maçaneta serrilhada M8 16.0 mm Nylon Polymer Preto

10222409

Intervalo de preços
3,2939 € - 3,1219 €

Níveis de stock
346 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Diâmetro da base
    17.0 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    32.0 mm
  • Cor
    Preto
Volante 63.0 mm M8 25.0 mm Aço PA

10366615

Intervalo de preços
8,4975 € - 8,0649 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    63.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material da maçaneta
    PA
Volante 63.0 mm Inserção M10 PA Preto

10366653

Intervalo de preços
9,1155 € - 8,6623 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    63.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material da maçaneta
    PA
Maçaneta serrilhada M5 Nylon 6 Preto

10159644

Intervalo de preços
2,974 € - 1,3453 €

Níveis de stock
1100 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Diâmetro da maçaneta
    23.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Mate
  • Código do material
    3926909790
Maçaneta serrilhada 20.0 mm Inserção M5 10.0 mm PA Preto

10364253

Intervalo de preços
2,1228 € - 2,0167 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Diâmetro da base
    11.5 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    20.0 mm
  • Cor
    Preto
Volante 63.0 mm Inserção M12 PA Preto

10366585

Intervalo de preços
12,8029 € - 12,154 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    63.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material da maçaneta
    PA
Volante 80.0 mm M10 30.0 mm Aço PA

10366622

Intervalo de preços
10,0631 € - 9,5584 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    80.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material da maçaneta
    PA
Botão de aperto 14.5 mm M6 PA Preto

10065952

Intervalo de preços
0,4115 € - 0,3913 €

Níveis de stock
7285 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    13.0 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    14.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Brilho
Botão de aperto 30.0 mm M6 PA Preto

10333280

Intervalo de preços
3,1344 € - 2,9771 €

Níveis de stock
1175 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    9.0 mm
  • Diâmetro da base
    14.0 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    30.0 mm
  • Cor
    Preto
Botão de aperto 44.0 mm M6 PP Preto

10188903

Intervalo de preços
8,9228 € - 8,4707 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro da maçaneta
    44.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Mate
  • Material da maçaneta
    PP
Botão de aperto 44.0 mm M8 PP Preto

10188910

Intervalo de preços
8,7941 € - 8,3522 €

Níveis de stock
260 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da maçaneta
    44.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Mate
  • Material da maçaneta
    PP
Volante 80.0 mm Inserção M10 PA Preto

10366660

Intervalo de preços
10,094 € - 9,5996 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    80.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material da maçaneta
    PA
Botão de aperto 7.0 mm M2.5 PA Preto

10065914

Intervalo de preços
0,2919 € - 0,2772 €

Níveis de stock
14250 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M2.5
  • Comprimento da rosca
    9.0 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    7.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Brilho
Botão de aperto 8.5 mm M3 PA Preto

10065921

Intervalo de preços
0,3207 € - 0,3043 €

Níveis de stock
7692 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    8.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Brilho
Maçaneta serrilhada 15.0 mm Inserção M5 11.0 mm PA Preto

10260821

Intervalo de preços
0,6882 € - 0,3112 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento da rosca
    11.0 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    15.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Mate
Maçaneta serrilhada 32.0 mm Inserção M8 8.0 mm PA Preto

10364307

Intervalo de preços
2,8737 € - 2,7336 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Diâmetro da base
    17.0 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    32.0 mm
  • Cor
    Preto
Volante 63.0 mm Inserção M10 PA Preto

10366578

Intervalo de preços
17,3555 € - 16,4903 €

Níveis de stock
160 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    63.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Mate
Volante 100.0 mm Inserção M16 PA Preto

10366608

Intervalo de preços
19,7966 € - 18,8078 €

Níveis de stock
36 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Comprimento da rosca
    37.0 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    100.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material da maçaneta
    PA
Volante 63.0 mm Inserção M8 PA Preto

10366646

Intervalo de preços
8,7962 € - 8,3533 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    63.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material da maçaneta
    PA