Menu Procurar

Pull Tab Caps

Em stock

Pull Tab Caps are designed to protect applications from contamination and spillages. The pull tab design provides more surface contact area, requiring less gripping force during installation and removal.

The tabs are particularly usefull in applications requiring fast removal during mechanical process and for this reason are a popular choice across various industries.

The flexibility of the materials used allows for a tight fit on to applications. The addition of the tab makes them an essential selection.

  • Designed to protect from contamination and spillages.
  • Flexible design means it can strech on to slightly larger dimensions for a snug fit.
  • Used in the food industry, industrial applications, or storage applications.
Material: EVA, PVC Colour: Yellow, Black, Red Series Code: SR6110, SR1066

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
130 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d Cor Material Tipo Comprar
0,1732 € - 0,3829 € 10000 Em stock
16.3 mm
Preto
PVC
1
0,2774 € - 0,6133 € 11700 Em stock
11.9 mm
Preto
PVC
1
0,2354 € - 0,5206 € 1250 Em stock
14.3 mm
Preto
PVC
1
0,2963 € - 0,6551 € 2750 Em stock
18.8 mm
Preto
PVC
1
0,3396 € - 0,751 € 300 Em stock
23.8 mm
Preto
PVC
1
0,5237 € - 1,1578 € 2380 Em stock
20.6 mm
Preto
PVC
1
0,5428 € - 1,1998 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.9 mm
Preto
PVC
1
1,0435 € - 2,3069 € 148 Em stock
31.2 mm
Preto
PVC
1
0,2665 € - 0,5893 € 1600 Em stock
24.6 mm
Preto
PVC
1
0,1209 € - 0,2674 € 600 Em stock
15.9 mm
Preto
PVC
0,1881 € - 0,4159 € 4350 Em stock
17.4 mm
Preto
PVC
0,2612 € - 0,5774 € 1750 Em stock
20.6 mm
Preto
PVC
1
0,1908 € - 0,4218 € 2100 Em stock
17.4 mm
Preto
PVC
0,4885 € - 1,08 € 6250 Em stock
16.3 mm
Preto
PVC
1
0,2612 € - 0,5774 € 4750 Em stock
20.0 mm
Preto
PVC
0,2166 € - 0,4787 € 4100 Em stock
22.0 mm
Preto
PVC
0,3749 € - 0,8288 € 4000 Em stock
28.6 mm
Preto
PVC
1
0,2665 € - 0,5893 € 634 Em stock
24.6 mm
Preto
PVC
1
0,5238 € - 1,1578 € 19125 Em stock
20.0 mm
Preto
PVC
0,1542 € - 0,341 € 214000 Em stock
15.3 mm
Preto
PVC
  • de 7
Tampa com aba para puxar 16.3 mm 13.0 mm PVC Preto

10020050

Intervalo de preços
0,3829 € - 0,1732 €

Níveis de stock
10000 Em stock
Características
  • d
    16.3 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    1
Tampa com aba para puxar 11.9 mm 25.0 mm PVC Preto

10019962

Intervalo de preços
0,6133 € - 0,2774 €

Níveis de stock
11700 Em stock
Características
  • d
    11.9 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    1
Tampa com aba para puxar 14.3 mm 25.0 mm PVC Preto

10020012

Intervalo de preços
0,5206 € - 0,2354 €

Níveis de stock
1250 Em stock
Características
  • d
    14.3 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    1
Tampa com aba para puxar 18.8 mm 25.0 mm PVC Preto

10020104

Intervalo de preços
0,6551 € - 0,2963 €

Níveis de stock
2750 Em stock
Características
  • d
    18.8 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    1
Tampa com aba para puxar 23.8 mm 25.0 mm PVC Preto

10020166

Intervalo de preços
0,751 € - 0,3396 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • d
    23.8 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    1
Tampa com aba para puxar 20.6 mm 25.0 mm PVC Preto

10020142

Intervalo de preços
1,1578 € - 0,5237 €

Níveis de stock
2380 Em stock
Características
  • d
    20.6 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    1
Tampa com aba para puxar 26.9 mm 25.0 mm PVC Preto

10020203

Intervalo de preços
1,1998 € - 0,5428 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    26.9 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    1
Tampa com aba para puxar 31.2 mm 38.0 mm PVC Preto

10020234

Intervalo de preços
2,3069 € - 1,0435 €

Níveis de stock
148 Em stock
Características
  • d
    31.2 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    1
Tampa com aba para puxar 24.6 mm 25.0 mm PVC Preto

10020180

Intervalo de preços
0,5893 € - 0,2665 €

Níveis de stock
1600 Em stock
Características
  • d
    24.6 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    1
Tampa com aba para puxar 15.9 mm 25.0 mm PVC Preto

10020043

Intervalo de preços
0,2674 € - 0,1209 €

Níveis de stock
600 Em stock
Características
  • d
    15.9 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3923509000
Tampa com aba para puxar 17.4 mm 13.0 mm PVC Preto

10020074

Intervalo de preços
0,4159 € - 0,1881 €

Níveis de stock
4350 Em stock
Características
  • d
    17.4 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3923509000
Tampa com aba para puxar 20.6 mm 13.0 mm PVC Preto

10020135

Intervalo de preços
0,5774 € - 0,2612 €

Níveis de stock
1750 Em stock
Características
  • d
    20.6 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    1
Tampa com aba para puxar 17.4 mm 25.0 mm PVC Preto

10020081

Intervalo de preços
0,4218 € - 0,1908 €

Níveis de stock
2100 Em stock
Características
  • d
    17.4 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampa com aba para puxar 16.3 mm 25.0 mm PVC Preto

10020067

Intervalo de preços
1,08 € - 0,4885 €

Níveis de stock
6250 Em stock
Características
  • d
    16.3 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    1
Tampa com aba para puxar 20.0 mm 13.0 mm PVC Preto

10020111

Intervalo de preços
0,5774 € - 0,2612 €

Níveis de stock
4750 Em stock
Características
  • d
    20.0 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926300090
Tampa com aba para puxar 22.0 mm 25.0 mm PVC Preto

10020159

Intervalo de preços
0,4787 € - 0,2166 €

Níveis de stock
4100 Em stock
Características
  • d
    22.0 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3923509000
Tampa com aba para puxar 28.6 mm 25.0 mm PVC Preto

10020210

Intervalo de preços
0,8288 € - 0,3749 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • d
    28.6 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    1
Tampa com aba para puxar 24.6 mm 13.0 mm PVC Preto

10020173

Intervalo de preços
0,5893 € - 0,2665 €

Níveis de stock
634 Em stock
Características
  • d
    24.6 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    1
Tampa com aba para puxar 20.0 mm 25.0 mm PVC Preto

10020128

Intervalo de preços
1,1578 € - 0,5238 €

Níveis de stock
19125 Em stock
Características
  • d
    20.0 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampa com aba para puxar 15.3 mm 13.0 mm PVC Preto

10020029

Intervalo de preços
0,341 € - 0,1542 €

Níveis de stock
214000 Em stock
Características
  • d
    15.3 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3923509000