Menu Procurar

Pull Tab Caps

Em stock

Pull Tab Caps are designed to protect applications from contamination and spillages. The pull tab design provides more surface contact area, requiring less gripping force during installation and removal.

The tabs are particularly usefull in applications requiring fast removal during mechanical process and for this reason are a popular choice across various industries.

The flexibility of the materials used allows for a tight fit on to applications. The addition of the tab makes them an essential selection.

  • Designed to protect from contamination and spillages.
  • Flexible design means it can strech on to slightly larger dimensions for a snug fit.
  • Used in the food industry, industrial applications, or storage applications.
Material: EVA, PVC Colour: Yellow, Black, Red Series Code: SR6110, SR1066

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
130 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d Cor Material Tipo Comprar
0,9592 € - 2,1201 € 4056 Em stock
38.1 mm
Vermelho
PVC
2
0,7284 € - 1,6099 € 780 Em stock
28.6 mm
Vermelho
PVC
2
0,6588 € - 1,4567 € 525 Em stock
31.2 mm
Vermelho
PVC
2
0,3488 € - 0,7712 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.1 mm
Vermelho
PVC
2
0,8562 € - 1,8928 € 10570 Em stock
34.9 mm
Vermelho
PVC
2
1,0176 € - 2,2492 € 1050 Em stock
41.3 mm
Vermelho
PVC
2
0,3085 € - 0,6821 € 5100 Em stock
23.8 mm
Vermelho
PVC
2
0,0775 € - 0,1714 € 3750 Em stock
7.7 mm
Preto
PVC
2
0,0753 € - 0,1665 € 19500 Em stock
5.3 mm
Preto
PVC
2
0,143 € - 0,1588 € 108920 Em stock
24.0 mm
Amarelo
EVA
1
0,0795 € - 0,0884 € 5540 Em stock
8.0 mm
Amarelo
EVA
1
0,1366 € - 0,1518 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
Amarelo
EVA
1
0,1639 € - 0,1822 € 61922 Em stock
20.0 mm
Amarelo
EVA
1
0,1184 € - 0,1316 € 4866 Em stock
16.0 mm
Amarelo
EVA
1
2,5446 € - 2,6773 € Solicite o prazo de entrega aqui
34.9 mm
Preto
PVC
2
0,0162 € - 0,0358 € 8500 Em stock
6.1 mm
Vermelho
PVC
2
0,3865 € - 0,4068 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.6 mm
Preto
PVC
2
0,8379 € - 0,8822 € 361 Em stock
14.3 mm
Preto
PVC
2
0,4997 € - 0,5261 € 5186 Em stock
7.7 mm
Preto
PVC
2
0,5792 € - 0,6101 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.3 mm
Preto
PVC
2
  • de 7
Tampa com aba para puxar 38.1 mm 38.0 mm PVC Vermelho

10020975

Intervalo de preços
2,1201 € - 0,9592 €

Níveis de stock
4056 Em stock
Características
  • d
    38.1 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 28.6 mm 38.0 mm PVC Vermelho

10020937

Intervalo de preços
1,6099 € - 0,7284 €

Níveis de stock
780 Em stock
Características
  • d
    28.6 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 31.2 mm 38.0 mm PVC Vermelho

10020944

Intervalo de preços
1,4567 € - 0,6588 €

Níveis de stock
525 Em stock
Características
  • d
    31.2 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 25.1 mm 25.0 mm PVC Vermelho

10020913

Intervalo de preços
0,7712 € - 0,3488 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    25.1 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 34.9 mm 25.0 mm PVC Vermelho

10020951

Intervalo de preços
1,8928 € - 0,8562 €

Níveis de stock
10570 Em stock
Características
  • d
    34.9 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 41.3 mm 38.0 mm PVC Vermelho

10020982

Intervalo de preços
2,2492 € - 1,0176 €

Níveis de stock
1050 Em stock
Características
  • d
    41.3 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 23.8 mm 25.0 mm PVC Vermelho

10020906

Intervalo de preços
0,6821 € - 0,3085 €

Níveis de stock
5100 Em stock
Características
  • d
    23.8 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 7.7 mm 13.0 mm PVC Preto

10019849

Intervalo de preços
0,1714 € - 0,0775 €

Níveis de stock
3750 Em stock
Características
  • d
    7.7 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 5.3 mm 13.0 mm PVC Preto

10019818

Intervalo de preços
0,1665 € - 0,0753 €

Níveis de stock
19500 Em stock
Características
  • d
    5.3 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 24.0 mm 20.0 mm EVA Amarelo

10349625

Intervalo de preços
0,1588 € - 0,143 €

Níveis de stock
108920 Em stock
Características
  • d
    24.0 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Copolímero de acetato de vinil etileno
  • Tipo
    1
Tampa com aba para puxar 8.0 mm 20.0 mm EVA Amarelo

10349502

Intervalo de preços
0,0884 € - 0,0795 €

Níveis de stock
5540 Em stock
Características
  • d
    8.0 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Copolímero de acetato de vinil etileno
  • Tipo
    1
Tampa com aba para puxar 20.0 mm 20.0 mm EVA Amarelo

10349601

Intervalo de preços
0,1518 € - 0,1366 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    20.0 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Copolímero de acetato de vinil etileno
  • Tipo
    1
Tampa com aba para puxar 20.0 mm 30.0 mm EVA Amarelo

10349618

Intervalo de preços
0,1822 € - 0,1639 €

Níveis de stock
61922 Em stock
Características
  • d
    20.0 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Copolímero de acetato de vinil etileno
  • Tipo
    1
Tampa com aba para puxar 16.0 mm 20.0 mm EVA Amarelo

10349588

Intervalo de preços
0,1316 € - 0,1184 €

Níveis de stock
4866 Em stock
Características
  • d
    16.0 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Copolímero de acetato de vinil etileno
  • Tipo
    1
Tampa com aba para puxar 34.9 mm 25.0 mm PVC Preto

10360835

Intervalo de preços
2,6773 € - 2,5446 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    34.9 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 6.1 mm 13.0 mm PVC Vermelho

10112106

Intervalo de preços
0,0358 € - 0,0162 €

Níveis de stock
8500 Em stock
Características
  • d
    6.1 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 3.6 mm 13.0 mm PVC Preto

10360668

Intervalo de preços
0,4068 € - 0,3865 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    3.6 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 14.3 mm 25.0 mm PVC Preto

10360729

Intervalo de preços
0,8822 € - 0,8379 €

Níveis de stock
361 Em stock
Características
  • d
    14.3 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 7.7 mm 13.0 mm PVC Preto

10360699

Intervalo de preços
0,5261 € - 0,4997 €

Níveis de stock
5186 Em stock
Características
  • d
    7.7 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 9.3 mm 13.0 mm PVC Preto

10360705

Intervalo de preços
0,6101 € - 0,5792 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    9.3 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2