Menu Procurar

Pull Tab Caps

Em stock

Pull Tab Caps are designed to protect applications from contamination and spillages. The pull tab design provides more surface contact area, requiring less gripping force during installation and removal.

The tabs are particularly usefull in applications requiring fast removal during mechanical process and for this reason are a popular choice across various industries.

The flexibility of the materials used allows for a tight fit on to applications. The addition of the tab makes them an essential selection.

  • Designed to protect from contamination and spillages.
  • Flexible design means it can strech on to slightly larger dimensions for a snug fit.
  • Used in the food industry, industrial applications, or storage applications.
Material: EVA, PVC Colour: Yellow, Black, Red Series Code: SR6110, SR1066

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros 1 Filtro
Image
Type 2
114 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d Cor Material Tipo Comprar
0,3057 € - 0,6759 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.8 mm
Vermelho
PVC
2
0,1487 € - 0,3287 € 4400 Em stock
7.5 mm
Vermelho
PVC
2
0,0963 € - 0,2129 € 9500 Em stock
9.3 mm
Vermelho
PVC
2
0,196 € - 0,4332 € 25500 Em stock
17.4 mm
Preto
PVC
0,5379 € - 1,1891 € 29125 Em stock
20.0 mm
Preto
PVC
0,3488 € - 0,7712 € Solicite o prazo de entrega aqui
23.8 mm
Preto
PVC
2
0,2557 € - 0,5653 € 400 Em stock
15.3 mm
Preto
PVC
0,5378 € - 1,189 € 980 Em stock
20.6 mm
Preto
PVC
2
0,1723 € - 0,381 € 26500 Em stock
13.2 mm
Preto
PVC
2
0,2737 € - 0,6052 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.6 mm
Preto
PVC
2
0,5574 € - 1,2322 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.9 mm
Preto
PVC
2
0,3043 € - 0,6728 € 12375 Em stock
18.8 mm
Preto
PVC
2
0,157 € - 0,3472 € 5000 Em stock
10.8 mm
Vermelho
PVC
2
0,1082 € - 0,2393 € 11000 Em stock
11.9 mm
Vermelho
PVC
2
  • de 6
Tampa com aba para puxar 18.8 mm 13.0 mm PVC Vermelho

10020838

Intervalo de preços
0,6759 € - 0,3057 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    18.8 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 7.5 mm 25.0 mm PVC Vermelho

10020623

Intervalo de preços
0,3287 € - 0,1487 €

Níveis de stock
4400 Em stock
Características
  • d
    7.5 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 9.3 mm 13.0 mm PVC Vermelho

10020678

Intervalo de preços
0,2129 € - 0,0963 €

Níveis de stock
9500 Em stock
Características
  • d
    9.3 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 17.4 mm 25.0 mm PVC Preto

10020081

Intervalo de preços
0,4332 € - 0,196 €

Níveis de stock
25500 Em stock
Características
  • d
    17.4 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampa com aba para puxar 20.0 mm 25.0 mm PVC Preto

10020128

Intervalo de preços
1,1891 € - 0,5379 €

Níveis de stock
29125 Em stock
Características
  • d
    20.0 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampa com aba para puxar 23.8 mm 25.0 mm PVC Preto

10020166

Intervalo de preços
0,7712 € - 0,3488 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    23.8 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 15.3 mm 25.0 mm PVC Preto

10020036

Intervalo de preços
0,5653 € - 0,2557 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • d
    15.3 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampa com aba para puxar 20.6 mm 25.0 mm PVC Preto

10020142

Intervalo de preços
1,189 € - 0,5378 €

Níveis de stock
980 Em stock
Características
  • d
    20.6 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 13.2 mm 13.0 mm PVC Preto

10019993

Intervalo de preços
0,381 € - 0,1723 €

Níveis de stock
26500 Em stock
Características
  • d
    13.2 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 24.6 mm 25.0 mm PVC Preto

10020180

Intervalo de preços
0,6052 € - 0,2737 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    24.6 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 26.9 mm 25.0 mm PVC Preto

10020203

Intervalo de preços
1,2322 € - 0,5574 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    26.9 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 18.8 mm 25.0 mm PVC Preto

10020104

Intervalo de preços
0,6728 € - 0,3043 €

Níveis de stock
12375 Em stock
Características
  • d
    18.8 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 10.8 mm 13.0 mm PVC Vermelho

10020708

Intervalo de preços
0,3472 € - 0,157 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • d
    10.8 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 11.9 mm 13.0 mm PVC Vermelho

10020746

Intervalo de preços
0,2393 € - 0,1082 €

Níveis de stock
11000 Em stock
Características
  • d
    11.9 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2