Menu Procurar

Pull Tab Caps

Em stock

Pull Tab Caps are designed to protect applications from contamination and spillages. The pull tab design provides more surface contact area, requiring less gripping force during installation and removal.

The tabs are particularly usefull in applications requiring fast removal during mechanical process and for this reason are a popular choice across various industries.

The flexibility of the materials used allows for a tight fit on to applications. The addition of the tab makes them an essential selection.

  • Designed to protect from contamination and spillages.
  • Flexible design means it can strech on to slightly larger dimensions for a snug fit.
  • Used in the food industry, industrial applications, or storage applications.
Material: EVA, PVC Colour: Yellow, Black, Red Series Code: SR6110, SR1066

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros 1 Filtro
Image
Type 2
114 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d Cor Material Tipo Comprar
0,3488 € - 0,7712 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.1 mm
Vermelho
PVC
2
0,8562 € - 1,8928 € 10570 Em stock
34.9 mm
Vermelho
PVC
2
0,239 € - 0,5285 € 2350 Em stock
20.6 mm
Vermelho
PVC
2
0,3418 € - 0,7559 € 9554 Em stock
22.0 mm
Vermelho
PVC
2
1,0176 € - 2,2492 € 1050 Em stock
41.3 mm
Vermelho
PVC
2
0,2849 € - 0,6298 € 10500 Em stock
11.9 mm
Preto
PVC
2
0,2682 € - 0,593 € 8750 Em stock
20.6 mm
Preto
PVC
2
0,1779 € - 0,3932 € 10000 Em stock
16.3 mm
Preto
PVC
2
0,4723 € - 1,0448 € Solicite o prazo de entrega aqui
34.9 mm
Preto
PVC
2
0,2418 € - 0,5346 € 750 Em stock
14.3 mm
Preto
PVC
2
0,1276 € - 0,282 € 413 Em stock
11.9 mm
Preto
PVC
2
0,239 € - 0,5285 € 1250 Em stock
13.2 mm
Preto
PVC
2
0,1932 € - 0,4271 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.8 mm
Preto
PVC
2
2,5446 € - 2,6773 € Solicite o prazo de entrega aqui
34.9 mm
Preto
PVC
2
2,5446 € - 2,6773 € Solicite o prazo de entrega aqui
34.9 mm
Preto
PVC
2
1,2401 € - 1,3066 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.6 mm
Preto
PVC
2
2,2529 € - 2,3699 € 282 Em stock
31.2 mm
Preto
PVC
2
0,8379 € - 0,8822 € 361 Em stock
14.3 mm
Preto
PVC
2
1,1276 € - 1,1872 € 2050 Em stock
18.8 mm
Preto
PVC
2
2,0716 € - 2,1799 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.6 mm
Preto
PVC
2
  • de 6
Tampa com aba para puxar 25.1 mm 25.0 mm PVC Vermelho

10020913

Intervalo de preços
0,7712 € - 0,3488 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    25.1 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 34.9 mm 25.0 mm PVC Vermelho

10020951

Intervalo de preços
1,8928 € - 0,8562 €

Níveis de stock
10570 Em stock
Características
  • d
    34.9 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 20.6 mm 13.0 mm PVC Vermelho

10020876

Intervalo de preços
0,5285 € - 0,239 €

Níveis de stock
2350 Em stock
Características
  • d
    20.6 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 22.0 mm 25.0 mm PVC Vermelho

10020890

Intervalo de preços
0,7559 € - 0,3418 €

Níveis de stock
9554 Em stock
Características
  • d
    22.0 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 41.3 mm 38.0 mm PVC Vermelho

10020982

Intervalo de preços
2,2492 € - 1,0176 €

Níveis de stock
1050 Em stock
Características
  • d
    41.3 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 11.9 mm 25.0 mm PVC Preto

10019962

Intervalo de preços
0,6298 € - 0,2849 €

Níveis de stock
10500 Em stock
Características
  • d
    11.9 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 20.6 mm 13.0 mm PVC Preto

10020135

Intervalo de preços
0,593 € - 0,2682 €

Níveis de stock
8750 Em stock
Características
  • d
    20.6 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 16.3 mm 13.0 mm PVC Preto

10020050

Intervalo de preços
0,3932 € - 0,1779 €

Níveis de stock
10000 Em stock
Características
  • d
    16.3 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 34.9 mm 38.0 mm PVC Preto

10020258

Intervalo de preços
1,0448 € - 0,4723 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    34.9 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 14.3 mm 25.0 mm PVC Preto

10020012

Intervalo de preços
0,5346 € - 0,2418 €

Níveis de stock
750 Em stock
Características
  • d
    14.3 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 11.9 mm 25.0 mm PVC Preto

10019986

Intervalo de preços
0,282 € - 0,1276 €

Níveis de stock
413 Em stock
Características
  • d
    11.9 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 13.2 mm 25.0 mm PVC Preto

10020005

Intervalo de preços
0,5285 € - 0,239 €

Níveis de stock
1250 Em stock
Características
  • d
    13.2 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 18.8 mm 13.0 mm PVC Preto

10020098

Intervalo de preços
0,4271 € - 0,1932 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    18.8 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 34.9 mm 25.0 mm PVC Preto

10360835

Intervalo de preços
2,6773 € - 2,5446 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    34.9 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 34.9 mm 25.0 mm PVC Preto

10360828

Intervalo de preços
2,6773 € - 2,5446 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    34.9 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 20.6 mm 13.0 mm PVC Preto

10360774

Intervalo de preços
1,3066 € - 1,2401 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    20.6 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 31.2 mm 38.0 mm PVC Preto

10360811

Intervalo de preços
2,3699 € - 2,2529 €

Níveis de stock
282 Em stock
Características
  • d
    31.2 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 14.3 mm 25.0 mm PVC Preto

10360729

Intervalo de preços
0,8822 € - 0,8379 €

Níveis de stock
361 Em stock
Características
  • d
    14.3 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 18.8 mm 13.0 mm PVC Preto

10360767

Intervalo de preços
1,1872 € - 1,1276 €

Níveis de stock
2050 Em stock
Características
  • d
    18.8 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2
Tampa com aba para puxar 28.6 mm 25.0 mm PVC Preto

10360804

Intervalo de preços
2,1799 € - 2,0716 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    28.6 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    2