Menu Procurar

Protetores para bucins de cabos

Em stock

As tampas de bucins são ideais para tapar furos não utilizados num armário. Oferecem uma cobertura segura e são simples de instalar e remover.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
51 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Comprar
0,1732 € - 0,1823 € 855 Em stock
M16
0,5669 € - 0,5969 € Solicite o prazo de entrega aqui
M40
0,1732 € - 0,1823 € 11565 Em stock
M16
0,5669 € - 0,5969 € Solicite o prazo de entrega aqui
M40
0,3737 € - 0,393 € 13470 Em stock
M20
0,2951 € - 0,3106 € 15067 Em stock
M25
0,3559 € - 0,3747 € 3200 Em stock
M16
5,6341 € - 12,4424 € 23 Em stock
M50
10435090 2,8541 € - 3,0043 € 50 Em stock
PG16
0,3355 € - 0,3532 € 23050 Em stock
PG 7
0,1732 € - 0,1823 € 4184 Em stock
PG 9
1,9907 € - 2,0955 € Solicite o prazo de entrega aqui
PG13.5
0,1839 € - 0,1938 € 4199 Em stock
PG 11
0,1839 € - 0,1938 € 4263 Em stock
PG 13.5
0,655 € - 0,6896 € 111 Em stock
PG 36
0,1732 € - 0,1823 € 34060 Em stock
PG 9
0,2857 € - 0,3005 € 714 Em stock
PG 21
0,172 € - 0,181 € 12300 Em stock
M12
0,1732 € - 0,1823 € 13963 Em stock
PG 7
0,2218 € - 0,2336 € 5575 Em stock
PG 16
  • de 3
Protetor para bucins de cabos M16 13.0 mm 19.0 mm Nylon 6/6

10265185

Intervalo de preços
0,1823 € - 0,1732 €

Níveis de stock
855 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro total
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3923509000
Protetor para bucins de cabos M40 16.0 mm 46.0 mm Nylon 6/6

10265222

Intervalo de preços
0,5969 € - 0,5669 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro total
    46.0 mm
  • Comprimento da rosca
    11.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3926909790
Protetor para bucins de cabos M16 13.0 mm 19.0 mm Nylon 6/6

10265260

Intervalo de preços
0,1823 € - 0,1732 €

Níveis de stock
11565 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Diâmetro total
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3923509000
Protetor para bucins de cabos M40 16.0 mm 46.0 mm Nylon 6/6

10265307

Intervalo de preços
0,5969 € - 0,5669 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Diâmetro total
    46.0 mm
  • Comprimento da rosca
    11.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3923509000
Protetor para bucins de cabos M20 6.3 mm 24.7 mm PA

10337820

Intervalo de preços
0,393 € - 0,3737 €

Níveis de stock
13470 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Diâmetro total
    24.7 mm
  • Comprimento total
    9.7 mm
  • Comprimento da rosca
    6.3 mm
  • Material completo
    Poliamida
Protetor para bucins de cabos M25 15.5 mm 30.0 mm Nylon 6/6

10265208

Intervalo de preços
0,3106 € - 0,2951 €

Níveis de stock
15067 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro total
    30.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3923509000
Protetor para bucins de cabos M16 8.0 mm 18.0 mm Latão

10267301

Intervalo de preços
0,3747 € - 0,3559 €

Níveis de stock
3200 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro total
    18.0 mm
  • Material completo
    Latão
  • Código do material
    7419809099
  • Tamanho da rosca
    M16
Protetor para bucins de cabos M50 10.5 mm 54.0 mm Latão

10267356

Intervalo de preços
12,4424 € - 5,6341 €

Níveis de stock
23 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro total
    54.0 mm
  • Comprimento total
    14.5 mm
  • Comprimento da rosca
    10.5 mm
  • Material completo
    Latão
Protetor para bucins de cabos PG16 24.0 mm PA

10435090

Intervalo de preços
3,0043 € - 2,8541 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro total
    24.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    7419809099
  • Tamanho da rosca
    PG16
Protetor para bucins de cabos PG 7 8.0 mm 14.0 mm Latão

10267233

Intervalo de preços
0,3532 € - 0,3355 €

Níveis de stock
23050 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro total
    14.0 mm
  • Material completo
    Latão
  • Código do material
    7419809099
  • Tamanho da rosca
    PG 7
Protetor para bucins de cabos PG 9 13.0 mm 19.0 mm Nylon 6/6

10264997

Intervalo de preços
0,1823 € - 0,1732 €

Níveis de stock
4184 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro total
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3923509000
Protetor para bucins de cabos PG13.5 9.0 mm 25.0 mm PA

10644904

Intervalo de preços
2,0955 € - 1,9907 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Diâmetro total
    25.0 mm
  • Comprimento total
    13.0 mm
  • Comprimento da rosca
    9.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
Protetor para bucins de cabos PG 11 13.0 mm 22.0 mm Nylon 6/6

10265000

Intervalo de preços
0,1938 € - 0,1839 €

Níveis de stock
4199 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro total
    22.0 mm
  • Comprimento da rosca
    9.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3926909790
Protetor para bucins de cabos PG 13.5 13.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6

10265017

Intervalo de preços
0,1938 € - 0,1839 €

Níveis de stock
4263 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro total
    25.0 mm
  • Comprimento da rosca
    9.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3926909790
Protetor para bucins de cabos PG 36 18.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6

10265055

Intervalo de preços
0,6896 € - 0,655 €

Níveis de stock
111 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro total
    55.0 mm
  • Comprimento da rosca
    13.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3926909790
Protetor para bucins de cabos PG 9 13.0 mm 19.0 mm Nylon 6/6

10265093

Intervalo de preços
0,1823 € - 0,1732 €

Níveis de stock
34060 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Diâmetro total
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3923509000
Protetor para bucins de cabos PG 21 13.5 mm 33.0 mm Nylon 6/6

10265130

Intervalo de preços
0,3005 € - 0,2857 €

Níveis de stock
714 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Diâmetro total
    33.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3926909790
Protetor para bucins de cabos M12 12.5 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10265178

Intervalo de preços
0,181 € - 0,172 €

Níveis de stock
12300 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro total
    15.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3923509000
Protetor para bucins de cabos PG 7 12.5 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10264980

Intervalo de preços
0,1823 € - 0,1732 €

Níveis de stock
13963 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro total
    15.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3923509000
Protetor para bucins de cabos PG 16 15.0 mm 27.0 mm Nylon 6/6

10265024

Intervalo de preços
0,2336 € - 0,2218 €

Níveis de stock
5575 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro total
    27.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3923509000