Menu Procurar

Protetores de flange de furo de parafuso

Em stock

Os discos de proteção das falanges são fáceis de instalar. Fixam-se com abraçadeiras de cabos e, conforme necessário, com outros produtos de fixação, tais como retentores, pinos e anilhas.

Estes discos de proteção proporcionam a proteção de face completa económica para falanges expostas à superfície vedante. Contam com um design especial com vários furos para corresponderem ao diâmetro do furo das falanges e do parafuso.

A vasta gama inclui uma grande variedade de tamanhos e classificações de pressão. Incluem opções adequadas para falanges DIN de DN 10 a DN 600 - Grupos de pressão PN 6, 10, 16, 15 e 40 e falanges ANSI de 1/2 polegadas a 32 polegadas - Grupos de pressão 150, 300, 600 e 900 libras (lb).

  • Material: Polipropileno (PP)
  • Cor: Preto

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
148 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade b1 Especificações Classificação de pressão da classe OD Comprar
3,8048 € - 8,4068 € 72 Em stock
22.2 mm
300
317.5 mm
9,4821 € - 9,9889 € 23 Em stock
31.8 mm
14"
300
584.2 mm
2,612 € - 5,7741 € 25 Em stock
22.2 mm
300
254.0 mm
6,5199 € - 14,42 € 56 Em stock
28.6 mm
300
444.5 mm
1,1603 € - 1,2228 € 35 Em stock
19.1 mm
300
117.5 mm
1,5841 € - 3,4999 € 207 Em stock
19.1 mm
300
165.1 mm
26,8016 € - 28,2106 € Solicite o prazo de entrega aqui
44.5 mm
28"
300
1035.1 mm
13,493 € - 29,8288 € Solicite o prazo de entrega aqui
34.9 mm
18"
300
711.2 mm
23,8084 € - 25,0578 € Solicite o prazo de entrega aqui
44.5 mm
26"
300
971.6 mm
2,3549 € - 2,4798 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.2 mm
300
228.6 mm
15,6827 € - 16,5109 € 1 Em stock
34.9 mm
300
774.7 mm
1,854 € - 4,0994 € 100 Em stock
18.0 mm
16
185.0 mm
3,4793 € - 7,6899 € 70 Em stock
22.0 mm
16
285.0 mm
5,426 € - 11,9974 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.0 mm
10
395.0 mm
6,5199 € - 14,42 € 100 Em stock
22.0 mm
6
440.0 mm
15,6827 € - 16,5109 € 20 Em stock
24.0 mm
6
755.0 mm
1,1618 € - 2,5708 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.0 mm
25
115.0 mm
1,9899 € - 4,3981 € 20 Em stock
18.0 mm
16
200.0 mm
4,0602 € - 8,9774 € 100 Em stock
22.0 mm
10
340.0 mm
8,6005 € - 18,9932 € 130 Em stock
22.0 mm
6
540.0 mm
  • de 8
Protetor de falange 317.5 mm ASME, ANSI 300 6 Preto Borracha

10387207

Intervalo de preços
8,4068 € - 3,8048 €

Níveis de stock
72 Em stock
Características
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    317.5 mm
  • Classificação de pressão da classe
    300
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
Protetor de falange 584.2 mm ASME, ANSI 300 14 Preto PP

10387245

Intervalo de preços
9,9889 € - 9,4821 €

Níveis de stock
23 Em stock
Características
  • b1
    31.8 mm
  • OD
    584.2 mm
  • Especificações
    14"
  • Classificação de pressão da classe
    300
  • Cor
    Preto
Protetor de falange 254.0 mm ASME, ANSI 300 4 Preto Borracha

10387184

Intervalo de preços
5,7741 € - 2,612 €

Níveis de stock
25 Em stock
Características
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    254.0 mm
  • Classificação de pressão da classe
    300
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
Protetor de falange 444.5 mm ASME, ANSI 300 10 Preto Borracha

10387221

Intervalo de preços
14,42 € - 6,5199 €

Níveis de stock
56 Em stock
Características
  • b1
    28.6 mm
  • OD
    444.5 mm
  • Classificação de pressão da classe
    300
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
Protetor de falange 117.5 mm ASME, ANSI 300 3/4 Preto Borracha

10387108

Intervalo de preços
1,2228 € - 1,1603 €

Níveis de stock
35 Em stock
Características
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    117.5 mm
  • Classificação de pressão da classe
    300
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
Protetor de falange 165.1 mm ASME, ANSI 300 2 Preto Borracha

10387146

Intervalo de preços
3,4999 € - 1,5841 €

Níveis de stock
207 Em stock
Características
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    165.1 mm
  • Classificação de pressão da classe
    300
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
Protetor de falange 1035.1 mm ASME, ANSI 300 28 Preto PP

10387313

Intervalo de preços
28,2106 € - 26,8016 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • b1
    44.5 mm
  • OD
    1035.1 mm
  • Especificações
    28"
  • Classificação de pressão da classe
    300
  • Cor
    Preto
Protetor de falange 711.2 mm ASME, ANSI 300 18 Preto PP

10387269

Intervalo de preços
29,8288 € - 13,493 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    711.2 mm
  • Especificações
    18"
  • Classificação de pressão da classe
    300
  • Cor
    Preto
Protetor de falange 971.6 mm ASME, ANSI 300 26 Preto PP

10387306

Intervalo de preços
25,0578 € - 23,8084 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • b1
    44.5 mm
  • OD
    971.6 mm
  • Especificações
    26"
  • Classificação de pressão da classe
    300
  • Cor
    Preto
Protetor de falange 228.6 mm ASME, ANSI 300 3 1/2 Preto Borracha

10387177

Intervalo de preços
2,4798 € - 2,3549 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    228.6 mm
  • Classificação de pressão da classe
    300
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
Protetor de falange 774.7 mm ASME, ANSI 300 20 Preto Borracha

10387276

Intervalo de preços
16,5109 € - 15,6827 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    774.7 mm
  • Classificação de pressão da classe
    300
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
Protetor de falange 185.0 mm DIN 1016 DN65 Preto Corrugated LDPE

10387931

Intervalo de preços
4,0994 € - 1,854 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    185.0 mm
  • Classificação de pressão da classe
    10
  • Classificação de pressão da classe
    16
  • Cor
    Preto
Protetor de falange 285.0 mm DIN 1016 DN150 Preto Corrugated LDPE

10387979

Intervalo de preços
7,6899 € - 3,4793 €

Níveis de stock
70 Em stock
Características
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    285.0 mm
  • Classificação de pressão da classe
    10
  • Classificação de pressão da classe
    16
  • Cor
    Preto
Protetor de falange 395.0 mm DIN 10 DN 250 Preto Corrugated LDPE

10387993

Intervalo de preços
11,9974 € - 5,426 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    395.0 mm
  • Classificação de pressão da classe
    10
  • Cor
    Preto
  • Material
    Corrugated LDPE
Protetor de falange 440.0 mm DIN 6 DN 300 Preto Corrugated LDPE

10387832

Intervalo de preços
14,42 € - 6,5199 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    440.0 mm
  • Classificação de pressão da classe
    6
  • Cor
    Preto
  • Material
    Corrugated LDPE
Protetor de falange 755.0 mm DIN 6 DN 600 Preto Corrugated LDPE

10387863

Intervalo de preços
16,5109 € - 15,6827 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • b1
    24.0 mm
  • OD
    755.0 mm
  • Classificação de pressão da classe
    6
  • Cor
    Preto
  • Material
    Corrugated LDPE
Protetor de falange 115.0 mm DIN 101625 DN25 Preto Corrugated LDPE

10387894

Intervalo de preços
2,5708 € - 1,1618 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • b1
    14.0 mm
  • OD
    115.0 mm
  • Classificação de pressão da classe
    25
  • Classificação de pressão da classe
    10
  • Classificação de pressão da classe
    16
Protetor de falange 200.0 mm DIN 1016 DN80 Preto Corrugated LDPE

10387948

Intervalo de preços
4,3981 € - 1,9899 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    200.0 mm
  • Classificação de pressão da classe
    10
  • Classificação de pressão da classe
    16
  • Cor
    Preto
Protetor de falange 340.0 mm DIN 10 DN 200 Preto Corrugated LDPE

10387986

Intervalo de preços
8,9774 € - 4,0602 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    340.0 mm
  • Classificação de pressão da classe
    10
  • Cor
    Preto
  • Material
    Corrugated LDPE
Protetor de falange 540.0 mm DIN 6 DN 400 Preto Corrugated LDPE

10387856

Intervalo de preços
18,9932 € - 8,6005 €

Níveis de stock
130 Em stock
Características
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    540.0 mm
  • Classificação de pressão da classe
    6
  • Cor
    Preto
  • Material
    Corrugated LDPE