Menu Procurar

Protetores de flange de furo de parafuso

Em stock

Os discos de proteção das falanges são fáceis de instalar. Fixam-se com abraçadeiras de cabos e, conforme necessário, com outros produtos de fixação, tais como retentores, pinos e anilhas.

Estes discos de proteção proporcionam a proteção de face completa económica para falanges expostas à superfície vedante. Contam com um design especial com vários furos para corresponderem ao diâmetro do furo das falanges e do parafuso.

A vasta gama inclui uma grande variedade de tamanhos e classificações de pressão. Incluem opções adequadas para falanges DIN de DN 10 a DN 600 - Grupos de pressão PN 6, 10, 16, 15 e 40 e falanges ANSI de 1/2 polegadas a 32 polegadas - Grupos de pressão 150, 300, 600 e 900 libras (lb).

  • Material: Polipropileno (PP)
  • Cor: Preto

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
148 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade b1 Especificações Classificação de pressão da classe OD Comprar
9,8674 € - 21,8051 € 92 Em stock
28.6 mm
16"
150
596.9 mm
7,3954 € - 16,3358 € 78 Em stock
25.4 mm
12"
150
482.6 mm
1,1618 € - 2,5708 € 665 Em stock
15.9 mm
150
117.5 mm
19,4175 € - 20,4403 € Solicite o prazo de entrega aqui
34.9 mm
26"
150
870.0 mm
30,558 € - 32,172 € Solicite o prazo de entrega aqui
41.3 mm
34"
150
1111.3 mm
1,2184 € - 1,2829 € 200 Em stock
19.1 mm
300
123.8 mm
28,017 € - 29,4919 € Solicite o prazo de entrega aqui
41.3 mm
32"
150
1060.5 mm
1,3153 € - 1,3841 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.1 mm
300
133.4 mm
24,3904 € - 25,6706 € 10 Em stock
34.9 mm
30"
150
984.3 mm
0,9688 € - 1,0203 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.9 mm
300
95.3 mm
13,081 € - 28,9018 € 5 Em stock
31.8 mm
20"
150
698.5 mm
21,8504 € - 22,9906 € 4 Em stock
34.9 mm
28"
150
927.1 mm
2,0579 € - 4,5484 € 85 Em stock
22.2 mm
300
209.6 mm
33,5388 € - 35,3042 € Solicite o prazo de entrega aqui
41.3 mm
36"
150
1168.4 mm
14,7784 € - 15,553 € Solicite o prazo de entrega aqui
34.9 mm
22"
150
749.3 mm
17,135 € - 18,0394 € 2 Em stock
34.9 mm
24"
150
812.8 mm
1,854 € - 4,0994 € 150 Em stock
22.2 mm
300
190.5 mm
3,2354 € - 3,4055 € 15 Em stock
22.2 mm
300
279.4 mm
7,7353 € - 17,1186 € 4 Em stock
31.8 mm
12"
300
520.7 mm
1,5285 € - 1,6103 € 15 Em stock
22.2 mm
300
155.6 mm
  • de 8
Protetor de falange 596.9 mm ASME, ANSI 150 16 Preto PP

10386989

Intervalo de preços
21,8051 € - 9,8674 €

Níveis de stock
92 Em stock
Características
  • b1
    28.6 mm
  • OD
    596.9 mm
  • Especificações
    16"
  • Classificação de pressão da classe
    150
  • Cor
    Preto
Protetor de falange 482.6 mm ASME, ANSI 150 12 Preto PP

10386965

Intervalo de preços
16,3358 € - 7,3954 €

Níveis de stock
78 Em stock
Características
  • b1
    25.4 mm
  • OD
    482.6 mm
  • Especificações
    12"
  • Classificação de pressão da classe
    150
  • Cor
    Preto
Protetor de falange 117.5 mm ASME, ANSI 150 1 1/4 Preto Borracha

10386859

Intervalo de preços
2,5708 € - 1,1618 €

Níveis de stock
665 Em stock
Características
  • b1
    15.9 mm
  • OD
    117.5 mm
  • Classificação de pressão da classe
    150
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
Protetor de falange 870.0 mm ASME, ANSI 150 26 Preto PP

10387030

Intervalo de preços
20,4403 € - 19,4175 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    870.0 mm
  • Especificações
    26"
  • Classificação de pressão da classe
    150
  • Cor
    Preto
Protetor de falange 1111.3 mm ASME, ANSI 150 34 Preto PP

10387078

Intervalo de preços
32,172 € - 30,558 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • b1
    41.3 mm
  • OD
    1111.3 mm
  • Especificações
    34"
  • Classificação de pressão da classe
    150
  • Cor
    Preto
Protetor de falange 123.8 mm ASME, ANSI 300 1 Preto Borracha

10387115

Intervalo de preços
1,2829 € - 1,2184 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    123.8 mm
  • Classificação de pressão da classe
    300
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
Protetor de falange 1060.5 mm ASME, ANSI 150 32 Preto PP

10387061

Intervalo de preços
29,4919 € - 28,017 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • b1
    41.3 mm
  • OD
    1060.5 mm
  • Especificações
    32"
  • Classificação de pressão da classe
    150
  • Cor
    Preto
Protetor de falange 133.4 mm ASME, ANSI 300 1 1/4 Preto Borracha

10387122

Intervalo de preços
1,3841 € - 1,3153 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    133.4 mm
  • Classificação de pressão da classe
    300
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
Protetor de falange 984.3 mm ASME, ANSI 150 30 Preto PP

10387054

Intervalo de preços
25,6706 € - 24,3904 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    984.3 mm
  • Especificações
    30"
  • Classificação de pressão da classe
    150
  • Cor
    Preto
Protetor de falange 95.3 mm ASME, ANSI 300 1/2 Preto Borracha

10387092

Intervalo de preços
1,0203 € - 0,9688 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • b1
    15.9 mm
  • OD
    95.3 mm
  • Classificação de pressão da classe
    300
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
Protetor de falange 698.5 mm ASME, ANSI 150 20 Preto PP

10387009

Intervalo de preços
28,9018 € - 13,081 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • b1
    31.8 mm
  • OD
    698.5 mm
  • Especificações
    20"
  • Classificação de pressão da classe
    150
  • Cor
    Preto
Protetor de falange 927.1 mm ASME, ANSI 150 28 Preto PP

10387047

Intervalo de preços
22,9906 € - 21,8504 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    927.1 mm
  • Especificações
    28"
  • Classificação de pressão da classe
    150
  • Cor
    Preto
Protetor de falange 209.6 mm ASME, ANSI 300 3 Preto Borracha

10387160

Intervalo de preços
4,5484 € - 2,0579 €

Níveis de stock
85 Em stock
Características
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    209.6 mm
  • Classificação de pressão da classe
    300
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
Protetor de falange 1168.4 mm ASME, ANSI 150 36 Preto PP

10387085

Intervalo de preços
35,3042 € - 33,5388 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • b1
    41.3 mm
  • OD
    1168.4 mm
  • Especificações
    36"
  • Classificação de pressão da classe
    150
  • Cor
    Preto
Protetor de falange 749.3 mm ASME, ANSI 150 22 Preto PP

10387016

Intervalo de preços
15,553 € - 14,7784 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    749.3 mm
  • Especificações
    22"
  • Classificação de pressão da classe
    150
  • Cor
    Preto
Protetor de falange 812.8 mm ASME, ANSI 150 24 Preto PP

10387023

Intervalo de preços
18,0394 € - 17,135 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    812.8 mm
  • Especificações
    24"
  • Classificação de pressão da classe
    150
  • Cor
    Preto
Protetor de falange 190.5 mm ASME, ANSI 300 2 1/2 Preto Borracha

10387153

Intervalo de preços
4,0994 € - 1,854 €

Níveis de stock
150 Em stock
Características
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    190.5 mm
  • Classificação de pressão da classe
    300
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
Protetor de falange 279.4 mm ASME, ANSI 300 5 Preto Borracha

10387191

Intervalo de preços
3,4055 € - 3,2354 €

Níveis de stock
15 Em stock
Características
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    279.4 mm
  • Classificação de pressão da classe
    300
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
Protetor de falange 520.7 mm ASME, ANSI 300 12 Preto PP

10387238

Intervalo de preços
17,1186 € - 7,7353 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • b1
    31.8 mm
  • OD
    520.7 mm
  • Especificações
    12"
  • Classificação de pressão da classe
    300
  • Cor
    Preto
Protetor de falange 155.6 mm ASME, ANSI 300 1 1/2 Preto Borracha

10387139

Intervalo de preços
1,6103 € - 1,5285 €

Níveis de stock
15 Em stock
Características
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    155.6 mm
  • Classificação de pressão da classe
    300
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha