Menu Procurar

Protetores de flange de face elevada adesiva

Em stock

Os protetores de falange de face elevada contam com uma base adesiva e um design fácil de colar e prender. O adesivo especial cola com segurança e não deixa resíduos em condições de aplicação normais.

Em forma de disco, protegem toda a face da falange. A gama é adequada para especificações de falange DIN e ANSI. Estão disponíveis com furos para a utilização de jato de areia no furo interno e contam com uma espessura padrão de 1,5 mm.

Os discos são resistentes ao ozono e à intempérie, além de oferecerem resistência à gasolina, petróleo e ácidos não oxidantes. Também têm capacidade para suportar temperaturas de -15 C a 70 C.

Não precisa de fixadores.

  • Material: borracha
  • Cor: Preto

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
88 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Especificações T OD Comprar
79,7377 € - 176,2417 € 6 Em stock
ANSI 24"
1.5 mm
700.0 mm
17,3269 € - 38,2927 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
385.0 mm
1,2092 € - 2,6732 € 1850 Em stock
ANSI 1-1/2"
1.5 mm
75.0 mm
7,0344 € - 15,5498 € 255 Em stock
ANSI 5"
1.5 mm
200.0 mm
25,6202 € - 56,6351 € 101 Em stock
ANSI 12"
1.5 mm
39.0 mm
7,6057 € - 16,8086 € 9 Em stock
1.5 mm
223.0 mm
61,1626 € - 135,1987 € 2 Em stock
ANSI 20"
1.5 mm
590.0 mm
9,1924 € - 20,3417 € 122 Em stock
1.5 mm
255.0 mm
  • de 5
Disco adesivo ANSI 24" 700.0 mm 1.5 mm Borracha Preto

10266793

Intervalo de preços
176,2417 € - 79,7377 €

Níveis de stock
6 Em stock
Características
  • OD
    700.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Especificações
    ANSI 24"
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
Protetor de falange 385.0 mm 1.5 mm Borracha Preto

10266304

Intervalo de preços
38,2927 € - 17,3269 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    385.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    4002590000
Disco adesivo ANSI 1-1/2" 75.0 mm 1.5 mm Borracha Preto

10266663

Intervalo de preços
2,6732 € - 1,2092 €

Níveis de stock
1850 Em stock
Características
  • OD
    75.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Especificações
    ANSI 1-1/2"
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
Disco adesivo ANSI 5" 200.0 mm 1.5 mm Borracha Preto

10266700

Intervalo de preços
15,5498 € - 7,0344 €

Níveis de stock
255 Em stock
Características
  • OD
    200.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Especificações
    ANSI 5"
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
Protetor de falange ANSI 12" 39.0 mm 1.5 mm Borracha Preto

10266748

Intervalo de preços
56,6351 € - 25,6202 €

Níveis de stock
101 Em stock
Características
  • OD
    39.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Especificações
    ANSI 12"
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
Protetor de falange 223.0 mm 1.5 mm Borracha Preto

10266427

Intervalo de preços
16,8086 € - 7,6057 €

Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • OD
    223.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    4006900000
Disco adesivo ANSI 20" 590.0 mm 1.5 mm Borracha Preto

10266786

Intervalo de preços
135,1987 € - 61,1626 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • OD
    590.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Especificações
    ANSI 20"
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
Protetor de falange 255.0 mm 1.5 mm Borracha Preto

10266274

Intervalo de preços
20,3417 € - 9,1924 €

Níveis de stock
122 Em stock
Características
  • OD
    255.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    4002590000