Menu Procurar

Protetores de flange de face elevada adesiva

Em stock

Os protetores de falange de face elevada contam com uma base adesiva e um design fácil de colar e prender. O adesivo especial cola com segurança e não deixa resíduos em condições de aplicação normais.

Em forma de disco, protegem toda a face da falange. A gama é adequada para especificações de falange DIN e ANSI. Estão disponíveis com furos para a utilização de jato de areia no furo interno e contam com uma espessura padrão de 1,5 mm.

Os discos são resistentes ao ozono e à intempérie, além de oferecerem resistência à gasolina, petróleo e ácidos não oxidantes. Também têm capacidade para suportar temperaturas de -15 C a 70 C.

Não precisa de fixadores.

  • Material: borracha
  • Cor: Preto

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
88 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Especificações T OD Comprar
0,6896 € - 1,5247 € 1350 Em stock
1.5 mm
38.0 mm
8,60 € - 19,0194 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
292.0 mm
0,5947 € - 1,3146 € 600 Em stock
1.5 mm
70.0 mm
2,3356 € - 5,1621 € 90 Em stock
1.5 mm
125.0 mm
0,744 € - 1,6451 € 1600 Em stock
1.5 mm
62.5 mm
0,8506 € - 1,8805 € 500 Em stock
1.5 mm
58.0 mm
1,9601 € - 4,3317 € 977 Em stock
1.5 mm
102.0 mm
6,6748 € - 14,7459 € 40 Em stock
1.5 mm
188.0 mm
19,3156 € - 42,6826 € 7 Em stock
1.5 mm
325.0 mm
0,5185 € - 1,146 € 550 Em stock
1.5 mm
51.0 mm
52,2558 € - 115,5023 € Solicite o prazo de entrega aqui
ANSI 18"
1.5 mm
540.0 mm
82,8688 € - 183,2021 € 20 Em stock
1.5 mm
750.0 mm
34,7491 € - 76,8182 € 200 Em stock
1.5 mm
435.0 mm
48,4689 € - 107,1456 € 15 Em stock
1.5 mm
535.0 mm
5,9449 € - 13,1592 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
212.0 mm
0,9285 € - 2,0525 € 15154 Em stock
ANSI 1"
1.5 mm
54.0 mm
4,6427 € - 10,2628 € 500 Em stock
ANSI 4"
1.5 mm
17,3692 € - 38,3773 € 475 Em stock
ANSI 10"
1.5 mm
330.0 mm
0,9742 € - 2,1539 € 8 Em stock
1.5 mm
68.0 mm
30,1687 € - 66,6738 € 48 Em stock
ANSI 14"
1.5 mm
415.0 mm
  • de 5
Protetor de falange 38.0 mm 1.5 mm Borracha Preto

10253854

Intervalo de preços
1,5247 € - 0,6896 €

Níveis de stock
1350 Em stock
Características
  • OD
    38.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    4002590000
Protetor de falange 292.0 mm 1.5 mm Borracha Preto

10306956

Intervalo de preços
19,0194 € - 8,60 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    292.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    4002590000
Protetor de falange 70.0 mm 1.5 mm Borracha Preto

10307854

Intervalo de preços
1,3146 € - 0,5947 €

Níveis de stock
600 Em stock
Características
  • OD
    70.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    4002590000
Protetor de falange 125.0 mm 1.5 mm Borracha Preto

10308462

Intervalo de preços
5,1621 € - 2,3356 €

Níveis de stock
90 Em stock
Características
  • OD
    125.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    4002590000
Protetor de falange 62.5 mm 1.5 mm Borracha Preto

10308561

Intervalo de preços
1,6451 € - 0,744 €

Níveis de stock
1600 Em stock
Características
  • OD
    62.5 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    4002590000
Disco adesivo DIN 20 1.5 mm Borracha Preto

10266502

Intervalo de preços
1,8805 € - 0,8506 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • OD
    58.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    3926909790
Disco adesivo DIN 50 1.5 mm Borracha Preto

10266540

Intervalo de preços
4,3317 € - 1,9601 €

Níveis de stock
977 Em stock
Características
  • OD
    102.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    3926909790
Disco adesivo DIN 125 1.5 mm Borracha Preto

10266588

Intervalo de preços
14,7459 € - 6,6748 €

Níveis de stock
40 Em stock
Características
  • OD
    188.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    4002590000
Protetor de falange 325.0 mm 1.5 mm Borracha Preto

10266380

Intervalo de preços
42,6826 € - 19,3156 €

Níveis de stock
7 Em stock
Características
  • OD
    325.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    4016999790
Protetor de falange 51.0 mm 1.5 mm Borracha Preto

10266465

Intervalo de preços
1,146 € - 0,5185 €

Níveis de stock
550 Em stock
Características
  • OD
    51.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    4002590000
Disco adesivo ANSI 18" 540.0 mm 1.5 mm Borracha Preto

10266779

Intervalo de preços
115,5023 € - 52,2558 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    540.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Especificações
    ANSI 18"
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
Disco adesivo ANSI 26" 1.5 mm Borracha Preto

10242766

Intervalo de preços
183,2021 € - 82,8688 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • OD
    750.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    4002590000
Protetor de falange 435.0 mm 1.5 mm Borracha Preto

10266335

Intervalo de preços
76,8182 € - 34,7491 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • OD
    435.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    4002590000
Protetor de falange 535.0 mm 1.5 mm Borracha Preto

10266458

Intervalo de preços
107,1456 € - 48,4689 €

Níveis de stock
15 Em stock
Características
  • OD
    535.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    4002590000
Disco adesivo DIN 150 1.5 mm Borracha Preto

10266595

Intervalo de preços
13,1592 € - 5,9449 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    212.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    3926909790
Disco adesivo ANSI 1" 54.0 mm 1.5 mm Borracha Preto

10266656

Intervalo de preços
2,0525 € - 0,9285 €

Níveis de stock
15154 Em stock
Características
  • OD
    54.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Especificações
    ANSI 1"
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
Disco adesivo ANSI 4" 160. 0 mm 1.5 mm Borracha Preto

10266694

Intervalo de preços
10,2628 € - 4,6427 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • T
    1.5 mm
  • Especificações
    ANSI 4"
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    3926909790
Disco adesivo ANSI 10" 330.0 mm 1.5 mm Borracha Preto

10266731

Intervalo de preços
38,3773 € - 17,3692 €

Níveis de stock
475 Em stock
Características
  • OD
    330.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Especificações
    ANSI 10"
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
Disco adesivo DIN 25 1.5 mm Borracha Preto

10266519

Intervalo de preços
2,1539 € - 0,9742 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • OD
    68.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    3926909790
Protetor de falange ANSI 14" 415.0 mm 1.5 mm Borracha Preto

10266755

Intervalo de preços
66,6738 € - 30,1687 €

Níveis de stock
48 Em stock
Características
  • OD
    415.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Especificações
    ANSI 14"
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha