Menu Procurar

Protetores de flange de face elevada adesiva

Em stock

Os protetores de falange de face elevada contam com uma base adesiva e um design fácil de colar e prender. O adesivo especial cola com segurança e não deixa resíduos em condições de aplicação normais.

Em forma de disco, protegem toda a face da falange. A gama é adequada para especificações de falange DIN e ANSI. Estão disponíveis com furos para a utilização de jato de areia no furo interno e contam com uma espessura padrão de 1,5 mm.

Os discos são resistentes ao ozono e à intempérie, além de oferecerem resistência à gasolina, petróleo e ácidos não oxidantes. Também têm capacidade para suportar temperaturas de -15 C a 70 C.

Não precisa de fixadores.

  • Material: borracha
  • Cor: Preto

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
88 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Especificações T OD Comprar
18,8078 € - 41,5605 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
320 mm
185,6163 € - 410,3108 € 10 Em stock
1.5 mm
1333 mm
46,1955 € - 102,1142 € 27 Em stock
1.5 mm
615.0 mm
126,0926 € - 278,7283 € 26 Em stock
1.5 mm
910 mm
162,946 € - 360,2013 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
1170 mm
118,1307 € - 261,1359 € 20 Em stock
1.5 mm
857.2 mm
51,9841 € - 114,9171 € 38 Em stock
1.5 mm
692 mm
0,6414 € - 1,4181 € 950 Em stock
1.5 mm
40.0 mm
1,114 € - 2,4623 € 100 Em stock
1.5 mm
78.0 mm
3,4783 € - 7,6889 € 441 Em stock
1.5 mm
138.0 mm
0,8283 € - 1,8311 € 2700 Em stock
1.5 mm
58.0 mm
0,9486 € - 2,0972 € 410 Em stock
1.5 mm
68.0 mm
3,1003 € - 6,8515 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
122.0 mm
8,9404 € - 19,776 € 107 Em stock
1.5 mm
26.8 mm
1,1774 € - 2,603 € Solicite o prazo de entrega aqui
ANSI 1-1/2"
1.5 mm
75.0 mm
5,7886 € - 12,8132 € 15 Em stock
1.5 mm
212.0 mm
1,9085 € - 4,2178 € 37 Em stock
1.5 mm
102.0 mm
6,8495 € - 15,141 € 155 Em stock
ANSI 5"
1.5 mm
200.0 mm
24,9466 € - 55,1462 € 1 Em stock
ANSI 12"
1.5 mm
39.0 mm
59,5546 € - 131,6443 € Solicite o prazo de entrega aqui
ANSI 20"
1.5 mm
590.0 mm
  • de 5
Protetor de falange DIN 250 1.5 mm Borracha Preto

10266618

Intervalo de preços
41,5605 € - 18,8078 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    320 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    4002590000
Protetor de falange 1333 mm 1.5 mm Borracha Preto

10306673

Intervalo de preços
410,3108 € - 185,6163 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • OD
    1333 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    4002590000
Disco adesivo DIN 500 1.5 mm Borracha Preto

10256237

Intervalo de preços
102,1142 € - 46,1955 €

Níveis de stock
27 Em stock
Características
  • OD
    615.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    4002590000
Disco adesivo DIN 800 1.5 mm Borracha Preto

10247181

Intervalo de preços
278,7283 € - 126,0926 €

Níveis de stock
26 Em stock
Características
  • OD
    910 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    4002590000
Protetor de falange 1170 mm 1.5 mm Borracha Preto

10242834

Intervalo de preços
360,2013 € - 162,946 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    1170 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    4002590000
Disco adesivo 30" 1.5 mm Borracha Preto

10256190

Intervalo de preços
261,1359 € - 118,1307 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • OD
    857.2 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    4002590000
Disco adesivo DIN 600 1.5 mm Borracha Preto

10256169

Intervalo de preços
114,9171 € - 51,9841 €

Níveis de stock
38 Em stock
Características
  • OD
    692 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    4002590000
Disco adesivo DIN 10 1.5 mm Borracha Preto

10266489

Intervalo de preços
1,4181 € - 0,6414 €

Níveis de stock
950 Em stock
Características
  • OD
    40.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    4002590000
Disco adesivo DIN 32 1.5 mm Borracha Preto

10266526

Intervalo de preços
2,4623 € - 1,114 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • OD
    78.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    4002590000
Disco adesivo DIN 80 1.5 mm Borracha Preto

10266564

Intervalo de preços
7,6889 € - 3,4783 €

Níveis de stock
441 Em stock
Características
  • OD
    138.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    3926909790
Disco adesivo DIN 20 1.5 mm Borracha Preto

10266502

Intervalo de preços
1,8311 € - 0,8283 €

Níveis de stock
2700 Em stock
Características
  • OD
    58.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    3926909790
Disco adesivo DIN 25 1.5 mm Borracha Preto

10266519

Intervalo de preços
2,0972 € - 0,9486 €

Níveis de stock
410 Em stock
Características
  • OD
    68.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    3926909790
Disco adesivo DIN 65 1.5 mm Borracha Preto

10266557

Intervalo de preços
6,8515 € - 3,1003 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    122.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    4002590000
Disco adesivo DIN 200 1.5 mm Borracha Preto

10266601

Intervalo de preços
19,776 € - 8,9404 €

Níveis de stock
107 Em stock
Características
  • OD
    26.8 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    3926909790
Disco adesivo ANSI 1-1/2" 75.0 mm 1.5 mm Borracha Preto

10266663

Intervalo de preços
2,603 € - 1,1774 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    75.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Especificações
    ANSI 1-1/2"
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
Disco adesivo DIN 150 1.5 mm Borracha Preto

10266595

Intervalo de preços
12,8132 € - 5,7886 €

Níveis de stock
15 Em stock
Características
  • OD
    212.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    3926909790
Disco adesivo DIN 50 1.5 mm Borracha Preto

10266540

Intervalo de preços
4,2178 € - 1,9085 €

Níveis de stock
37 Em stock
Características
  • OD
    102.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    3926909790
Disco adesivo ANSI 5" 200.0 mm 1.5 mm Borracha Preto

10266700

Intervalo de preços
15,141 € - 6,8495 €

Níveis de stock
155 Em stock
Características
  • OD
    200.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Especificações
    ANSI 5"
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
Protetor de falange ANSI 12" 39.0 mm 1.5 mm Borracha Preto

10266748

Intervalo de preços
55,1462 € - 24,9466 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • OD
    39.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Especificações
    ANSI 12"
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
Disco adesivo ANSI 20" 590.0 mm 1.5 mm Borracha Preto

10266786

Intervalo de preços
131,6443 € - 59,5546 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    590.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Especificações
    ANSI 20"
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha