Menu Procurar

Protetores de face - barrilados

Em stock

Protetor de face que atua como resguardo protetor para blindar as falanges contra sujidade, humidade, tintas e jatos de areia.

O design cónico resulta em forte aderência ao colar do tubo da aplicação, e não necessita de fixadores para montagem. Feitos de material durável, são adequados para falanges DIN e ANSI.

  • Material: polietileno
  • Cor: amarelo

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
32 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 Fitting Shape d1 D H Tamanho nominal de tubo compatível (todos) Tipo Comprar
68,2287 € - 71,8147 € 32 Em stock
494.0 mm
Barrelled Profile
472.0 mm
625.0 mm
DN 500;ANSI 20
1
54,4243 € - 57,2804 € 264 Em stock
341.0 mm
Barrelled Profile
325.0 mm
465.0 mm
DN 350;ANSI 14
1
0,5051 € - 0,7858 € 125 Em stock
30.0 mm
Finned Profile
70.0 mm
19.5 mm
DN 25;ANSI 1
2
0,9284 € - 1,4442 € 1006 Em stock
71.4 mm
Finned Profile
121.8 mm
34.0 mm
DN 65;ANSI 2-1/2
2
5,3479 € - 8,3189 € 42 Em stock
314.0 mm
Finned Profile
408.0 mm
60.5 mm
DN 300; ANSI 12
2
2,6987 € - 2,9986 € 396 Em stock
212.0 mm
Finned Profile
270.0 mm
44.5 mm
DN 200;ANSI 8
2
5,6593 € - 5,9555 € 190 Em stock
70.0 mm
Barrelled Profile
63.0 mm
122.0 mm
DN 65;ANSI 2-1/2
1
27,8098 € - 29,2802 € 8 Em stock
200.0 mm
Barrelled Profile
185.0 mm
310.0 mm
None
1
0,2921 € - 0,4543 € 451 Em stock
23.8 mm
Finned Profile
58.3 mm
16.0 mm
DN 20;ANSI 3/4
2
0,9262 € - 1,4409 € 2659 Em stock
56.0 mm
Finned Profile
103.0 mm
29.4 mm
DN 50;ANSI 2
2
3,3383 € - 5,1929 € 90 Em stock
267.0 mm
Finned Profile
345.0 mm
44.5 mm
DN 250;ANSI 10
2
1,6392 € - 1,8213 € 105 Em stock
143.0 mm
Finned Profile
189.5 mm
36.5 mm
DN 125;ANSI 5
2
1,5848 € - 3,5028 € 970 Em stock
51.0 mm
Tapered Profile
103.0 mm
DN 50, 2.000 in
3
7,1191 € - 7,4999 € 50 Em stock
83.0 mm
Barrelled Profile
76.0 mm
138.0 mm
DN 80;ANSI 3
1
40,7786 € - 42,9365 € 50 Em stock
132.0 mm
Barrelled Profile
123.0 mm
188.0 mm
DN 125;ANSI 5
1
38,7793 € - 40,8209 € 75 Em stock
107.0 mm
Barrelled Profile
100.0 mm
162.0 mm
DN 100;ANSI 4
1
57,5978 € - 60,6337 € 216 Em stock
392.0 mm
Barrelled Profile
374.0 mm
530.0 mm
DN 400;ANSI 16
1
1,0611 € - 1,6506 € 72 Em stock
85.0 mm
Finned Profile
137.0 mm
34.5 mm
DN 80;ANSI 3
2
0,6628 € - 1,0311 € 1489 Em stock
45.0 mm
Finned Profile
87.5 mm
29.5 mm
DN 40; ANSI 1-1/2
2
32,1045 € - 33,7865 € 13 Em stock
310.0 mm
Barrelled Profile
295.0 mm
410.0 mm
DN 300;ANSI 12
1
  • de 2
Protetor de rosto Perfil cilíndrico 625.0 mm Polietileno de baixa densidade Amarelo

10233641

Intervalo de preços
71,8147 € - 68,2287 €

Níveis de stock
32 Em stock
Características
  • D
    625.0 mm
  • d1
    472.0 mm
  • d2
    494.0 mm
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN 500;ANSI 20
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Protetor de rosto Perfil cilíndrico 465.0 mm Polietileno de baixa densidade Amarelo

10233610

Intervalo de preços
57,2804 € - 54,4243 €

Níveis de stock
264 Em stock
Características
  • D
    465.0 mm
  • d1
    325.0 mm
  • d2
    341.0 mm
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN 350;ANSI 14
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Protetor de rosto Perfil com aletas 70.0 mm Polietileno de baixa densidade Amarelo

10275788

Intervalo de preços
0,7858 € - 0,5051 €

Níveis de stock
125 Em stock
Características
  • D
    70.0 mm
  • d2
    30.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN 25;ANSI 1
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Protetor de rosto Perfil com aletas 122.0 mm Polietileno de baixa densidade Amarelo

10275825

Intervalo de preços
1,4442 € - 0,9284 €

Níveis de stock
1006 Em stock
Características
  • D
    121.8 mm
  • d2
    71.4 mm
  • H
    34.0 mm
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN 65;ANSI 2-1/2
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Protetor de rosto Perfil com aletas 408.0 mm Polietileno de baixa densidade Amarelo

10275894

Intervalo de preços
8,3189 € - 5,3479 €

Níveis de stock
42 Em stock
Características
  • D
    408.0 mm
  • d2
    314.0 mm
  • H
    60.5 mm
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN 300; ANSI 12
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Protetor de rosto Perfil com aletas 270.0 mm Polietileno de baixa densidade Amarelo

10275870

Intervalo de preços
2,9986 € - 2,6987 €

Níveis de stock
396 Em stock
Características
  • D
    270.0 mm
  • d2
    212.0 mm
  • H
    44.5 mm
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN 200;ANSI 8
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Protetor de rosto Perfil cilíndrico 122.0 mm Polietileno de baixa densidade Amarelo

10233535

Intervalo de preços
5,9555 € - 5,6593 €

Níveis de stock
190 Em stock
Características
  • D
    122.0 mm
  • d1
    63.0 mm
  • d2
    70.0 mm
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN 65;ANSI 2-1/2
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Protetor de rosto Perfil cilíndrico 310.0 mm Polietileno de baixa densidade Amarelo

10239629

Intervalo de preços
29,2802 € - 27,8098 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • D
    310.0 mm
  • d1
    185.0 mm
  • d2
    200.0 mm
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    None
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Protetor de rosto Perfil com aletas 58.0 mm Polietileno de baixa densidade Amarelo

10275771

Intervalo de preços
0,4543 € - 0,2921 €

Níveis de stock
451 Em stock
Características
  • D
    58.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • H
    16.0 mm
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN 20;ANSI 3/4
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Protetor de rosto Perfil com aletas 102.0 mm Polietileno de baixa densidade Amarelo

10275818

Intervalo de preços
1,4409 € - 0,9262 €

Níveis de stock
2659 Em stock
Características
  • D
    103.0 mm
  • d2
    56.0 mm
  • H
    29.4 mm
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN 50;ANSI 2
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Protetor de rosto Perfil com aletas 345.0 mm Polietileno de baixa densidade Amarelo

10275887

Intervalo de preços
5,1929 € - 3,3383 €

Níveis de stock
90 Em stock
Características
  • D
    345.0 mm
  • d2
    267.0 mm
  • H
    44.5 mm
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN 250;ANSI 10
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Protetor de rosto Perfil com aletas 190.0 mm Polietileno de baixa densidade Amarelo

10275856

Intervalo de preços
1,8213 € - 1,6392 €

Níveis de stock
105 Em stock
Características
  • D
    189.5 mm
  • d2
    143.0 mm
  • H
    36.5 mm
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN 125;ANSI 5
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Protetor de rosto Perfil cónico 103.0 mm LDPE - PIR Amarelo

10073780

Intervalo de preços
3,5028 € - 1,5848 €

Níveis de stock
970 Em stock
Características
  • D
    103.0 mm
  • d2
    51.0 mm
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN 50, 2.000 in
  • Fitting Shape
    Tapered Profile
  • Cor
    Amarelo
Protetor de rosto Perfil cilíndrico 138.0 mm Polietileno de baixa densidade Amarelo

10233542

Intervalo de preços
7,4999 € - 7,1191 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • D
    138.0 mm
  • d1
    76.0 mm
  • d2
    83.0 mm
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN 80;ANSI 3
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Protetor de rosto Perfil cilíndrico 188.0 mm Polietileno de baixa densidade Amarelo

10233566

Intervalo de preços
42,9365 € - 40,7786 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • D
    188.0 mm
  • d1
    123.0 mm
  • d2
    132.0 mm
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN 125;ANSI 5
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Protetor de rosto Perfil cilíndrico 162.0 mm Polietileno de baixa densidade Amarelo

10233559

Intervalo de preços
40,8209 € - 38,7793 €

Níveis de stock
75 Em stock
Características
  • D
    162.0 mm
  • d1
    100.0 mm
  • d2
    107.0 mm
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN 100;ANSI 4
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Protetor de rosto Perfil cilíndrico 530.0 mm Polietileno de baixa densidade Amarelo

10233627

Intervalo de preços
60,6337 € - 57,5978 €

Níveis de stock
216 Em stock
Características
  • D
    530.0 mm
  • d1
    374.0 mm
  • d2
    392.0 mm
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN 400;ANSI 16
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Protetor de rosto Perfil com aletas 138.0 mm Polietileno de baixa densidade Amarelo

10275832

Intervalo de preços
1,6506 € - 1,0611 €

Níveis de stock
72 Em stock
Características
  • D
    137.0 mm
  • d2
    85.0 mm
  • H
    34.5 mm
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN 80;ANSI 3
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Protetor de rosto Perfil com aletas 88.0 mm Polietileno de baixa densidade Amarelo

10275801

Intervalo de preços
1,0311 € - 0,6628 €

Níveis de stock
1489 Em stock
Características
  • D
    87.5 mm
  • d2
    45.0 mm
  • H
    29.5 mm
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN 40; ANSI 1-1/2
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Protetor de rosto Perfil cilíndrico 410.0 mm Polietileno de baixa densidade Amarelo

10233603

Intervalo de preços
33,7865 € - 32,1045 €

Níveis de stock
13 Em stock
Características
  • D
    410.0 mm
  • d1
    295.0 mm
  • d2
    310.0 mm
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN 300;ANSI 12
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile