Menu Procurar

Protetor de rosto Perfil com aletas 58.0 mm Polietileno de baixa densidade Amarelo

O Protetor de Face protege contra a sujidade, humidade, pintura e decapagem.
Referência da Essentra:

10275771

Número de peça do fabricante:

494284

451 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
50 - 499 0,4543 €
500 - 2499 0,3245 €
2500 + 0,2921 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 50

Preço total:

22,72 €

50 x 0,4543 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 58.3 mm
d2 23.8 mm
H 16.0 mm
Tamanho nominal de tubo compatível (todos) DN 20;ANSI 3/4
Fitting Shape Finned Profile
Cor Amarelo
Material Polietileno de baixa densidade
Tipo 2
Código do material 3926909790

Produto 494284 Substitui:

Protetor de rosto Perfil cónico 58.0 mm Polietileno de baixa densidade Amarelo
Referência da Essentra: 10230336
Número de peça do fabricante: 31653

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos