Menu Procurar

Protetores de esquina

Em stock

Ideal para utilização em gavetas, a gama de puxadores com rebordo permite escolher um perfil personalizado com rótulo ou um perfil em branco. Estão disponíveis vários tipos de acabamentos e tamanhos. São montados com parafusos num canal para permitir o multiposicionamento quando se seleciona um perfil mais longo.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
37 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento total Cor Terminar Comprar
15,8363 € - 15,8363 € Solicite o prazo de entrega aqui
150.0 mm
Natural
Sem acabamento
13,8234 € - 13,8234 € Solicite o prazo de entrega aqui
100.0 mm
Natural
Sem acabamento
10,6295 € - 10,6295 € Solicite o prazo de entrega aqui
200.0 mm
Preto
Sem acabamento
8,6884 € - 8,6884 € Solicite o prazo de entrega aqui
150.0 mm
Preto
Sem acabamento
Solicite o prazo de entrega aqui
200.0 mm
Preto
Revestimento de plástico; texturizado
Solicite o prazo de entrega aqui
300.0 mm
Preto
Revestimento de plástico; texturizado
Solicite o prazo de entrega aqui
500.0 mm
Preto
Revestimento de plástico; texturizado
24,007 € - 25,2711 € Solicite o prazo de entrega aqui
500.0 mm
Natural
Anodizado
Solicite o prazo de entrega aqui
110.0 mm
Natural
Anodizado
Solicite o prazo de entrega aqui
200.0 mm
Natural
Anodizado
Solicite o prazo de entrega aqui
300.0 mm
Natural
Anodizado
Solicite o prazo de entrega aqui
500.0 mm
Natural
Anodizado
Solicite o prazo de entrega aqui
300.0 mm
Natural
Anodizado
21,9654 € - 23,1237 € Solicite o prazo de entrega aqui
400.0 mm
Natural
Anodizado
20,86 € - 21,9654 € Solicite o prazo de entrega aqui
400.0 mm
Natural
Anodizado
Solicite o prazo de entrega aqui
150.0 mm
Natural
Anodizado
Solicite o prazo de entrega aqui
250.0 mm
Natural
Anodizado
Solicite o prazo de entrega aqui
150.0 mm
Preto
Revestimento de plástico; texturizado
Solicite o prazo de entrega aqui
250.0 mm
Preto
Revestimento de plástico; texturizado
Solicite o prazo de entrega aqui
400.0 mm
Preto
Revestimento de plástico; texturizado
  • de 2
Punho de borda M5 46.0 mm (A) 150.0 mm (C) Alumínio

20060459

Intervalo de preços
15,8363 € - 15,8363 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Material
    Alumínio
  • Tipo
    With Lettering Block
  • Largura da flange
    3.0 mm
Punho de borda M5 46.0 mm (A) 100.0 mm (C) Alumínio

20060435

Intervalo de preços
13,8234 € - 13,8234 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Material
    Alumínio
  • Tipo
    With Lettering Block
  • Largura da flange
    3.0 mm
Punho de borda M5 46.0 mm (A) 200.0 mm (C) Alumínio

20060428

Intervalo de preços
10,6295 € - 10,6295 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Material
    Alumínio
  • Tipo
    With Lettering Block
  • Largura da flange
    3.0 mm
Punho de borda M5 46.0 mm (A) 150.0 mm (C) Alumínio

20060411

Intervalo de preços
8,6884 € - 8,6884 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Material
    Alumínio
  • Tipo
    With Lettering Block
  • Largura da flange
    3.0 mm
Punho de borda 200.0 mm M6 12.0 mm Alumínio Preto

10629314


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Revestimento de plástico; texturizado
  • Material
    Alumínio
  • Tipo
    With Lettering Block
  • Largura da flange
    13.0 mm
Punho de borda 300.0 mm M6 12.0 mm Alumínio Preto

10629291


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Revestimento de plástico; texturizado
  • Material
    Alumínio
  • Tipo
    With Lettering Block
  • Largura da flange
    13.0 mm
Punho de borda 500.0 mm M6 12.0 mm Alumínio Preto

10629321


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Revestimento de plástico; texturizado
  • Material
    Alumínio
  • Tipo
    With Lettering Block
  • Largura da flange
    13.0 mm
Punho de borda 500.0 mm M6 12.0 mm Alumínio Natural

10194034

Intervalo de preços
25,2711 € - 24,007 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Anodizado
  • Material
    Alumínio
  • Tipo
    Sem bloco de letras
  • Largura da flange
    13.0 mm
Punho de borda 110.0 mm M6 12.0 mm Alumínio Natural

10629338


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Anodizado
  • Material
    Alumínio
  • Tipo
    With Lettering Block
  • Largura da flange
    13.0 mm
Punho de borda 200.0 mm M6 12.0 mm Alumínio Natural

10639757


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Anodizado
  • Material
    Alumínio
  • Tipo
    With Lettering Block
  • Largura da flange
    13.0 mm
Punho de borda 300.0 mm M6 12.0 mm Alumínio Natural

10632031


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Anodizado
  • Material
    Alumínio
  • Tipo
    With Lettering Block
  • Largura da flange
    13.0 mm
Punho de borda 500.0 mm M6 12.0 mm Alumínio Natural

10194065


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Anodizado
  • Material
    Alumínio
  • Tipo
    With Lettering Block
  • Largura da flange
    13.0 mm
Punho de borda 300.0 mm M6 12.0 mm Alumínio Natural

10639719


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Anodizado
  • Material
    Alumínio
  • Tipo
    Sem bloco de letras
  • Largura da flange
    13.0 mm
Punho de borda 400.0 mm M6 12.0 mm Alumínio Natural

10194058

Intervalo de preços
23,1237 € - 21,9654 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Anodizado
  • Material
    Alumínio
  • Tipo
    With Lettering Block
  • Largura da flange
    13.0 mm
Punho de borda 400.0 mm M6 12.0 mm Alumínio Natural

10194027

Intervalo de preços
21,9654 € - 20,86 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Anodizado
  • Material
    Alumínio
  • Tipo
    Sem bloco de letras
  • Largura da flange
    13.0 mm
Punho de borda 150.0 mm M6 12.0 mm Alumínio Natural

10629284


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Anodizado
  • Material
    Alumínio
  • Tipo
    With Lettering Block
  • Largura da flange
    13.0 mm
Punho de borda 250.0 mm M6 12.0 mm Alumínio Natural

10632024


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Anodizado
  • Material
    Alumínio
  • Tipo
    With Lettering Block
  • Largura da flange
    13.0 mm
Punho de borda 150.0 mm M6 12.0 mm Alumínio Preto

10640524


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Revestimento de plástico; texturizado
  • Material
    Alumínio
  • Tipo
    With Lettering Block
  • Largura da flange
    13.0 mm
Punho de borda 250.0 mm M6 12.0 mm Alumínio Preto

10640470


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Revestimento de plástico; texturizado
  • Material
    Alumínio
  • Tipo
    With Lettering Block
  • Largura da flange
    13.0 mm
Punho de borda 400.0 mm M6 12.0 mm Alumínio Preto

10639740


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Revestimento de plástico; texturizado
  • Material
    Alumínio
  • Tipo
    With Lettering Block
  • Largura da flange
    13.0 mm