Menu Procurar

Punho de borda 300.0 mm M6 12.0 mm Alumínio Preto

Ledge Handle is designed to be mounted onto drawers, cabinets, furniture and for sliding doors. It is characterized by its unique L-shape and black finish. Mounted using screw channel for M6 screws. It includes a lettering block and is easy to install. Black and made from Aluminium material.
Referência da Essentra:

10629291

Número de peça do fabricante:

1220553

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 2

Encomendar em múltiplos de 2

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Terminar Revestimento de plástico; texturizado
Material Alumínio
Tipo With Lettering Block
Largura da flange 13.0 mm
Altura geral 36.0 mm
Comprimento total 300.0 mm
Comprimento da rosca 12.0 mm
Código do material 7326909890

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos