Menu Procurar

Protetores de esquina

Em stock

Ideal para utilização em gavetas, a gama de puxadores com rebordo permite escolher um perfil personalizado com rótulo ou um perfil em branco. Estão disponíveis vários tipos de acabamentos e tamanhos. São montados com parafusos num canal para permitir o multiposicionamento quando se seleciona um perfil mais longo.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
37 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento total Cor Terminar Comprar
10,0837 € - 10,6141 € Solicite o prazo de entrega aqui
150.0 mm
Preto
Revestimento de plástico; texturizado
13,6629 € - 14,3839 € Solicite o prazo de entrega aqui
200.0 mm
Natural
Anodizado
17,1237 € - 18,0301 € Solicite o prazo de entrega aqui
300.0 mm
Natural
Anodizado
24,1123 € - 25,3689 € Solicite o prazo de entrega aqui
500.0 mm
Natural
Anodizado
13,2046 € - 13,8998 € Solicite o prazo de entrega aqui
200.0 mm
Preto
Revestimento de plástico; texturizado
9,8365 € - 10,3618 € Solicite o prazo de entrega aqui
110.0 mm
Preto
Revestimento de plástico; texturizado
13,2715 € - 13,9719 € Solicite o prazo de entrega aqui
250.0 mm
Preto
Revestimento de plástico; texturizado
18,7511 € - 19,7399 € Solicite o prazo de entrega aqui
400.0 mm
Preto
Revestimento de plástico; texturizado
10,2176 € - 10,7583 € Solicite o prazo de entrega aqui
150.0 mm
Natural
Anodizado
13,7968 € - 14,523 € 2 Em stock
250.0 mm
Natural
Anodizado
20,3116 € - 21,3879 € Solicite o prazo de entrega aqui
400.0 mm
Natural
Anodizado
10,0013 € - 10,5266 € Solicite o prazo de entrega aqui
110.0 mm
Natural
Anodizado
8,8683 € - 9,3318 € 1 Em stock
110.0 mm
Natural
Anodizado
12,3909 € - 13,0398 € Solicite o prazo de entrega aqui
200.0 mm
Natural
Anodizado
Solicite o prazo de entrega aqui
100.0 mm
Preto
Sem acabamento
Solicite o prazo de entrega aqui
200.0 mm
Natural
Sem acabamento
Solicite o prazo de entrega aqui
150.0 mm
Natural
Sem acabamento
Solicite o prazo de entrega aqui
200.0 mm
Natural
Sem acabamento
Solicite o prazo de entrega aqui
100.0 mm
Natural
Sem acabamento
16,1246 € - 16,9744 € Solicite o prazo de entrega aqui
300.0 mm
Natural
Anodizado
  • de 2
Punho de borda 150.0 mm M6 12.0 mm Alumínio Preto

10194010

Intervalo de preços
10,6141 € - 10,0837 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Revestimento de plástico; texturizado
  • Material
    Alumínio
  • Tipo
    Sem bloco de letras
  • Largura da flange
    13.0 mm
Punho de borda 200.0 mm M6 12.0 mm Alumínio Natural

10639757

Intervalo de preços
14,3839 € - 13,6629 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Anodizado
  • Material
    Alumínio
  • Tipo
    With Lettering Block
  • Largura da flange
    13.0 mm
Punho de borda 300.0 mm M6 12.0 mm Alumínio Natural

10632031

Intervalo de preços
18,0301 € - 17,1237 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Anodizado
  • Material
    Alumínio
  • Tipo
    With Lettering Block
  • Largura da flange
    13.0 mm
Punho de borda 500.0 mm M6 12.0 mm Alumínio Natural

10194065

Intervalo de preços
25,3689 € - 24,1123 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Anodizado
  • Material
    Alumínio
  • Tipo
    With Lettering Block
  • Largura da flange
    13.0 mm
Punho de borda 200.0 mm M6 12.0 mm Alumínio Preto

10629314

Intervalo de preços
13,8998 € - 13,2046 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Revestimento de plástico; texturizado
  • Material
    Alumínio
  • Tipo
    With Lettering Block
  • Largura da flange
    13.0 mm
Punho de borda 110.0 mm M6 12.0 mm Alumínio Preto

10629277

Intervalo de preços
10,3618 € - 9,8365 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Revestimento de plástico; texturizado
  • Material
    Alumínio
  • Tipo
    With Lettering Block
  • Largura da flange
    13.0 mm
Punho de borda 250.0 mm M6 12.0 mm Alumínio Preto

10632765

Intervalo de preços
13,9719 € - 13,2715 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Revestimento de plástico; texturizado
  • Material
    Alumínio
  • Tipo
    Sem bloco de letras
  • Largura da flange
    13.0 mm
Punho de borda 400.0 mm M6 12.0 mm Alumínio Preto

10640494

Intervalo de preços
19,7399 € - 18,7511 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Revestimento de plástico; texturizado
  • Material
    Alumínio
  • Tipo
    Sem bloco de letras
  • Largura da flange
    13.0 mm
Punho de borda 150.0 mm M6 12.0 mm Alumínio Natural

10640364

Intervalo de preços
10,7583 € - 10,2176 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Anodizado
  • Material
    Alumínio
  • Tipo
    Sem bloco de letras
  • Largura da flange
    13.0 mm
Punho de borda 250.0 mm M6 12.0 mm Alumínio Natural

10639764

Intervalo de preços
14,523 € - 13,7968 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Anodizado
  • Material
    Alumínio
  • Tipo
    Sem bloco de letras
  • Largura da flange
    13.0 mm
Punho de borda 400.0 mm M6 12.0 mm Alumínio Natural

10194027

Intervalo de preços
21,3879 € - 20,3116 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Anodizado
  • Material
    Alumínio
  • Tipo
    Sem bloco de letras
  • Largura da flange
    13.0 mm
Punho de borda 110.0 mm M6 12.0 mm Alumínio Natural

10629338

Intervalo de preços
10,5266 € - 10,0013 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Anodizado
  • Material
    Alumínio
  • Tipo
    With Lettering Block
  • Largura da flange
    13.0 mm
Punho de borda 110.0 mm M6 12.0 mm Alumínio Natural

10193990

Intervalo de preços
9,3318 € - 8,8683 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Anodizado
  • Material
    Alumínio
  • Tipo
    Sem bloco de letras
  • Largura da flange
    13.0 mm
Punho de borda 200.0 mm M6 12.0 mm Alumínio Natural

10632017

Intervalo de preços
13,0398 € - 12,3909 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Anodizado
  • Material
    Alumínio
  • Tipo
    Sem bloco de letras
  • Largura da flange
    13.0 mm
Punho de borda M5 46.0 mm (A) 100.0 mm (C) Alumínio

20060404


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Material
    Alumínio
  • Tipo
    With Lettering Block
  • Largura da flange
    3.0 mm
Punho de borda M5 46.0 mm (A) 200.0 mm (C) Alumínio

20060480


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Material
    Alumínio
  • Tipo
    With Lettering Block
  • Largura da flange
    3.0 mm
Punho de borda M5 46.0 mm (A) 150.0 mm (C) Alumínio

20060466


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Material
    Alumínio
  • Tipo
    With Lettering Block
  • Largura da flange
    3.0 mm
Punho de borda M5 46.0 mm (A) 200.0 mm (C) Alumínio

20060473


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Material
    Alumínio
  • Tipo
    With Lettering Block
  • Largura da flange
    3.0 mm
Punho de borda M5 46.0 mm (A) 100.0 mm (C) Alumínio

20060442


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Material
    Alumínio
  • Tipo
    With Lettering Block
  • Largura da flange
    3.0 mm
Punho de borda 300.0 mm M6 12.0 mm Alumínio Natural

10639719

Intervalo de preços
16,9744 € - 16,1246 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Anodizado
  • Material
    Alumínio
  • Tipo
    Sem bloco de letras
  • Largura da flange
    13.0 mm