Menu Procurar

Protetores de esquina

Em stock

Ideal para utilização em gavetas, a gama de puxadores com rebordo permite escolher um perfil personalizado com rótulo ou um perfil em branco. Estão disponíveis vários tipos de acabamentos e tamanhos. São montados com parafusos num canal para permitir o multiposicionamento quando se seleciona um perfil mais longo.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
37 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento total Cor Terminar Comprar
Solicite o prazo de entrega aqui
150.0 mm
Natural
Sem acabamento
Solicite o prazo de entrega aqui
100.0 mm
Natural
Sem acabamento
Solicite o prazo de entrega aqui
200.0 mm
Preto
Sem acabamento
Solicite o prazo de entrega aqui
100.0 mm
Natural
Sem acabamento
Solicite o prazo de entrega aqui
150.0 mm
Preto
Sem acabamento
Solicite o prazo de entrega aqui
200.0 mm
Natural
Sem acabamento
Solicite o prazo de entrega aqui
150.0 mm
Natural
Sem acabamento
Solicite o prazo de entrega aqui
200.0 mm
Natural
Sem acabamento
Solicite o prazo de entrega aqui
100.0 mm
Preto
Sem acabamento
11,2785 € - 11,8707 € Solicite o prazo de entrega aqui
150.0 mm
Preto
Revestimento de plástico; texturizado
8,6211 € - 9,0743 € Solicite o prazo de entrega aqui
110.0 mm
Preto
Revestimento de plástico; texturizado
11,845 € - 12,4681 € Solicite o prazo de entrega aqui
200.0 mm
Preto
Revestimento de plástico; texturizado
15,3418 € - 16,1504 € Solicite o prazo de entrega aqui
300.0 mm
Preto
Revestimento de plástico; texturizado
22,078 € - 23,2368 € Solicite o prazo de entrega aqui
500.0 mm
Preto
Revestimento de plástico; texturizado
14,6311 € - 15,4036 € Solicite o prazo de entrega aqui
250.0 mm
Preto
Revestimento de plástico; texturizado
20,2498 € - 21,3158 € Solicite o prazo de entrega aqui
400.0 mm
Preto
Revestimento de plástico; texturizado
23,3758 € - 24,6067 € Solicite o prazo de entrega aqui
500.0 mm
Natural
Anodizado
18,7511 € - 19,7399 € Solicite o prazo de entrega aqui
400.0 mm
Preto
Revestimento de plástico; texturizado
9,8365 € - 10,3618 € Solicite o prazo de entrega aqui
110.0 mm
Preto
Revestimento de plástico; texturizado
14,935 € - 15,7178 € Solicite o prazo de entrega aqui
250.0 mm
Natural
Anodizado
  • de 2
Punho de borda M5 46.0 mm (A) 150.0 mm (C) Alumínio

20060459


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Material
    Alumínio
  • Tipo
    With Lettering Block
  • Largura da flange
    3.0 mm
Punho de borda M5 46.0 mm (A) 100.0 mm (C) Alumínio

20060435


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Material
    Alumínio
  • Tipo
    With Lettering Block
  • Largura da flange
    3.0 mm
Punho de borda M5 46.0 mm (A) 200.0 mm (C) Alumínio

20060428


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Material
    Alumínio
  • Tipo
    With Lettering Block
  • Largura da flange
    3.0 mm
Punho de borda M5 46.0 mm (A) 100.0 mm (C) Alumínio

20060442


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Material
    Alumínio
  • Tipo
    With Lettering Block
  • Largura da flange
    3.0 mm
Punho de borda M5 46.0 mm (A) 150.0 mm (C) Alumínio

20060411


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Material
    Alumínio
  • Tipo
    With Lettering Block
  • Largura da flange
    3.0 mm
Punho de borda M5 46.0 mm (A) 200.0 mm (C) Alumínio

20060480


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Material
    Alumínio
  • Tipo
    With Lettering Block
  • Largura da flange
    3.0 mm
Punho de borda M5 46.0 mm (A) 150.0 mm (C) Alumínio

20060466


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Material
    Alumínio
  • Tipo
    With Lettering Block
  • Largura da flange
    3.0 mm
Punho de borda M5 46.0 mm (A) 200.0 mm (C) Alumínio

20060473


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Material
    Alumínio
  • Tipo
    With Lettering Block
  • Largura da flange
    3.0 mm
Punho de borda M5 46.0 mm (A) 100.0 mm (C) Alumínio

20060404


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Material
    Alumínio
  • Tipo
    With Lettering Block
  • Largura da flange
    3.0 mm
Punho de borda 150.0 mm M6 12.0 mm Alumínio Preto

10640524

Intervalo de preços
11,8707 € - 11,2785 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Revestimento de plástico; texturizado
  • Material
    Alumínio
  • Tipo
    With Lettering Block
  • Largura da flange
    13.0 mm
Punho de borda 110.0 mm M6 12.0 mm Alumínio Preto

10194003

Intervalo de preços
9,0743 € - 8,6211 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Revestimento de plástico; texturizado
  • Material
    Alumínio
  • Tipo
    Sem bloco de letras
  • Largura da flange
    13.0 mm
Punho de borda 200.0 mm M6 12.0 mm Alumínio Preto

10235287

Intervalo de preços
12,4681 € - 11,845 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Revestimento de plástico; texturizado
  • Material
    Alumínio
  • Tipo
    Sem bloco de letras
  • Largura da flange
    13.0 mm
Punho de borda 300.0 mm M6 12.0 mm Alumínio Preto

10640487

Intervalo de preços
16,1504 € - 15,3418 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Revestimento de plástico; texturizado
  • Material
    Alumínio
  • Tipo
    Sem bloco de letras
  • Largura da flange
    13.0 mm
Punho de borda 500.0 mm M6 12.0 mm Alumínio Preto

10194041

Intervalo de preços
23,2368 € - 22,078 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Revestimento de plástico; texturizado
  • Material
    Alumínio
  • Tipo
    Sem bloco de letras
  • Largura da flange
    13.0 mm
Punho de borda 250.0 mm M6 12.0 mm Alumínio Preto

10640470

Intervalo de preços
15,4036 € - 14,6311 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Revestimento de plástico; texturizado
  • Material
    Alumínio
  • Tipo
    With Lettering Block
  • Largura da flange
    13.0 mm
Punho de borda 400.0 mm M6 12.0 mm Alumínio Preto

10639740

Intervalo de preços
21,3158 € - 20,2498 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Revestimento de plástico; texturizado
  • Material
    Alumínio
  • Tipo
    With Lettering Block
  • Largura da flange
    13.0 mm
Punho de borda 500.0 mm M6 12.0 mm Alumínio Natural

10194034

Intervalo de preços
24,6067 € - 23,3758 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Anodizado
  • Material
    Alumínio
  • Tipo
    Sem bloco de letras
  • Largura da flange
    13.0 mm
Punho de borda 400.0 mm M6 12.0 mm Alumínio Preto

10640494

Intervalo de preços
19,7399 € - 18,7511 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Revestimento de plástico; texturizado
  • Material
    Alumínio
  • Tipo
    Sem bloco de letras
  • Largura da flange
    13.0 mm
Punho de borda 110.0 mm M6 12.0 mm Alumínio Preto

10629277

Intervalo de preços
10,3618 € - 9,8365 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Revestimento de plástico; texturizado
  • Material
    Alumínio
  • Tipo
    With Lettering Block
  • Largura da flange
    13.0 mm
Punho de borda 250.0 mm M6 12.0 mm Alumínio Natural

10632024

Intervalo de preços
15,7178 € - 14,935 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Anodizado
  • Material
    Alumínio
  • Tipo
    With Lettering Block
  • Largura da flange
    13.0 mm