Menu Procurar

Protetores de cantos

Em stock

Corner Protectors are designed to protect sharp, delicate corners during transit and storage. The design ensures a secure, snug fit that is easy to install and remove by simply pushing it into place. Commonly used in industrial, commercial and residential settings.

  • Used to cover sharp or delicate corners against damage during transit and storage.
  • It is simple to install and remove by pushing it.
  • Commonly used in industrial, commercial, and residential settings.
Material: LDPE, PP Colour: White, Black Series Code: SR1041

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
55 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade T L Cor t Material Tipo Comprar
0,195 € - 0,2053 € 250 Em stock
32.0 mm
55.0 mm
Preto
LDPE - PIR
3
0,4397 € - 0,463 € 360 Em stock
40.0 mm
45.0 mm
Branco
LDPE - PIR
4
0,1949 € - 0,2051 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0 mm
45.0 mm
Preto
LDPE - PIR
3
0,1948 € - 0,205 € 808 Em stock
24.0 mm
55.0 mm
Preto
LDPE - PIR
3
0,44 € - 0,4628 € 487 Em stock
30.0 mm
45.0 mm
Branco
LDPE - PIR
4
0,1948 € - 0,2051 € 27730 Em stock
18.0 mm
55.0 mm
Preto
LDPE - PIR
3
0,6629 € - 0,6979 € 2957 Em stock
1.2 mm
32.0 mm
Branco
0.8 mm
Polietileno de baixa densidade
1
0,4779 € - 0,503 € 1042 Em stock
4.0 mm
45.0 mm
Preto
Polietileno de baixa densidade
3
0,4626 € - 0,4873 € 304 Em stock
12.0 mm
45.0 mm
Preto
Polietileno de baixa densidade
3
0,6402 € - 0,6736 € 9238 Em stock
18.0 mm
55.0 mm
Preto
Polietileno de baixa densidade
3
0,1948 € - 0,2051 € 331 Em stock
35.0 mm
55.0 mm
Preto
15.0 mm
PP
5
0,7564 € - 0,7963 € 395 Em stock
25.0 mm
55.0 mm
Preto
Polietileno de baixa densidade
3
0,5965 € - 0,6283 € 475 Em stock
20.0 mm
55.0 mm
Preto
Polietileno de baixa densidade
3
0,6035 € - 0,6353 € 3097 Em stock
22.0 mm
55.0 mm
Preto
Polietileno de baixa densidade
3
0,433 € - 0,456 € 875 Em stock
8.0 mm
45.0 mm
Preto
Polietileno de baixa densidade
3
0,4152 € - 0,4375 € 900 Em stock
6.0 mm
45.0 mm
Preto
Polietileno de baixa densidade
3
0,6023 € - 0,634 € 1010 Em stock
15.0 mm
55.0 mm
Preto
Polietileno de baixa densidade
3
0,9793 € - 1,0312 € 1963 Em stock
22.0 mm
45.0 mm
Branco
Polietileno de baixa densidade
2
0,4494 € - 0,4729 € 714 Em stock
10.0 mm
45.0 mm
Preto
Polietileno de baixa densidade
3
0,7481 € - 0,7877 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.0 mm
55.0 mm
Preto
Polietileno de baixa densidade
3
  • de 3
Protetor de canto 3 - Protetor padrão 32.0 mm LDPE - PIR Preto

10081983

Intervalo de preços
0,2053 € - 0,195 €

Níveis de stock
250 Em stock
Características
  • L
    55.0 mm
  • T
    32.0 mm
  • Tipo
    3
  • Estilo
    Standard Protector
  • Cor
    Preto
Protetor de canto 4 - Alta resistência 40.0 mm LDPE - PIR Branco

10494424

Intervalo de preços
0,463 € - 0,4397 €

Níveis de stock
360 Em stock
Características
  • L
    45.0 mm
  • T
    40.0 mm
  • Tipo
    4
  • Estilo
    Heavy Duty Protector
  • Cor
    Branco
Protetor de canto 3 - Protetor padrão 8.0 mm LDPE - PIR Preto

10081877

Intervalo de preços
0,2051 € - 0,1949 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • L
    45.0 mm
  • T
    8.0 mm
  • Tipo
    3
  • Estilo
    Standard Protector
  • Cor
    Preto
Protetor de canto 3 - Protetor padrão 24.0 mm LDPE - PIR Preto

10081945

Intervalo de preços
0,205 € - 0,1948 €

Níveis de stock
808 Em stock
Características
  • L
    55.0 mm
  • T
    24.0 mm
  • Tipo
    3
  • Estilo
    Standard Protector
  • Cor
    Preto
Protetor de canto 4 - Alta resistência 30.0 mm LDPE - PIR Branco

10102282

Intervalo de preços
0,4628 € - 0,44 €

Níveis de stock
487 Em stock
Características
  • L
    45.0 mm
  • T
    30.0 mm
  • Tipo
    4
  • Estilo
    Heavy Duty Protector
  • Cor
    Branco
Protetor de canto 3 - Protetor padrão 18.0 mm LDPE - PIR Preto

10081914

Intervalo de preços
0,2051 € - 0,1948 €

Níveis de stock
27730 Em stock
Características
  • L
    55.0 mm
  • T
    18.0 mm
  • Tipo
    3
  • Estilo
    Standard Protector
  • Cor
    Preto
Protetor de canto 1 - Protetor padrão 1.2 mm Polietileno de baixa densidade Branco

10360866

Intervalo de preços
0,6979 € - 0,6629 €

Níveis de stock
2957 Em stock
Características
  • L
    32.0 mm
  • T
    1.2 mm
  • t
    0.8 mm
  • Tipo
    1
  • Estilo
    Standard Protector
Protetor de canto 3 - Protetor padrão 4.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10360897

Intervalo de preços
0,503 € - 0,4779 €

Níveis de stock
1042 Em stock
Características
  • L
    45.0 mm
  • T
    4.0 mm
  • Tipo
    3
  • Estilo
    Standard Protector
  • Cor
    Preto
Protetor de canto 3 - Protetor padrão 12.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10360934

Intervalo de preços
0,4873 € - 0,4626 €

Níveis de stock
304 Em stock
Características
  • L
    45.0 mm
  • T
    12.0 mm
  • Tipo
    3
  • Estilo
    Standard Protector
  • Cor
    Preto
Protetor de canto 3 - Protetor padrão 18.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10360958

Intervalo de preços
0,6736 € - 0,6402 €

Níveis de stock
9238 Em stock
Características
  • L
    55.0 mm
  • T
    18.0 mm
  • Tipo
    3
  • Estilo
    Standard Protector
  • Cor
    Preto
Protetor de canto 35.0 mm (GP)

10082027

Intervalo de preços
0,2051 € - 0,1948 €

Níveis de stock
331 Em stock
Características
  • L
    55.0 mm
  • T
    35.0 mm
  • t
    15.0 mm
  • Tipo
    5
  • Estilo
    Expandable Protector
Protetor de canto 3 - Protetor padrão 25.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10360996

Intervalo de preços
0,7963 € - 0,7564 €

Níveis de stock
395 Em stock
Características
  • L
    55.0 mm
  • T
    25.0 mm
  • Tipo
    3
  • Estilo
    Standard Protector
  • Cor
    Preto
Protetor de canto 3 - Protetor padrão 20.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10360965

Intervalo de preços
0,6283 € - 0,5965 €

Níveis de stock
475 Em stock
Características
  • L
    55.0 mm
  • T
    20.0 mm
  • Tipo
    3
  • Estilo
    Standard Protector
  • Cor
    Preto
Protetor de canto 3 - Protetor padrão 22.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10360972

Intervalo de preços
0,6353 € - 0,6035 €

Níveis de stock
3097 Em stock
Características
  • L
    55.0 mm
  • T
    22.0 mm
  • Tipo
    3
  • Estilo
    Standard Protector
  • Cor
    Preto
Protetor de canto 3 - Protetor padrão 8.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10360910

Intervalo de preços
0,456 € - 0,433 €

Níveis de stock
875 Em stock
Características
  • L
    45.0 mm
  • T
    8.0 mm
  • Tipo
    3
  • Estilo
    Standard Protector
  • Cor
    Preto
Protetor de canto 3 - Protetor padrão 6.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10360903

Intervalo de preços
0,4375 € - 0,4152 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • L
    45.0 mm
  • T
    6.0 mm
  • Tipo
    3
  • Estilo
    Standard Protector
  • Cor
    Preto
Protetor de canto 3 - Protetor padrão 15.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10360941

Intervalo de preços
0,634 € - 0,6023 €

Níveis de stock
1010 Em stock
Características
  • L
    55.0 mm
  • T
    15.0 mm
  • Tipo
    3
  • Estilo
    Standard Protector
  • Cor
    Preto
Protetor de canto 2 - Canto de 3 vias 22.0 mm Polietileno de baixa densidade Branco

10360880

Intervalo de preços
1,0312 € - 0,9793 €

Níveis de stock
1963 Em stock
Características
  • L
    45.0 mm
  • T
    22.0 mm
  • Tipo
    2
  • Estilo
    3 Way Corner Protector
  • Cor
    Branco
Protetor de canto 3 - Protetor padrão 10.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10360927

Intervalo de preços
0,4729 € - 0,4494 €

Níveis de stock
714 Em stock
Características
  • L
    45.0 mm
  • T
    10.0 mm
  • Tipo
    3
  • Estilo
    Standard Protector
  • Cor
    Preto
Protetor de canto 3 - Protetor padrão 24.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10360989

Intervalo de preços
0,7877 € - 0,7481 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • L
    55.0 mm
  • T
    24.0 mm
  • Tipo
    3
  • Estilo
    Standard Protector
  • Cor
    Preto