Menu Procurar

Porcas hexagonais padrão - plástico

Em stock

Um fixador de seis lados com um furo com rosca interna, geralmente utilizado em conjunto com um parafuso ou porca. Pode ser fixado com ferramentas como chaves inglesas ou catracas.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
84 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Cor Material Comprar
0,3046 € - 0,3205 € 376 Em stock
M14
Natural
PA
0,483 € - 0,5084 € 1691 Em stock
M20
Natural
PA
0,06 € - 0,0632 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Preto
PA
0,1827 € - 0,1923 € 24096 Em stock
M4
Transparente
PC
0,1881 € - 0,198 € 258 Em stock
M2.5
Transparente
PC
0,6641 € - 0,6996 € 520 Em stock
M16
Natural
PA
0,1145 € - 0,1205 € 18436 Em stock
M4
Natural
PC
2,4497 € - 2,5791 € 109 Em stock
M5
Castanho claro
PEEK
0,1679 € - 0,1767 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
Natural
PA
0,1651 € - 0,1738 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Transparente
PC
0,1434 € - 0,1509 € 4443 Em stock
M5
Natural
PA
0,1989 € - 0,2095 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Transparente
PC
4,4388 € - 4,6733 € 84 Em stock
M6
Castanho claro
PEEK
1,9483 € - 2,0513 € 1123 Em stock
M2.6
Castanho claro
PEEK
0,2572 € - 0,2701 € 2458 Em stock
M5 X 0.8
Natural
PVDF
0,3955 € - 0,8744 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Natural
PVDF
0,6081 € - 0,6393 € 3758 Em stock
M8
Natural
PVDF
0,6533 € - 0,6878 € 520 Em stock
M10
Natural
PVDF
1,0192 € - 1,0731 € 1079 Em stock
M12
Natural
PVDF
1,7329 € - 1,8233 € 398 Em stock
M16
Natural
PVDF
  • de 5
Porca sextavada M14 21.0 mm PA Natural

10041628

Intervalo de preços
0,3205 € - 0,3046 €

Níveis de stock
376 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M14
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Código do material
    3926909790
Porca sextavada M20 30.0 mm PA Natural

10041666

Intervalo de preços
0,5084 € - 0,483 €

Níveis de stock
1691 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M20
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Código do material
    3926909790
Porca sextavada M3 5.5 mm PA Preto

10279151

Intervalo de preços
0,0632 € - 0,06 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Código do material
    3926909790
Porca sextavada M4 8.0 mm PC Transparente

10218389

Intervalo de preços
0,1923 € - 0,1827 €

Níveis de stock
24096 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Altura geral
    3.3 mm
  • Cor
    Transparente
  • Material completo
    Policarbonato
Porca sextavada M2.5 5.0 mm PC Transparente

10218426

Intervalo de preços
0,198 € - 0,1881 €

Níveis de stock
258 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M2.5
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Altura geral
    2.4 mm
  • Cor
    Transparente
  • Material completo
    Policarbonato
Porca sextavada M16 24.0 mm PA Natural

10326565

Intervalo de preços
0,6996 € - 0,6641 €

Níveis de stock
520 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790
Porca sextavada M4 8.0 mm PC Natural

10313732

Intervalo de preços
0,1205 € - 0,1145 €

Níveis de stock
18436 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Policarbonato
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790
Porca sextavada M5 8.0 mm PEEK Castanho claro

10220825

Intervalo de preços
2,5791 € - 2,4497 €

Níveis de stock
109 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Altura geral
    4.0 mm
  • Cor
    Castanho claro
  • Material completo
    Cetona éter poliéter
Porca sextavada M12 18.0 mm PA Natural

10041581

Intervalo de preços
0,1767 € - 0,1679 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Código do material
    3926909790
Porca sextavada M5 8.0 mm PC Transparente

10218396

Intervalo de preços
0,1738 € - 0,1651 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Altura geral
    4.4 mm
  • Cor
    Transparente
  • Material completo
    Policarbonato
Porca sextavada M5 8.0 mm PA Natural

10326404

Intervalo de preços
0,1509 € - 0,1434 €

Níveis de stock
4443 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790
Porca sextavada M8 13.0 mm PC Transparente

10114018

Intervalo de preços
0,2095 € - 0,1989 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Transparente
  • Material completo
    Policarbonato
  • Código do material
    3926909790
Porca sextavada M6 10.0 mm PEEK Castanho claro

10220832

Intervalo de preços
4,6733 € - 4,4388 €

Níveis de stock
84 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Altura geral
    5.0 mm
  • Cor
    Castanho claro
  • Material completo
    Cetona éter poliéter
Porca sextavada M2.6 5.0 mm PEEK Castanho claro

10220795

Intervalo de preços
2,0513 € - 1,9483 €

Níveis de stock
1123 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M2.6
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Altura geral
    2.0 mm
  • Cor
    Castanho claro
  • Material completo
    Cetona éter poliéter
Porca sextavada M5 x 0.8 8.0 mm PVDF Natural

10041451

Intervalo de preços
0,2701 € - 0,2572 €

Níveis de stock
2458 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5 X 0.8
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Altura geral
    4.2 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Fluoreto de polivinilideno
Porca sextavada M6 10.0 mm PVDF Natural

10041499

Intervalo de preços
0,8744 € - 0,3955 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Altura geral
    5.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Fluoreto de polivinilideno
Porca sextavada M8 13.0 mm PVDF Natural

10041536

Intervalo de preços
0,6393 € - 0,6081 €

Níveis de stock
3758 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Fluoreto de polivinilideno
  • Código do material
    3926909790
Natural PVDF M10 Porca sextavada padrão

10041574

Intervalo de preços
0,6878 € - 0,6533 €

Níveis de stock
520 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Fluoreto de polivinilideno
  • Código do material
    3926909790
Porca sextavada M12 18.0 mm PVDF Natural

10041611

Intervalo de preços
1,0731 € - 1,0192 €

Níveis de stock
1079 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Fluoreto de polivinilideno
  • Código do material
    3926909790
Porca sextavada M16 24.0 mm PVDF Natural

10041659

Intervalo de preços
1,8233 € - 1,7329 €

Níveis de stock
398 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Fluoreto de polivinilideno
  • Código do material
    3926909790