Menu Procurar

Porcas hexagonais padrão - plástico

Em stock

Um fixador de seis lados com um furo com rosca interna, geralmente utilizado em conjunto com um parafuso ou porca. Pode ser fixado com ferramentas como chaves inglesas ou catracas.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
84 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Cor Material Comprar
0,0947 € - 0,0998 € 3016 Em stock
M8
Preto
Nylon 6/6
0,0883 € - 0,093 € 14600 Em stock
M10
Preto
Nylon 6/6
0,157 € - 0,1652 € 323 Em stock
M12
Preto
Nylon 6/6
0,0692 € - 0,0727 € 15150 Em stock
M8
Natural
Nylon 6/6
0,0773 € - 0,0814 € 91 Em stock
M6 x 1.0
Natural
PP
0,0592 € - 0,0622 € 45918 Em stock
M5
Natural
Nylon 6/6
0,0821 € - 0,0864 € 34850 Em stock
M6
Natural
Nylon 6/6
0,0786 € - 0,0828 € 3818 Em stock
M5
Natural
PP
0,2572 € - 0,2701 € 2358 Em stock
M5
Natural
PVDF
0,1313 € - 0,1382 € 123 Em stock
M8
Natural
PP
0,1239 € - 0,1302 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Preto
Nylon 6/6
0,0573 € - 0,0603 € 1200 Em stock
M6
Preto
Nylon 6/6
0,1213 € - 0,1276 € 200 Em stock
M4
Preto
Nylon 6/6
0,1651 € - 0,1738 € 25552 Em stock
M5
Transparente
PC
0,1434 € - 0,1509 € 100 Em stock
M5
Natural
PA
0,3955 € - 0,8744 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Natural
PVDF
0,6081 € - 0,6393 € 3759 Em stock
M8
Natural
PVDF
0,6533 € - 0,6878 € 522 Em stock
M10
Natural
PVDF
1,0192 € - 1,0731 € 479 Em stock
M12
Natural
PVDF
0,3629 € - 0,3818 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
Natural
Nylon 6/6
  • de 5
Porca sextavada M8 13.0 mm Nylon 6/6 Preto

10041512

Intervalo de preços
0,0998 € - 0,0947 €

Níveis de stock
3016 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Altura geral
    6.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Porca sextavada M10 17.0 mm Nylon 6/6 Preto

10041550

Intervalo de preços
0,093 € - 0,0883 €

Níveis de stock
14600 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Distância entre superfícies
    17.0 mm
  • Altura geral
    8.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Porca sextavada M12 18.0 mm Nylon 6/6 Preto

10041598

Intervalo de preços
0,1652 € - 0,157 €

Níveis de stock
323 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Distância entre superfícies
    18.0 mm
  • Altura geral
    10.8 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Porca sextavada M8 13.0 mm Nylon 6/6 Natural

10041505

Intervalo de preços
0,0727 € - 0,0692 €

Níveis de stock
15150 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Altura geral
    6.5 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Porca sextavada M6 x 1.0 10.0 mm PP Natural

10041482

Intervalo de preços
0,0814 € - 0,0773 €

Níveis de stock
91 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6 x 1.0
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Altura geral
    5.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polipropileno
Porca sextavada M5 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10041420

Intervalo de preços
0,0622 € - 0,0592 €

Níveis de stock
45918 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Altura geral
    4.2 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Porca sextavada M6 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10041468

Intervalo de preços
0,0864 € - 0,0821 €

Níveis de stock
34850 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Altura geral
    5.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Natural PP M5 Porca sextavada padrão

10041444

Intervalo de preços
0,0828 € - 0,0786 €

Níveis de stock
3818 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Altura geral
    4.2 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polipropileno
Porca sextavada M5 8.0 mm PVDF Natural

10041451

Intervalo de preços
0,2701 € - 0,2572 €

Níveis de stock
2358 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Altura geral
    4.2 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Fluoreto de polivinilideno
Porca sextavada M8 13.0 mm PP Natural

10041529

Intervalo de preços
0,1382 € - 0,1313 €

Níveis de stock
123 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Altura geral
    6.5 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polipropileno
Porca sextavada M5 8.0 mm Nylon 6/6 Preto

10041437

Intervalo de preços
0,1302 € - 0,1239 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Altura geral
    4.2 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Porca sextavada M6 10.0 mm Nylon 6/6 Preto

10041475

Intervalo de preços
0,0603 € - 0,0573 €

Níveis de stock
1200 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Altura geral
    5.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Porca sextavada M4 7.0 mm Nylon 6/6 Preto

10279168

Intervalo de preços
0,1276 € - 0,1213 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Altura geral
    3.2 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Porca sextavada M5 8.0 mm PC Transparente

10218396

Intervalo de preços
0,1738 € - 0,1651 €

Níveis de stock
25552 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Altura geral
    4.4 mm
  • Cor
    Transparente
  • Material completo
    Policarbonato
Porca sextavada M5 8.0 mm PA Natural

10326404

Intervalo de preços
0,1509 € - 0,1434 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790
Porca sextavada M6 10.0 mm PVDF Natural

10041499

Intervalo de preços
0,8744 € - 0,3955 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Altura geral
    5.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Fluoreto de polivinilideno
Porca sextavada M8 13.0 mm PVDF Natural

10041536

Intervalo de preços
0,6393 € - 0,6081 €

Níveis de stock
3759 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Altura geral
    6.5 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Fluoreto de polivinilideno
Natural PVDF M10 Porca sextavada padrão

10041574

Intervalo de preços
0,6878 € - 0,6533 €

Níveis de stock
522 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Distância entre superfícies
    17.0 mm
  • Altura geral
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Fluoreto de polivinilideno
Porca sextavada M12 18.0 mm PVDF Natural

10041611

Intervalo de preços
1,0731 € - 1,0192 €

Níveis de stock
479 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Distância entre superfícies
    18.0 mm
  • Altura geral
    10.8 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Fluoreto de polivinilideno
Porca sextavada M16 24.0 mm Nylon 6/6 Natural

10041635

Intervalo de preços
0,3818 € - 0,3629 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Distância entre superfícies
    24.0 mm
  • Altura geral
    14.8 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6