Menu Procurar

Porcas de orelhas (wing e fly) - porcas de orelhas de plástico (wing)

Em stock

As porcas com orelhas têm patilhas que dão uma aderência extra e permitem uma instalação e remoção fáceis, rápidas e sem ferramentas.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
25 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Altura geral Envergadura Comprar
0,1273 € - 0,1571 € 1000 Em stock
M5 x 0.8
12.2 mm
22.8 mm
0,1157 € - 0,1428 € 27373 Em stock
M6 x 1.0
16.0 mm
27.7 mm
0,4015 € - 0,4956 € 1000 Em stock
M12 x 1.75
22.7 mm
44.7 mm
0,1015 € - 0,1254 € 20000 Em stock
M4 x 0.7
12.2 mm
22.8 mm
0,1502 € - 0,1855 € 10498 Em stock
M4
8.0 mm
16.0 mm
0,2422 € - 0,2549 € 2998 Em stock
M10 x 1.5
18.3 mm
34.8 mm
0,1094 € - 0,135 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
13.4 mm
29.7 mm
0,1284 € - 0,1585 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6 x 1.0
13.4 mm
29.7 mm
0,125 € - 0,1544 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5 x 0.8
11.1 mm
22.2 mm
0,0811 € - 0,1002 € 495 Em stock
M4 x 0.7
8.0 mm
16.0 mm
0,0798 € - 0,1765 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
12.0 mm
25.0 mm
0,1813 € - 0,1909 € 1000 Em stock
M4
24.0 mm
35.0 mm
0,3347 € - 0,3519 € 3652 Em stock
M5
14.0 mm
25.0 mm
0,3347 € - 0,3519 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
14.0 mm
25.0 mm
0,1813 € - 0,1909 € 70 Em stock
M8
22.0 mm
35.0 mm
0,3347 € - 0,3519 € 2700 Em stock
M4
14.0 mm
25.0 mm
0,207 € - 0,2179 € 24398 Em stock
M10
25.0 mm
41.0 mm
0,7028 € - 0,7394 € 736 Em stock
M8
16.0 mm
26.0 mm
0,1718 € - 0,1809 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
22.0 mm
35.0 mm
0,3347 € - 0,3519 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
12.0 mm
25.0 mm
  • de 2
Porca de orelhas M5 x 0.8 12.2 mm 22.8 mm Nylon 6/6 Natural

10327432

Intervalo de preços
0,1571 € - 0,1273 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Diâmetro da base
    10.2 mm
  • Altura geral
    12.2 mm
  • Envergadura
    22.8 mm
  • Tamanho da rosca
    M5 x 0.8
  • Diâmetro do passo
    0.8 mm
Porca de orelhas M6 x 1.0 16.0 mm 27.7 mm Nylon 6/6 Natural

10327463

Intervalo de preços
0,1428 € - 0,1157 €

Níveis de stock
27373 Em stock
Características
  • Diâmetro da base
    14.2 mm
  • Altura geral
    16.0 mm
  • Envergadura
    27.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 x 1.0
  • Diâmetro do passo
    1.0 mm
Porca de orelhas M12 x 1.75 22.7 mm 44.7 mm Nylon 6/6 Natural

10327494

Intervalo de preços
0,4956 € - 0,4015 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Diâmetro da base
    21.1 mm
  • Altura geral
    22.7 mm
  • Envergadura
    44.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M12 x 1.75
  • Diâmetro do passo
    1.8 mm
Porca de orelhas M4 x 0.7 12.2 mm 22.8 mm Nylon 6/6 Natural

10327418

Intervalo de preços
0,1254 € - 0,1015 €

Níveis de stock
20000 Em stock
Características
  • Diâmetro da base
    10.2 mm
  • Altura geral
    12.2 mm
  • Envergadura
    22.8 mm
  • Tamanho da rosca
    M4 x 0.7
  • Diâmetro do passo
    0.7 mm
Porca de orelhas M4 8.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6 Natural

10327395

Intervalo de preços
0,1855 € - 0,1502 €

Níveis de stock
10498 Em stock
Características
  • Diâmetro da base
    9.5 mm
  • Altura geral
    8.0 mm
  • Envergadura
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro do passo
    0.7 mm
Porca de orelhas M10 x 1.5 18.3 mm 34.8 mm Nylon 6/6 Natural

10327487

Intervalo de preços
0,2549 € - 0,2422 €

Níveis de stock
2998 Em stock
Características
  • Diâmetro da base
    16.2 mm
  • Altura geral
    18.3 mm
  • Envergadura
    34.8 mm
  • Tamanho da rosca
    M10 x 1.5
  • Diâmetro do passo
    1.5 mm
Porca de orelhas M6 13.4 mm 29.7 mm Nylon 6/6 Natural

10327449

Intervalo de preços
0,135 € - 0,1094 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da base
    9.5 mm
  • Altura geral
    13.4 mm
  • Envergadura
    29.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro do passo
    1.0 mm
Porca de orelhas M6 x 1.0 13.4 mm 29.7 mm Nylon 6/6 Natural

10327456

Intervalo de preços
0,1585 € - 0,1284 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da base
    9.5 mm
  • Altura geral
    13.4 mm
  • Envergadura
    29.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 x 1.0
  • Diâmetro do passo
    1.0 mm
Porca de orelhas M5 x 0.8 11.1 mm 22.2 mm Nylon 6/6 Natural

10327425

Intervalo de preços
0,1544 € - 0,125 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da base
    12.7 mm
  • Altura geral
    11.1 mm
  • Envergadura
    22.2 mm
  • Tamanho da rosca
    M5 x 0.8
  • Diâmetro do passo
    0.8 mm
Porca de orelhas M4 x 0.7 8.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6 Natural

10327401

Intervalo de preços
0,1002 € - 0,0811 €

Níveis de stock
495 Em stock
Características
  • Diâmetro da base
    9.5 mm
  • Altura geral
    8.0 mm
  • Envergadura
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4 x 0.7
  • Diâmetro do passo
    0.7 mm
Porca de orelhas M6 12.0 mm 25.0 mm Nylon Natural

10060261

Intervalo de preços
0,1765 € - 0,0798 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da base
    10.0 mm
  • Altura geral
    12.0 mm
  • Envergadura
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Natural
Porca de orelhas M4 24.0 mm 35.0 mm Nylon Natural

10060438

Intervalo de preços
0,1909 € - 0,1813 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Diâmetro da base
    24.0 mm
  • Altura geral
    24.0 mm
  • Envergadura
    35.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro do passo
    0.7 mm
Porca de orelhas M5 14.0 mm 25.0 mm Nylon Natural

10180242

Intervalo de preços
0,3519 € - 0,3347 €

Níveis de stock
3652 Em stock
Características
  • Altura geral
    14.0 mm
  • Envergadura
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
Porca de orelhas M6 14.0 mm 25.0 mm Nylon Natural

10180266

Intervalo de preços
0,3519 € - 0,3347 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    14.0 mm
  • Envergadura
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
Porca de orelhas M8 22.0 mm 35.0 mm Nylon Natural

10060353

Intervalo de preços
0,1909 € - 0,1813 €

Níveis de stock
70 Em stock
Características
  • Diâmetro da base
    14.0 mm
  • Altura geral
    22.0 mm
  • Envergadura
    35.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro do passo
    1.25 mm
Porca de orelhas M4 14.0 mm 25.0 mm Nylon Natural

10180228

Intervalo de preços
0,3519 € - 0,3347 €

Níveis de stock
2700 Em stock
Características
  • Altura geral
    14.0 mm
  • Envergadura
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
Porca de orelhas M10 25.0 mm 41.0 mm Nylon 6/6 Natural

10262481

Intervalo de preços
0,2179 € - 0,207 €

Níveis de stock
24398 Em stock
Características
  • Diâmetro da base
    17.0 mm
  • Altura geral
    25.0 mm
  • Envergadura
    41.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro do passo
    1.5 mm
Porca de orelhas M8 16.0 mm 26.0 mm Nylon Natural

10180280

Intervalo de preços
0,7394 € - 0,7028 €

Níveis de stock
736 Em stock
Características
  • Altura geral
    16.0 mm
  • Envergadura
    26.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
Porca de orelhas M4 22.0 mm 35.0 mm Nylon Natural

10060322

Intervalo de preços
0,1809 € - 0,1718 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da base
    14.0 mm
  • Altura geral
    22.0 mm
  • Envergadura
    35.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro do passo
    0.7 mm
Porca de orelhas M3 12.0 mm 25.0 mm Nylon Natural

10326732

Intervalo de preços
0,3519 € - 0,3347 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da base
    10.0 mm
  • Altura geral
    12.0 mm
  • Envergadura
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Diâmetro do passo
    0.5 mm