Menu Procurar

Porca de orelhas M4 x 0.7 12.2 mm 22.8 mm Nylon 6/6 Natural

This natural Nylon deco wing nut has two protruding wings to allow for easy hand installation.
Referência da Essentra:

10327418

Número de peça do fabricante:

06M040070WN

25500 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 2499 0,1254 €
2500 - 9999 0,1128 €
10000 + 0,1015 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

62,70 €

500 x 0,1254 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro da base 10.2 mm
Altura geral 12.2 mm
Envergadura 22.8 mm
Tamanho da rosca M4 x 0.7
Diâmetro do passo 0.7 mm
Cor Natural
Material completo Nylon 6/6
Normas REACH, RoHS, UL
Código do material 3926909790

Produto 06M040070WN Substitui:

Porca de orelhas M4 12.0 mm 25.0 mm Nylon Natural
Referência da Essentra: 10060247
Número de peça do fabricante: 0480520000VR
Porca de orelhas M4 12.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Natural
Referência da Essentra: 10326749
Número de peça do fabricante: 053101100002

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos