Menu Procurar

Porcas cilíndricas de bronze

Em produção

As porcas cilíndricas de bronze são utilizadas com os nossos parafusos de avanço para converter o movimento rotativo em movimento linear. A porca é roscada no parafuso e movimenta-se ao longo do comprimento do parafuso à medida que roda, proporcionando um movimento fluido e preciso.

Ideal para aplicações manuais ou motorizadas a rotação baixa ou média. Incluem roscas internas que correspondem ao parafusos para garantir uma durabilidade excecional e resistência ao desgaste devido ao material. Fabricadas em bronze, que proporciona uma melhor resistência à corrosão que o aço, mas é menos forte ou resistente à temperatura.

São utilizadas nos setores automóvel, aeroespacial ou construção para manter os parafusos de avanço na posição. Disponíveis como porcas cilíndricas de bronze com rosca para a direita, bem como com roscas para a esquerda.

  • Material: Bronze
  • ISO 2901/2903 e DIN 103

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
52 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade l1 Tamanho da rosca d1 tol 7H Superfície de contacto Direção da rosca d2 tol. h10 Lead Comprar
12,9265 € - 17,2319 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.0
TR12 x 3
12.0
280.0
Mão direita
26.0
3.0
21,527 € - 28,6958 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.0
TR14 x 6
14.0
380.0
Mão direita
30.0
6.0
35,638 € - 47,5139 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0
TR20 x 4
20.0
790.0
Mão direita
45.0
4.0
139,0088 € - 173,761 € Solicite o prazo de entrega aqui
72.0
TR36 x 6
36.0
2610.0
Mão esquerda
75.0
6.0
21,527 € - 28,6958 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.0
TR14 x 3
14.0
380.0
Mão esquerda
30.0
3.0
9,7747 € - 13,0295 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
TR10 x 2
10.0
200.0
Mão direita
22.0
2.0
102,2584 € - 120,304 € Solicite o prazo de entrega aqui
56.0
TR28 x 5
28.0
2400.0
Mão esquerda
60.0
5.0
52,8493 € - 66,0539 € Solicite o prazo de entrega aqui
48.0
TR24 x 5
24.0
1130.0
Mão direita
50.0
5.0
114,0107 € - 134,1266 € Solicite o prazo de entrega aqui
64.0
TR32 x 12
32.0
1910.0
Mão direita
60.0
12.0
104,6274 € - 123,0953 € Solicite o prazo de entrega aqui
64.0
TR32 x 6
32.0
1910.0
Mão direita
60.0
6.0
216,9283 € - 255,2031 € Solicite o prazo de entrega aqui
80.0
TR40 x 14
40.0
3210.0
Mão direita
80.0
14.0
24,308 € - 32,3935 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.0
TR16 x 8
16.0
490.0
Mão direita
36.0
8.0
42,951 € - 53,6836 € Solicite o prazo de entrega aqui
44.0
TR22 x 5
22.0
940.0
Mão direita
45.0
5.0
92,8442 € - 109,2315 € Solicite o prazo de entrega aqui
56.0
TR28 x 5
28.0
240.0
Mão direita
60.0
5.0
29,2417 € - 38,9855 € Solicite o prazo de entrega aqui
36.0
TR18 x 4
18.0
630.0
Mão esquerda
40.0
4.0
376,1766 € - 417,9637 € Solicite o prazo de entrega aqui
120.0
TR60 x 9
60.0
7320.0
Mão direita
100.0
9.0
570,8878 € - 634,3152 € Solicite o prazo de entrega aqui
140.0
TR70 x 10
70.0
10000.0
Mão esquerda
110.0
10.0
622,7895 € - 691,9849 € Solicite o prazo de entrega aqui
160.0
TR80 x 10
80.0
12950.0
Mão direita
120.0
10.0
33,4132 € - 44,5372 € Solicite o prazo de entrega aqui
36.0
TR18 x 8
18.0
630.0
Mão direita
40.0
8.0
12,4527 € - 16,6036 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
TR10 x 2
10.0
200.0
Mão esquerda
22.0
2.0
  • de 3
Porca cilíndrica TR12 x 3 24.0 Bronze

20147754

Intervalo de preços
17,2319 € - 12,9265 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR12 x 3
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Lead
    3.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca cilíndrica TR14 x 6 28.0 Bronze

20147808

Intervalo de preços
28,6958 € - 21,527 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR14 x 6
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Lead
    6.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca cilíndrica TR20 x 4 40.0 Bronze

20147877

Intervalo de preços
47,5139 € - 35,638 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR20 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Lead
    4.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca cilíndrica TR36 x 6 72.0 Bronze

20148096

Intervalo de preços
173,761 € - 139,0088 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR36 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Lead
    6.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
Porca cilíndrica TR14 x 3 28.0 Bronze

20147792

Intervalo de preços
28,6958 € - 21,527 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR14 x 3
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Lead
    3.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
Porca cilíndrica TR10 x 2 20.0 Bronze

20147730

Intervalo de preços
13,0295 € - 9,7747 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR10 x 2
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Lead
    2.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca cilíndrica TR28 x 5 56.0 Bronze

20148003

Intervalo de preços
120,304 € - 102,2584 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR28 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    28.0
  • Lead
    5.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
Porca cilíndrica TR24 x 5 48.0 Bronze

20147945

Intervalo de preços
66,0539 € - 52,8493 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR24 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Lead
    5.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca cilíndrica TR32 x 12 64.0 Bronze

20148041

Intervalo de preços
134,1266 € - 114,0107 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR32 x 12
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol 7H
    32.0
  • Lead
    12.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca cilíndrica TR32 x 6 64.0 Bronze

20148058

Intervalo de preços
123,0953 € - 104,6274 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR32 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    32.0
  • Lead
    6.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca cilíndrica TR40 x 14 80.0 Bronze

20148102

Intervalo de preços
255,2031 € - 216,9283 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR40 x 14
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Lead
    14.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca cilíndrica TR16 x 8 32.0 Bronze

20147839

Intervalo de preços
32,3935 € - 24,308 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR16 x 8
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Lead
    8.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca cilíndrica TR22 x 5 44.0 Bronze

20147914

Intervalo de preços
53,6836 € - 42,951 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR22 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    22.0
  • Lead
    5.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca cilíndrica TR28 x 5 56.0 Bronze

20147990

Intervalo de preços
109,2315 € - 92,8442 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR28 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    28.0
  • Lead
    5.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca cilíndrica TR18 x 4 36.0 Bronze

20147853

Intervalo de preços
38,9855 € - 29,2417 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR18 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    18.0
  • Lead
    4.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
Porca cilíndrica TR60 x 9 120.0 Bronze

20148171

Intervalo de preços
417,9637 € - 376,1766 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR60 x 9
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    60.0
  • Lead
    9.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca cilíndrica TR70 x 10 140.0 Bronze

20148201

Intervalo de preços
634,3152 € - 570,8878 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR70 x 10
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    70.0
  • Lead
    10.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
Porca cilíndrica TR80 x 10 160.0 Bronze

20149505

Intervalo de preços
691,9849 € - 622,7895 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR80 x 10
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    80.0
  • Lead
    10.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca cilíndrica TR18 x 8 36.0 Bronze

20147860

Intervalo de preços
44,5372 € - 33,4132 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR18 x 8
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol 7H
    18.0
  • Lead
    8.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca cilíndrica TR10 x 2 20.0 Bronze

20147747

Intervalo de preços
16,6036 € - 12,4527 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR10 x 2
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Lead
    2.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda