Menu Procurar

Ponteiras redondas - padrão

Em stock

As ponteiras redondas padrão são um tipo de tampa protetora que protege os tubos, varas e, ocasionalmente, roscas, bem como extremidades de pernas de móveis, pernas de cadeiras e degraus de escadas. São antiderrapantes e antirriscos. Concebidas para se encaixarem na perfeição, proporcionando um ajuste confortável e seguro.

As ponteiras oferecem proteção ao eixo ou tubo de forma a garantir que não se partem em contacto com superfícies duras e fornecem proteção e aderência ao piso.

São fáceis de instalar, basta empurrá-las contra a extremidade das aplicações. Duráveis e duradouras, protegem as suas aplicações. Normalmente utilizadas no fabrico de móveis, e aplicações comerciais e de retalho.

  • Material: PVC, LDPE, Nylon
  • Cor: branco, preto, natural

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
74 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor H Material d h Tipo Comprar
0,1461 € - 0,3231 € 4626 Em stock
Branco
LDPE - PIR
25.4 mm
22.0 mm
1
0,2977 € - 0,6581 € 24 Em stock
Preto
LDPE - PIR
31.7 mm
27.0 mm
1
0,1204 € - 0,2662 € 6093 Em stock
Branco
LDPE - PIR
22.2 mm
17.5 mm
1
0,1472 € - 0,2727 € 250 Em stock
Preto
22.0 mm
Polietileno de baixa densidade
22.0 mm
18.0 mm
1
0,1488 € - 0,329 € 685 Em stock
Branco
22.0 mm
Polietileno de baixa densidade
22.0 mm
18.0 mm
1
0,1989 € - 0,2095 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
13.0 mm
LDPE - PIR
6.0 mm
10.6 mm
4
0,2539 € - 0,268 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
18.0 mm
LDPE - PIR
13.0 mm
14.5 mm
4
0,1224 € - 0,2707 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
28.0 mm
PVC
10.0 mm
22.0 mm
0,3044 € - 0,6731 € 6000 Em stock
Preto
38.0 mm
PVC
18.0 mm
31.0 mm
0,0832 € - 0,1839 € 9250 Em stock
Branco
Polietileno de baixa densidade
18.0 mm
0,1474 € - 0,3261 € 7490 Em stock
Branco
Polietileno de baixa densidade
25.0 mm
0,0871 € - 0,1926 € 40720 Em stock
Preto
20.0 mm
Polietileno de baixa densidade
16.0 mm
14.0 mm
1
0,1066 € - 0,2357 € 15440 Em stock
Branco
20.0 mm
Polietileno de baixa densidade
16.0 mm
14.0 mm
1
0,0602 € - 0,1331 € 3962 Em stock
Preto
LDPE - PIR
15.8 mm
13.3 mm
1
0,0534 € - 0,1181 € 44000 Em stock
Preto
LDPE - PIR
11.1 mm
12.0 mm
1
0,0828 € - 0,183 € 5831 Em stock
Branco
Polietileno de baixa densidade
20.0 mm
0,1989 € - 0,2095 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
13.0 mm
LDPE - PIR
5.0 mm
10.7 mm
4
0,1989 € - 0,2095 € 50002 Em stock
Preto
11.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
9.0 mm
4
0,2016 € - 0,2122 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
18.0 mm
LDPE - PIR
10.0 mm
14.5 mm
4
0,3197 € - 0,3357 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
18.0 mm
LDPE - PIR
16.0 mm
14.5 mm
4
  • de 4
Virola redonda 25.4 mm LDPE - PIR Branco

10070055

Intervalo de preços
0,3231 € - 0,1461 €

Níveis de stock
4626 Em stock
Características
  • d
    25.4 mm
  • h
    22.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Branco
  • Tipo
    1
Virola redonda 31.7 mm LDPE - PIR Preto

10078716

Intervalo de preços
0,6581 € - 0,2977 €

Níveis de stock
24 Em stock
Características
  • d
    31.7 mm
  • h
    27.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    1
Virola redonda 22.2 mm LDPE - PIR Branco

10069998

Intervalo de preços
0,2662 € - 0,1204 €

Níveis de stock
6093 Em stock
Características
  • d
    22.2 mm
  • h
    17.5 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Branco
  • Tipo
    1
Virola redonda 22.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10246856

Intervalo de preços
0,2727 € - 0,1472 €

Níveis de stock
250 Em stock
Características
  • d
    22.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
Virola redonda 22.0 mm Polietileno de baixa densidade Branco

10246894

Intervalo de preços
0,329 € - 0,1488 €

Níveis de stock
685 Em stock
Características
  • d
    22.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Branco
Virola redonda 6.0 mm LDPE - PIR Preto

10116463

Intervalo de preços
0,2095 € - 0,1989 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    6.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    10.6 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
Virola redonda 13.0 mm LDPE - PIR Preto

10116500

Intervalo de preços
0,268 € - 0,2539 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    13.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
Virola redonda de uso muito intensivo 28.0 mm 10.0 mm PVC Preto

10257203

Intervalo de preços
0,2707 € - 0,1224 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    10.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Preto
Virola redonda de uso muito intensivo 38.0 mm 18.0 mm PVC Preto

10257241

Intervalo de preços
0,6731 € - 0,3044 €

Níveis de stock
6000 Em stock
Características
  • d
    18.0 mm
  • H
    38.0 mm
  • h
    31.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Preto
Virola redonda 18.0 mm Polietileno de baixa densidade Branco

10257296

Intervalo de preços
0,1839 € - 0,0832 €

Níveis de stock
9250 Em stock
Características
  • d
    18.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Branco
  • Código do material
    3926909790
Virola redonda 25.0 mm Polietileno de baixa densidade Branco

10257555

Intervalo de preços
0,3261 € - 0,1474 €

Níveis de stock
7490 Em stock
Características
  • d
    25.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Branco
  • Código do material
    3926909790
Virola redonda 16.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10246849

Intervalo de preços
0,1926 € - 0,0871 €

Níveis de stock
40720 Em stock
Características
  • d
    16.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
Virola redonda 16.0 mm Polietileno de baixa densidade Branco

10246887

Intervalo de preços
0,2357 € - 0,1066 €

Níveis de stock
15440 Em stock
Características
  • d
    16.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Branco
Virola redonda 15.8 mm LDPE - PIR Preto

10104590

Intervalo de preços
0,1331 € - 0,0602 €

Níveis de stock
3962 Em stock
Características
  • d
    15.8 mm
  • h
    13.3 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    1
Virola redonda 11.1 mm LDPE - PIR Preto

10104446

Intervalo de preços
0,1181 € - 0,0534 €

Níveis de stock
44000 Em stock
Características
  • d
    11.1 mm
  • h
    12.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    1
Virola redonda 20.0 mm Polietileno de baixa densidade Branco

10307861

Intervalo de preços
0,183 € - 0,0828 €

Níveis de stock
5831 Em stock
Características
  • d
    20.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Branco
  • Código do material
    3926909790
Virola redonda 5.0 mm LDPE - PIR Preto

10116456

Intervalo de preços
0,2095 € - 0,1989 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    5.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    10.7 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
Virola redonda 4.0 mm LDPE - PIR Preto

10116449

Intervalo de preços
0,2095 € - 0,1989 €

Níveis de stock
50002 Em stock
Características
  • d
    4.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
Virola redonda 10.0 mm LDPE - PIR Preto

10116487

Intervalo de preços
0,2122 € - 0,2016 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    10.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
Virola redonda 16.0 mm LDPE - PIR Preto

10116524

Intervalo de preços
0,3357 € - 0,3197 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    16.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto