Menu Procurar

Ponteiras redondas - padrão

Em stock

As ponteiras redondas padrão são um tipo de tampa protetora que protege os tubos, varas e, ocasionalmente, roscas, bem como extremidades de pernas de móveis, pernas de cadeiras e degraus de escadas. São antiderrapantes e antirriscos. Concebidas para se encaixarem na perfeição, proporcionando um ajuste confortável e seguro.

As ponteiras oferecem proteção ao eixo ou tubo de forma a garantir que não se partem em contacto com superfícies duras e fornecem proteção e aderência ao piso.

São fáceis de instalar, basta empurrá-las contra a extremidade das aplicações. Duráveis e duradouras, protegem as suas aplicações. Normalmente utilizadas no fabrico de móveis, e aplicações comerciais e de retalho.

  • Material: PVC, LDPE, Nylon
  • Cor: branco, preto, natural

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
74 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor H Material d h Tipo Comprar
0,7889 € - 0,8309 € 1674 Em stock
Preto
31.0 mm
PVC
12.0 mm
24.0 mm
2
0,6931 € - 0,7298 € 1970 Em stock
Branco
23.0 mm
Polietileno de baixa densidade
25.0 mm
3
0,8395 € - 0,8836 € 829 Em stock
Preto
38.0 mm
PVC
18.0 mm
31.0 mm
2
0,5489 € - 0,579 € 2209 Em stock
Preto
21.8 mm
Polietileno de baixa densidade
20.0 mm
3
0,5273 € - 0,5533 € 741 Em stock
Branco
21.8 mm
Polietileno de baixa densidade
20.0 mm
3
0,8827 € - 0,9298 € Solicite o prazo de entrega aqui
Branco
25.7 mm
Polietileno de baixa densidade
30.0 mm
3
0,9902 € - 1,0429 € 200 Em stock
Preto
40.0 mm
PVC
20.0 mm
33.0 mm
2
0,6975 € - 0,7339 € 989 Em stock
Preto
25.4 mm
Polietileno de baixa densidade
28.0 mm
3
0,8029 € - 0,8449 € 900 Em stock
Preto
36.0 mm
PVC
16.0 mm
29.0 mm
2
0,6566 € - 0,691 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
28.0 mm
PVC
10.0 mm
22.0 mm
2
0,5813 € - 0,6114 € 279 Em stock
Preto
23.0 mm
Polietileno de baixa densidade
25.0 mm
3
0,6027 € - 0,635 € 1300 Em stock
Branco
20.9 mm
Polietileno de baixa densidade
18.0 mm
3
0,4385 € - 0,4614 € 402 Em stock
Preto
20.9 mm
Polietileno de baixa densidade
18.0 mm
3
0,7836 € - 0,8244 € 1193 Em stock
Preto
25.7 mm
Polietileno de baixa densidade
30.0 mm
3
0,1461 € - 0,3231 € 4500 Em stock
Branco
LDPE - PIR
25.4 mm
22.0 mm
1
0,2977 € - 0,6581 € 24 Em stock
Preto
LDPE - PIR
31.7 mm
27.0 mm
1
0,1204 € - 0,2662 € 1000 Em stock
Preto
LDPE - PIR
22.2 mm
17.5 mm
1
0,1204 € - 0,2662 € 6000 Em stock
Branco
LDPE - PIR
22.2 mm
17.5 mm
1
0,2016 € - 0,2122 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
18.0 mm
LDPE - PIR
10.0 mm
14.5 mm
4
0,3197 € - 0,3357 € 9 Em stock
Preto
18.0 mm
LDPE - PIR
16.0 mm
14.5 mm
4
  • de 4
Virola redonda de uso muito intensivo 12.0 mm PVC Preto

10404300

Intervalo de preços
0,8309 € - 0,7889 €

Níveis de stock
1674 Em stock
Características
  • d
    12.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Preto
Virola redonda 25.0 mm Polietileno de baixa densidade Branco

10402993

Intervalo de preços
0,7298 € - 0,6931 €

Níveis de stock
1970 Em stock
Características
  • d
    25.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Branco
  • Tipo
    3
Virola redonda de uso muito intensivo 18.0 mm PVC Preto

10404324

Intervalo de preços
0,8836 € - 0,8395 €

Níveis de stock
829 Em stock
Características
  • d
    18.0 mm
  • H
    38.0 mm
  • h
    31.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Preto
Virola redonda 20.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10402986

Intervalo de preços
0,579 € - 0,5489 €

Níveis de stock
2209 Em stock
Características
  • d
    20.0 mm
  • H
    21.8 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    3
Virola redonda 20.0 mm Polietileno de baixa densidade Branco

10402979

Intervalo de preços
0,5533 € - 0,5273 €

Níveis de stock
741 Em stock
Características
  • d
    20.0 mm
  • H
    21.8 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Branco
  • Tipo
    3
Virola redonda 30.0 mm Polietileno de baixa densidade Branco

10403037

Intervalo de preços
0,9298 € - 0,8827 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    30.0 mm
  • H
    25.7 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Branco
  • Tipo
    3
Virola redonda de uso muito intensivo 20.0 mm PVC Preto

10404331

Intervalo de preços
1,0429 € - 0,9902 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • d
    20.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Preto
Virola redonda 28.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10403020

Intervalo de preços
0,7339 € - 0,6975 €

Níveis de stock
989 Em stock
Características
  • d
    28.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    3
Virola redonda de uso muito intensivo 16.0 mm PVC Preto

10404317

Intervalo de preços
0,8449 € - 0,8029 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • d
    16.0 mm
  • H
    36.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Preto
Virola redonda de uso muito intensivo 10.0 mm PVC Preto

10404294

Intervalo de preços
0,691 € - 0,6566 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    10.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Preto
Virola redonda 25.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10403006

Intervalo de preços
0,6114 € - 0,5813 €

Níveis de stock
279 Em stock
Características
  • d
    25.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    3
Virola redonda 18.0 mm Polietileno de baixa densidade Branco

10402955

Intervalo de preços
0,635 € - 0,6027 €

Níveis de stock
1300 Em stock
Características
  • d
    18.0 mm
  • H
    20.9 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Branco
  • Tipo
    3
Virola redonda 18.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10402962

Intervalo de preços
0,4614 € - 0,4385 €

Níveis de stock
402 Em stock
Características
  • d
    18.0 mm
  • H
    20.9 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    3
Virola redonda 30.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10403044

Intervalo de preços
0,8244 € - 0,7836 €

Níveis de stock
1193 Em stock
Características
  • d
    30.0 mm
  • H
    25.7 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    3
Virola redonda 25.4 mm LDPE - PIR Branco

10070055

Intervalo de preços
0,3231 € - 0,1461 €

Níveis de stock
4500 Em stock
Características
  • d
    25.4 mm
  • h
    22.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Branco
  • Tipo
    1
Virola redonda 31.7 mm LDPE - PIR Preto

10078716

Intervalo de preços
0,6581 € - 0,2977 €

Níveis de stock
24 Em stock
Características
  • d
    31.7 mm
  • h
    27.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    1
Virola redonda 22.2 mm LDPE - PIR Preto

10070000

Intervalo de preços
0,2662 € - 0,1204 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • d
    22.2 mm
  • h
    17.5 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    1
Virola redonda 22.2 mm LDPE - PIR Branco

10069998

Intervalo de preços
0,2662 € - 0,1204 €

Níveis de stock
6000 Em stock
Características
  • d
    22.2 mm
  • h
    17.5 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Branco
  • Tipo
    1
Virola redonda 10.0 mm LDPE - PIR Preto

10116487

Intervalo de preços
0,2122 € - 0,2016 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    10.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
Virola redonda 16.0 mm LDPE - PIR Preto

10116524

Intervalo de preços
0,3357 € - 0,3197 €

Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • d
    16.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto