Menu Procurar

Ponteiras redondas - cónicas

Em stock

As ponteiras redondas cónicas são um tipo de tampa protetora que protege os tubos, varas e, ocasionalmente, roscas, bem como extremidades de pernas de móveis, pernas de cadeiras e degraus de escadas. São antiderrapantes e antirriscos. Concebidas para se encaixarem na perfeição, proporcionando um ajuste confortável e seguro.

As ponteiras oferecem proteção ao eixo ou tubo de forma a garantir que não se partem em contacto com superfícies duras e fornecem proteção e aderência ao piso.

São fáceis de instalar, basta empurrá-las contra a extremidade das aplicações. Duráveis e duradouras, protegem as suas aplicações. Normalmente utilizadas no fabrico de móveis, e aplicações comerciais e de retalho.

Material: PVC, Nylon Cor: branco, preto, natural

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
82 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade H d h Tipo Comprar
1850 Em stock
18.0 mm
22.0 mm
2,5616 € - 2,6913 € 81 Em stock
32.0 mm
39.0 mm
2
0,5382 € - 0,566 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0 mm
17.0 mm
2
0,5833 € - 0,6134 € 842 Em stock
16.0 mm
20.0 mm
2
0,831 € - 0,874 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
24.0 mm
2
3,1971 € - 3,3578 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.0 mm
39.0 mm
2
1,8673 € - 1,9662 € 2556 Em stock
22.0 mm
26.0 mm
2
3,1003 € - 3,2609 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.0 mm
32.0 mm
2
0,6995 € - 0,7362 € 4856 Em stock
16.0 mm
20.0 mm
2
0,8396 € - 0,8847 € 208 Em stock
20.0 mm
24.0 mm
2
0,5016 € - 0,5296 € 1788 Em stock
14.0 mm
18.0 mm
2
0,7168 € - 0,7535 € 503 Em stock
18.0 mm
22.0 mm
2
2,2196 € - 2,337 € 515 Em stock
25.0 mm
30.0 mm
2
2,7882 € - 2,9385 € 4940 Em stock
30.0 mm
34.0 mm
2
1,7726 € - 1,8663 € 416 Em stock
25.0 mm
30.0 mm
2
3,8748 € - 4,0798 € 60 Em stock
35.0 mm
40.0 mm
2
1,5831 € - 1,6675 € 580 Em stock
22.0 mm
26.0 mm
2
2,4544 € - 2,5832 € 93 Em stock
28.0 mm
32.0 mm
2
0,2369 € - 0,2492 € 3320 Em stock
5.0 mm
10.0 mm
2
0,3668 € - 0,3862 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0 mm
13.0 mm
2
  • de 5
Virola cónica (D) 18.0 mm PVC Branco

10236024


Níveis de stock
1850 Em stock
Características
  • d
    18.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Branco
  • Código do material
    3923509000
Virola cónica 39.0 mm 32.0 mm PVC Preto

10404164

Intervalo de preços
2,6913 € - 2,5616 €

Níveis de stock
81 Em stock
Características
  • d
    32.0 mm
  • h
    39.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    2
Virola cónica 17.0 mm 12.0 mm PVC Preto

10403983

Intervalo de preços
0,566 € - 0,5382 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    12.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    2
Virola cónica 20.0 mm 16.0 mm PVC Preto

10404027

Intervalo de preços
0,6134 € - 0,5833 €

Níveis de stock
842 Em stock
Características
  • d
    16.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    2
Virola cónica 24.0 mm 20.0 mm PVC Preto

10404065

Intervalo de preços
0,874 € - 0,831 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    20.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    2
Virola cónica 39.0 mm 32.0 mm PVC Branco

10404157

Intervalo de preços
3,3578 € - 3,1971 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    32.0 mm
  • h
    39.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Branco
  • Tipo
    2
Virola cónica 26.0 mm 22.0 mm PVC Branco

10404072

Intervalo de preços
1,9662 € - 1,8673 €

Níveis de stock
2556 Em stock
Características
  • d
    22.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Branco
  • Tipo
    2
Virola cónica 32.0 mm 28.0 mm PVC Branco

10404119

Intervalo de preços
3,2609 € - 3,1003 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    28.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Branco
  • Tipo
    2
Virola cónica 20.0 mm 16.0 mm PVC Branco

10404010

Intervalo de preços
0,7362 € - 0,6995 €

Níveis de stock
4856 Em stock
Características
  • d
    16.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Branco
  • Tipo
    2
Virola cónica 24.0 mm 20.0 mm PVC Branco

10404058

Intervalo de preços
0,8847 € - 0,8396 €

Níveis de stock
208 Em stock
Características
  • d
    20.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Branco
  • Tipo
    2
Virola cónica 18.0 mm 14.0 mm PVC Preto

10404003

Intervalo de preços
0,5296 € - 0,5016 €

Níveis de stock
1788 Em stock
Características
  • d
    14.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    2
Virola cónica 22.0 mm 18.0 mm PVC Preto

10404041

Intervalo de preços
0,7535 € - 0,7168 €

Níveis de stock
503 Em stock
Características
  • d
    18.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    2
Virola cónica 30.0 mm 25.0 mm PVC Branco

10404096

Intervalo de preços
2,337 € - 2,2196 €

Níveis de stock
515 Em stock
Características
  • d
    25.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Branco
  • Tipo
    2
Virola cónica 34.0 mm 30.0 mm PVC Branco

10404133

Intervalo de preços
2,9385 € - 2,7882 €

Níveis de stock
4940 Em stock
Características
  • d
    30.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Branco
  • Tipo
    2
Virola cónica 30.0 mm 25.0 mm PVC Preto

10404102

Intervalo de preços
1,8663 € - 1,7726 €

Níveis de stock
416 Em stock
Características
  • d
    25.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    2
Virola cónica 40.0 mm 35.0 mm PVC Preto

10404171

Intervalo de preços
4,0798 € - 3,8748 €

Níveis de stock
60 Em stock
Características
  • d
    35.0 mm
  • h
    40.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    2
Virola cónica 26.0 mm 22.0 mm PVC Preto

10404089

Intervalo de preços
1,6675 € - 1,5831 €

Níveis de stock
580 Em stock
Características
  • d
    22.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    2
Virola cónica 32.0 mm 28.0 mm PVC Preto

10404126

Intervalo de preços
2,5832 € - 2,4544 €

Níveis de stock
93 Em stock
Características
  • d
    28.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    2
Virola cónica 10.0 mm 5.0 mm PVC Preto

10403914

Intervalo de preços
0,2492 € - 0,2369 €

Níveis de stock
3320 Em stock
Características
  • d
    5.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    2
Virola cónica 13.0 mm 8.0 mm PVC Preto

10403952

Intervalo de preços
0,3862 € - 0,3668 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    8.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    2