Menu Procurar

Ponteiras redondas - cónicas

Em stock

As ponteiras redondas cónicas são um tipo de tampa protetora que protege os tubos, varas e, ocasionalmente, roscas, bem como extremidades de pernas de móveis, pernas de cadeiras e degraus de escadas. São antiderrapantes e antirriscos. Concebidas para se encaixarem na perfeição, proporcionando um ajuste confortável e seguro.

As ponteiras oferecem proteção ao eixo ou tubo de forma a garantir que não se partem em contacto com superfícies duras e fornecem proteção e aderência ao piso.

São fáceis de instalar, basta empurrá-las contra a extremidade das aplicações. Duráveis e duradouras, protegem as suas aplicações. Normalmente utilizadas no fabrico de móveis, e aplicações comerciais e de retalho.

Material: PVC, Nylon Cor: branco, preto, natural

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
82 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade H d h Tipo Comprar
1850 Em stock
18.0 mm
22.0 mm
0,1042 € - 0,2303 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.9 mm
14.3 mm
1
2,7882 € - 2,9385 € 4950 Em stock
30.0 mm
34.0 mm
2
3,8748 € - 4,0798 € 60 Em stock
35.0 mm
40.0 mm
2
0,0404 € - 0,0894 € 20500 Em stock
6.0 mm
12.0 mm
1
0,0266 € - 0,0589 € 32500 Em stock
4.0 mm
9.0 mm
1
0,1583 € - 0,3499 € 23400 Em stock
20.0 mm
24.0 mm
1
0,0389 € - 0,0861 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.0 mm
38.0 mm
1
0,5253 € - 1,1606 € 16600 Em stock
5.0 mm
11.0 mm
1
0,0266 € - 0,0589 € 2500 Em stock
4.0 mm
9.0 mm
0,3895 € - 0,8612 € 250 Em stock
30.0 mm
34.0 mm
0,1583 € - 0,3499 € 3031 Em stock
20.0 mm
24.0 mm
0,0491 € - 0,1086 € 209500 Em stock
8.0 mm
13.0 mm
0,1474 € - 0,3261 € 1400 Em stock
18.0 mm
22.0 mm
0,0318 € - 0,0703 € 39840 Em stock
5.0 mm
10.0 mm
0,2734 € - 0,6042 € 7425 Em stock
25.0 mm
30.0 mm
0,1288 € - 0,2848 € 5970 Em stock
16.0 mm
20.0 mm
0,1093 € - 0,2417 € 4300 Em stock
14.0 mm
19.5 mm
0,0491 € - 0,1086 € 32550 Em stock
8.0 mm
13.0 mm
0,482 € - 1,065 € 21000 Em stock
32.0 mm
36.0 mm
  • de 5
Virola cónica (D) 18.0 mm PVC Branco

10236024


Níveis de stock
1850 Em stock
Características
  • d
    18.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Branco
  • Código do material
    3923509000
Virola cónica 7.9 mm PVC Preto

10087442

Intervalo de preços
0,2303 € - 0,1042 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    7.9 mm
  • h
    14.3 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    1
Virola cónica 34.0 mm 30.0 mm PVC Branco

10404133

Intervalo de preços
2,9385 € - 2,7882 €

Níveis de stock
4950 Em stock
Características
  • d
    30.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Branco
  • Tipo
    2
Virola cónica 40.0 mm 35.0 mm PVC Preto

10404171

Intervalo de preços
4,0798 € - 3,8748 €

Níveis de stock
60 Em stock
Características
  • d
    35.0 mm
  • h
    40.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    2
Virola cónica 6.3 mm PVC Branco

10336366

Intervalo de preços
0,0894 € - 0,0404 €

Níveis de stock
20500 Em stock
Características
  • d
    6.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Branco
  • Tipo
    1
Virola cónica 11.0 mm 4.0 mm PVC Branco

10336410

Intervalo de preços
0,0589 € - 0,0266 €

Níveis de stock
32500 Em stock
Características
  • d
    4.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Branco
  • Tipo
    1
Virola cónica 20.0 mm PVC Branco

10336359

Intervalo de preços
0,3499 € - 0,1583 €

Níveis de stock
23400 Em stock
Características
  • d
    20.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Branco
  • Tipo
    1
Virola cónica 5.0 mm PVC Branco

10336441

Intervalo de preços
0,0861 € - 0,0389 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    35.0 mm
  • h
    38.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Branco
  • Tipo
    1
Virola cónica 35.0 mm PVC Branco

10336434

Intervalo de preços
1,1606 € - 0,5253 €

Níveis de stock
16600 Em stock
Características
  • d
    5.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Branco
  • Tipo
    1
Virola cónica 11.0 mm 4.0 mm PVC Preto

10202593

Intervalo de preços
0,0589 € - 0,0266 €

Níveis de stock
2500 Em stock
Características
  • d
    4.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Virola cónica 41.0 mm 30.0 mm PVC Preto

10202630

Intervalo de preços
0,8612 € - 0,3895 €

Níveis de stock
250 Em stock
Características
  • d
    30.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Virola cónica 30.0 mm 20.0 mm PVC Preto

10202531

Intervalo de preços
0,3499 € - 0,1583 €

Níveis de stock
3031 Em stock
Características
  • d
    20.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Virola cónica 16.0 mm 8.0 mm PVC Preto

10202579

Intervalo de preços
0,1086 € - 0,0491 €

Níveis de stock
209500 Em stock
Características
  • d
    8.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Virola cónica 27.0 mm 18.0 mm PVC Preto

10202616

Intervalo de preços
0,3261 € - 0,1474 €

Níveis de stock
1400 Em stock
Características
  • d
    18.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Virola cónica 13.0 mm 5.0 mm PVC Preto

10336458

Intervalo de preços
0,0703 € - 0,0318 €

Níveis de stock
39840 Em stock
Características
  • d
    5.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Virola cónica 36.0 mm 25.0 mm PVC Branco

10336373

Intervalo de preços
0,6042 € - 0,2734 €

Níveis de stock
7425 Em stock
Características
  • d
    25.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Branco
  • Código do material
    3923509000
Virola cónica 25.0 mm 16.0 mm PVC Preto

10203583

Intervalo de preços
0,2848 € - 0,1288 €

Níveis de stock
5970 Em stock
Características
  • d
    16.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Virola cónica 23.0 mm 14.0 mm PVC Branco

10336380

Intervalo de preços
0,2417 € - 0,1093 €

Níveis de stock
4300 Em stock
Características
  • d
    14.0 mm
  • h
    19.5 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Branco
  • Código do material
    3923509000
Virola cónica 16.0 mm 8.0 mm PVC Branco

10336397

Intervalo de preços
0,1086 € - 0,0491 €

Níveis de stock
32550 Em stock
Características
  • d
    8.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Branco
  • Código do material
    3923509000
Virola cónica 43.0 mm 32.0 mm PVC Branco

10336427

Intervalo de preços
1,065 € - 0,482 €

Níveis de stock
21000 Em stock
Características
  • d
    32.0 mm
  • h
    36.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Branco
  • Código do material
    3923509000