Menu Procurar

Ponteiras de tubos redondos

Em stock

As inserções e patins para tubos redondos proporcionam um acabamento impecável e oferecem proteção às extremidades de tubos, canos e postes. Disponíveis em dois modelos: nervurado para a máxima preensão e podem ser utilizados em vários calibres de tubos ou com uma haste plana para calibres de tubos específicos, oferecendo a vantagem de uma instalação fácil.

Estão disponível uma seleção de tipos e modelos diferentes:

  • As inserções redondas leves são simples de montar e contam com um acabamento de alta qualidade. A gama imperial inclui uma haste plana, enquanto a gama métrica inclui uma haste nervurada.
  • Os elementos de extremidades fabricados em polietileno de baixa densidade são recartilhados para um ajuste firme e para proteger de arestas de tubos aguçadas.
  • Os elementos redondos padrão incluem ranhuras para maior facilidade de instalação, um ajuste seguro e para ocultar arestas aguçadas.
  • Os elementos abobadados redondos oferecem um agradável toque de acabamento a peças tubulares de alta qualidade.

Habitualmente utilizadas em aplicações de mobiliário e equipamento industrial. A versatilidade dos materiais, acabamento e cores proporcionam uma grande variedade de escolha para maximizar a estética e o ajuste da sua aplicação.
  • Proporcionam um aspeto acabado e proteção das extremidades de tubos, hastes ou postes.
  • As inserções de encaixe contam com um design nervurado para uma máxima preensão ou têm uma haste plana para uma aplicação simples.
  • Utilizados em várias aplicações, incluindo mobiliário, construção e setor industrial.
Material: PE-LD, PE, PA6
Cor: Preto, Cinzento, Amarelo, Branco, Laranja, Vermelho, Castanho, Azul, Verde
Padrão de inflamabilidade do material:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
549 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D H h Material Espessura de parede máxima Minimum Wall Thickness Tipo Comprar
0,2219 € - 0,2337 € 1285 Em stock
19.0 mm
12.0 mm
PE
2.0 mm
0.8 mm
1
4,129 € - 9,127 € 184 Em stock
100.0 mm
28.0 mm
PE
4.5 mm
2.0 mm
1
0,1005 € - 0,2222 € 8000 Em stock
28.5 mm
LDPE - PIR
18.0 mm
4
0,1089 € - 0,1147 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.0 mm
12.0 mm
PE
2.0 mm
1.5 mm
1
0,5813 € - 0,6114 € 1050 Em stock
37.0 mm
12.0 mm
PE
2.0 mm
1.5 mm
1
0,5984 € - 0,6307 € 1300 Em stock
37.0 mm
12.0 mm
PE
2.0 mm
1.5 mm
1
0,1215 € - 0,2686 € 990 Em stock
25.4 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,6285 € - 0,6608 € 502 Em stock
40.0 mm
12.0 mm
PE
3.0 mm
1.0 mm
1
3,5844 € - 3,778 € 1614 Em stock
80.0 mm
21.0 mm
PE
3.0 mm
1.5 mm
1
0,9579 € - 1,0075 € 190 Em stock
45.0 mm
12.0 mm
PE
3.5 mm
0.8 mm
1
0,5726 € - 0,6027 € 894 Em stock
36.0 mm
12.0 mm
PE
2.0 mm
1.5 mm
1
1,0613 € - 1,1173 € 11643 Em stock
50.0 mm
12.0 mm
PE
3.0 mm
1.0 mm
1
2,4777 € - 2,6067 € 974 Em stock
60.0 mm
19.0 mm
PE
3.0 mm
1.5 mm
1
4,1004 € - 4,3157 € 37 Em stock
88.9 mm
21.0 mm
PE
4.0 mm
1.8 mm
1
4,1982 € - 4,4135 € 84 Em stock
70.0 mm
21.0 mm
PE
4.5 mm
2.0 mm
1
0,6285 € - 0,6608 € 8723 Em stock
40.0 mm
12.0 mm
PE
3.0 mm
1.0 mm
1
0,5339 € - 0,564 € 982 Em stock
34.0 mm
12.0 mm
PE
3.0 mm
1.0 mm
1
0,7405 € - 0,7792 € 950 Em stock
43.0 mm
12.0 mm
PE
2.5 mm
2.0 mm
1
5,5753 € - 5,8658 € 10 Em stock
110.0 mm
28.0 mm
PE
4.5 mm
2.0 mm
1
5,9626 € - 6,2747 € Solicite o prazo de entrega aqui
120.0 mm
28.0 mm
PE
4.0 mm
2.0 mm
1
  • de 28
Inserção de tubo redonda 19.0 mm 0.8 mm 2.0 mm PE Branco

10330739

Intervalo de preços
0,2337 € - 0,2219 €

Níveis de stock
1285 Em stock
Características
  • D
    19.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.0 mm
  • Cor
    Branco
Inserção de tubo redonda 100.0 mm 2.0 mm 4.5 mm PE Branco

10246597

Intervalo de preços
9,127 € - 4,129 €

Níveis de stock
184 Em stock
Características
  • D
    100.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    4.5 mm
  • Cor
    Branco
Redonda Inserção de tubo redonda 28.5 mm 18 Preto LDPE - PIR

10092798

Intervalo de preços
0,2222 € - 0,1005 €

Níveis de stock
8000 Em stock
Características
  • D
    28.5 mm
  • Espessura de parede máxima
    18.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Polido
  • Material
    LDPE - PIR
Inserção de tubo redonda 14.0 mm 1.5 mm 2.0 mm PE Preto

10183182

Intervalo de preços
0,1147 € - 0,1089 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    14.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.0 mm
  • Cor
    Preto
Inserção de tubo redonda 37.0 mm 1.5 mm 2.0 mm PE Branco

10183533

Intervalo de preços
0,6114 € - 0,5813 €

Níveis de stock
1050 Em stock
Características
  • D
    37.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.0 mm
  • Cor
    Branco
Inserção de tubo redonda 37.0 mm 1.5 mm 2.0 mm PE Cinzento

10183540

Intervalo de preços
0,6307 € - 0,5984 €

Níveis de stock
1300 Em stock
Características
  • D
    37.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.0 mm
  • Cor
    Cinzento
Round Tube Insert 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076934

Intervalo de preços
0,2686 € - 0,1215 €

Níveis de stock
990 Em stock
Características
  • D
    25.4 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Cor
    Cinzento
Inserção de tubo redonda 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm PE Branco

10330791

Intervalo de preços
0,6608 € - 0,6285 €

Níveis de stock
502 Em stock
Características
  • D
    40.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Cor
    Branco
Inserção de tubo redonda 80.0 mm 1.5 mm 3.0 mm PE Cinzento

10183779

Intervalo de preços
3,778 € - 3,5844 €

Níveis de stock
1614 Em stock
Características
  • D
    80.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Cor
    Cinzento
Inserção de tubo redonda 45.0 mm 0.8 mm 3.5 mm PE Branco

10183625

Intervalo de preços
1,0075 € - 0,9579 €

Níveis de stock
190 Em stock
Características
  • D
    45.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.5 mm
  • Cor
    Branco
Inserção de tubo redonda 36.0 mm 1.5 mm 2.0 mm PE Branco

10183502

Intervalo de preços
0,6027 € - 0,5726 €

Níveis de stock
894 Em stock
Características
  • D
    36.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.0 mm
  • Cor
    Branco
Inserção de tubo redonda 50.0 mm 1.0 mm 3.0 mm PE Cinzento

10183663

Intervalo de preços
1,1173 € - 1,0613 €

Níveis de stock
11643 Em stock
Características
  • D
    50.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Cor
    Cinzento
Inserção de tubo redonda 60.0 mm 1.5 mm 3.0 mm PE Cinzento

10330814

Intervalo de preços
2,6067 € - 2,4777 €

Níveis de stock
974 Em stock
Características
  • D
    60.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Cor
    Cinzento
Inserção de tubo redonda 88.9 mm 1.8 mm 4.0 mm PE Preto

10183793

Intervalo de preços
4,3157 € - 4,1004 €

Níveis de stock
37 Em stock
Características
  • D
    88.9 mm
  • H
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.8 mm
  • Espessura de parede máxima
    4.0 mm
  • Cor
    Preto
Inserção de tubo redonda 70.0 mm 2.0 mm 4.5 mm PE Preto

10330838

Intervalo de preços
4,4135 € - 4,1982 €

Níveis de stock
84 Em stock
Características
  • D
    70.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    4.5 mm
  • Cor
    Preto
Inserção de tubo redonda 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm PE Cinzento

10330807

Intervalo de preços
0,6608 € - 0,6285 €

Níveis de stock
8723 Em stock
Características
  • D
    40.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Cor
    Cinzento
Inserção de tubo redonda 34.0 mm 1.0 mm 3.0 mm PE Branco

10183472

Intervalo de preços
0,564 € - 0,5339 €

Níveis de stock
982 Em stock
Características
  • D
    34.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Cor
    Branco
Inserção de tubo redonda 43.0 mm 2.0 mm 2.5 mm PE Branco

10183595

Intervalo de preços
0,7792 € - 0,7405 €

Níveis de stock
950 Em stock
Características
  • D
    43.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.5 mm
  • Cor
    Branco
Inserção de tubo redonda 110.0 mm 2.0 mm 4.5 mm PE Preto

10330876

Intervalo de preços
5,8658 € - 5,5753 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • D
    110.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    4.5 mm
  • Cor
    Preto
Inserção de tubo redonda 120.0 mm 2.0 mm 4.0 mm PE Branco

10183854

Intervalo de preços
6,2747 € - 5,9626 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    120.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    4.0 mm
  • Cor
    Branco