As inserções de tubos redondos são adequadas para a proteção e o acabamento da parte terminal de um tubo. As inserções de encaixe são nervuradas para uma máxima preensão ou têm uma haste plana para uma aplicação simples. Encontram-se disponíveis vários materiais e cores para satisfazer diferentes requisitos de aplicação.
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura
Intervalo de preço | Disponibilidade | D | H | h | Material | Espessura de parede máxima | Minimum Wall Thickness | Tipo | Comprar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,6159 € - 1,3614 € | 206 Em stock |
2.362 in
60.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Encaixe de pressão
|
||
0,1732 € - 0,3829 € | 1029 Em stock |
1.496 in
38.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Encaixe de pressão
|
||
0,0481 € - 0,1065 € | 340 Em stock |
0.63 in
16.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Encaixe de pressão
|
||
0,1038 € - 0,2294 € | 2780 Em stock |
1.102 in
28.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Encaixe de pressão
|
||
0,6023 € - 1,3311 € |
Solicite o prazo de entrega |
2.953 in
75.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Encaixe de pressão
|
||
0,4141 € - 0,9155 € |
Solicite o prazo de entrega |
1.654 in
42.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Encaixe de pressão
|
||
10121252 | 0,6023 € - 1,3311 € |
Solicite o prazo de entrega |
2.953 in
75.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Encaixe de pressão
|
|
0,2787 € - 0,6163 € | 441 Em stock |
2 in
50.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
PE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Encaixe de pressão
|
||
0,6023 € - 1,3311 € |
Solicite o prazo de entrega |
3 in
76.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
PE
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Encaixe de pressão
|
||
0,1199 € - 0,2728 € | 443 Em stock |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Encaixe de pressão
|
||
0,0694 € - 0,1533 € | 10889 Em stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Encaixe de pressão
|
||
0,0344 € - 0,0762 € | 40858 Em stock |
0.472 in
12.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
||
0,1524 € - 0,337 € |
Solicite o prazo de entrega |
1.748 in
44.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Encaixe de pressão
|
||
0,0577 € - 0,1278 € | 117000 Em stock |
0.866 in
22.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
3
|
||
0,0382 € - 0,0845 € | 20562 Em stock |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
3
|
||
0,0374 € - 0,0826 € | 19770 Em stock |
0.63 in
16.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
3
|
||
0,0784 € - 0,1735 € | 15528 Em stock |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Encaixe de pressão
|
||
0,2548 € - 0,5636 € | 1024 Em stock |
1.969 in
50.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Encaixe de pressão
|
||
0,552 € - 1,2203 € |
Solicite o prazo de entrega |
3 in
76.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Encaixe de pressão
|
||
0,1038 € - 0,2294 € | 1795 Em stock |
1.102 in
28.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Encaixe de pressão
|
||
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar