Menu Procurar

Tampas para tubos PCR

Em stock

As tampas para tubos são uma tampa protetora de baixo custo com um acabamento de alta qualidade, ideal para tubos e canos. Estas tampas de encaixe são concebidas para evitar contaminantes como sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento, transporte e processos de fabrico. Adaptam-se facilmente e podem ser removidos, quer por equipamento automatizado, quer manualmente.

Esta série é fabricada a partir de material reciclado pós-consumo, que é concebido para apoiar as ambições ESG da Essentra e dos nossos clientes. Material: LDPE - PCR Cor: Verde Código de série: SRTXTPCR

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
117 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Especificações H d Comprar
0,036 € - 0,056 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,0315 € - 0,049 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,0585 € - 0,091 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.7 mm
16.0 mm
0,0855 € - 0,133 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,072 € - 0,112 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.0 mm
25.4 mm
0,063 € - 0,098 € Solicite o prazo de entrega aqui
1/2"
20.8 mm
21.3 mm
0,0765 € - 0,119 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,0315 € - 0,049 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,0495 € - 0,077 € Solicite o prazo de entrega aqui
1/8"
18.8 mm
10.0 mm
0,0495 € - 0,077 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,0567 € - 0,0882 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,1296 € - 0,2016 € 20000 Em stock
1 1/4"
25.3 mm
42.4 mm
0,153 € - 0,17 € Solicite o prazo de entrega aqui
29.5 mm
51.0 mm
0,1296 € - 0,2016 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,153 € - 0,17 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,063 € - 0,098 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.3 mm
20.0 mm
0,072 € - 0,112 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.0 mm
24.0 mm
0,0495 € - 0,077 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,0567 € - 0,0882 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,063 € - 0,098 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.0 mm
19.0 mm
  • de 6
Tampa para tubo 9.6 mm LDPE - PCR Verde

20748081

Intervalo de preços
0,056 € - 0,036 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampa para tubo 6.4 mm LDPE - PCR Verde

20748050

Intervalo de preços
0,049 € - 0,0315 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampa para tubo 16.0 mm LDPE - PCR Verde

20748197

Intervalo de preços
0,091 € - 0,0585 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    16.0 mm
  • H
    16.7 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Tampa para tubo 36.5 mm LDPE - PCR Verde

20748395

Intervalo de preços
0,133 € - 0,0855 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampa para tubo 25.4 mm LDPE - PCR Verde

20748296

Intervalo de preços
0,112 € - 0,072 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    25.4 mm
  • H
    21.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Tampa para tubo 21.3 mm LDPE - PCR Verde

20748258

Intervalo de preços
0,098 € - 0,063 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    21.3 mm
  • H
    20.8 mm
  • Especificações
    1/2"
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampa para tubo 29.0 mm LDPE - PCR Verde

20748340

Intervalo de preços
0,119 € - 0,0765 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampa para tubo 6.0 mm LDPE - PCR Verde

20748043

Intervalo de preços
0,049 € - 0,0315 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampa para tubo 10.0 mm LDPE - PCR Verde

20748098

Intervalo de preços
0,077 € - 0,0495 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    10.0 mm
  • H
    18.8 mm
  • Especificações
    1/8"
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampa para tubo 12.7 mm LDPE - PCR Verde

20748135

Intervalo de preços
0,077 € - 0,0495 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampa para tubo 14.0 mm LDPE - PCR Verde

20748166

Intervalo de preços
0,0882 € - 0,0567 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampa para tubo 42.4 mm LDPE - PCR Verde

20748432

Intervalo de preços
0,2016 € - 0,1296 €

Níveis de stock
20000 Em stock
Características
  • d
    42.4 mm
  • H
    25.3 mm
  • Especificações
    1 1/4"
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampa para tubo 51.0 mm LDPE - PCR Verde

20748487

Intervalo de preços
0,17 € - 0,153 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    51.0 mm
  • H
    29.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Tampa para tubo 47.5 mm LDPE - PCR Verde

20748463

Intervalo de preços
0,2016 € - 0,1296 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampa para tubo 57.0 mm LDPE - PCR Verde

20748531

Intervalo de preços
0,17 € - 0,153 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampa para tubo 20.0 mm LDPE - PCR Verde

20748241

Intervalo de preços
0,098 € - 0,063 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    20.0 mm
  • H
    21.3 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Tampa para tubo 24.0 mm LDPE - PCR Verde

20748289

Intervalo de preços
0,112 € - 0,072 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    24.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Tampa para tubo 11.5 mm LDPE - PCR Verde

20748111

Intervalo de preços
0,077 € - 0,0495 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampa para tubo 15.5 mm LDPE - PCR Verde

20748180

Intervalo de preços
0,0882 € - 0,0567 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampa para tubo 19.0 mm LDPE - PCR Verde

20748234

Intervalo de preços
0,098 € - 0,063 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    19.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%